모바일
RL3e 모바일 라벨 프린터
RL3e 모바일 라벨 프린터
발송물을 보다 빠르고 효과적으로 처리하면 생산성이 향상되고 오류가 줄어듭니다. 이것이 바로 RL3e(72mm/2.8인치) 프린터의 장점입니다. 바쁜 유통 센터, 창고 및 공급망/물류 환경의 빠른 작업 처리 속도에 적합하며 2년 보증을 제공합니다.
- RLe 시리즈는 극한의 온도 조건에서 1.8m(6피트) 높이에서 콘크리트로 26회 연속 낙하한 후에도 계속 인쇄됩니다.
- 공동 설계 미디어 소모품은 최적의 성능, 문제 없는 성능을 보장하고 최고의 인쇄 품질과 이미지 안정성을 보장합니다.
- 한 손으로도 용지 롤을 교체할 수 있습니다. 직관적인 LCD 스크린과 박리 발부(peel-and-present) 메커니즘을 통해 라벨 부착 속도를 높입니다.
- 리튬이온 배터리는 가장 혹독한 조건에서도 8시간 근무 동안 사용할 수 있는 최대 전력 용량을 제공합니다.
- 작업장에서 기존 프린터를 쉽게 교체할 수 있는 가장 널리 쓰이는 언어 에뮬레이션이 포함되어 있습니다.
견고한 RL3e(72mm/2.8인치) 모바일 라벨 프린터는 바코드 라벨을 인쇄하여 바로 부착할 수 있도록 함으로써 효율성과 생산성을 올려줍니다. RLe 시리즈 프린터를 사용하여 주문형 라벨을 인쇄하면 대량 인쇄 라벨을 혼합할 때 발생하는 배송 오류 위험을 예방할 수 있습니다. 또한 RL3e 프린터를 지게차에 장착하면 편의성과 활용도를 높일 수 있습니다. RL3e 프린터는 견고하고 신뢰할 수 있는 휴대용 영수증 프린터에 대한 Honeywell의 명성을 확실히 반영합니다. 당사는 이 프린터의 품질과 장기적인 신뢰성을 매우 확신하고 있으며, 2년 보증 서비스를 무료로 제공합니다. 이는 경쟁사가 제공하는 보증기간의 두 배입니다.
사양 요약:
- 프린터 헤드: 감열
- 해상도: 8dots/mm(203dpi)
- 용지 너비: RL3e: 26 mm~79mm(1인치~3.12인치)
- 최대 인쇄 너비: RL3e: 72mm(2.8인치)
- 인쇄 메커니즘 속도: 초당 102mm(4인치)*
- 옵션 무선 802.11a/b/g/n 및 Bluetooth® 연결
Features
- 호환 소프트웨어
- NETira MD
- Niceware
- NiceLabel
- 바텐더
- NETira CT
- NETira MS
- Wavelink Avalanche MC
- AirWatch MDM(Mobile Device Management)
- 호환 드라이버
- Windows Vista
- Windows 8
- Windows XP
- Windows 7
Printing Specifications
- 해상도
- 203dpi
- 1차원 바코드
- Code 128
- Code 93
- EAN-8
- MSI/Plessey
- Postnet
- UPC-E
- UCC/ EAN-128
- Interleaved 2 of 5
- UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums
- FIM
- Codabar
- Telepen
- Plessey
- EAN-13
- UPC-A
- USD-8
- HIBC
- Code 3 of 9
- UPS MaxiCode
- 2D 바코드
- GS1
- Aztec
- PDF417
- 마이크로 PDF417
- QR 코드
- Data Matrix
- TLC39
Network
- 무선 통신
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/64MB 램
Electrical
- 배터리 용량 옵션
- 2200mAh
Environmental
- 보관 온도
- - 40~140°F
- - 40~60°C
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트)
표준 및 승인
- IrDA
- 아니오
Service Terms
- 보증 기간
- 2년
Features
- 호환 소프트웨어
- NETira MD
- Niceware
- NiceLabel
- 바텐더
- NETira CT
- NETira MS
- Wavelink Avalanche MC
- AirWatch MDM(Mobile Device Management)
- 호환 드라이버
- Windows Vista
- Windows 8
- Windows XP
- Windows 7
Printing Specifications
- 해상도
- 203dpi
- 1차원 바코드
- Code 128
- Code 93
- EAN-8
- MSI/Plessey
- Postnet
- UPC-E
- UCC/ EAN-128
- Interleaved 2 of 5
- UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums
- FIM
- Codabar
- Telepen
- Plessey
- EAN-13
- UPC-A
- USD-8
- HIBC
- Code 3 of 9
- UPS MaxiCode
- 2D 바코드
- GS1
- Aztec
- PDF417
- 마이크로 PDF417
- QR 코드
- Data Matrix
- TLC39
Network
- 무선 통신
- WiFi
- Bluetooth
Memory & Data
- 메모리
- 128MB 플래시/64MB 램
Electrical
- 배터리 용량 옵션
- 2200mAh
Environmental
- 보관 온도
- - 40~140°F
- - 40~60°C
- 작동 온도
- - 4~122°F
- - 20~50°C
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.8m(6피트)
표준 및 승인
- IrDA
- 아니오
Service Terms
- 보증 기간
- 2년
- 호환 소프트웨어 : NETira MD|Niceware|NiceLabel|바텐더|NETira CT|NETira MS|Wavelink Avalanche MC|AirWatch MDM(Mobile Device Management)
- 호환 드라이버 : Windows Vista|Windows 8|Windows XP|Windows 7
- 해상도 : 203dpi
- 1차원 바코드 : Code 128|Code 93|EAN-8|MSI/Plessey|Postnet|UPC-E|UCC/ EAN-128|Interleaved 2 of 5|UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums|FIM|Codabar|Telepen|Plessey|EAN-13|UPC-A|USD-8|HIBC|Code 3 of 9|UPS MaxiCode
- 2D 바코드 : GS1|Aztec|PDF417|마이크로 PDF417|QR 코드|Data Matrix|TLC39
- 무선 통신 : WiFi|Bluetooth
- 메모리 : 128MB 플래시/64MB 램
- 배터리 용량 옵션 : 2200mAh
- 보관 온도 : - 40~140°F|- 40~60°C
- 작동 온도 : - 4~122°F|- 20~50°C
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 낙하 사양 : 1.8m(6피트)
- IrDA : 아니오
- 보증 기간 : 2년