모바일
RP2e 시리즈 고내구성 모바일 프린터
RP2e 시리즈 고내구성 모바일 프린터
경로 계산, 직접 매장 배송, 인용문 인쇄, 렌터카 반환 영수증 등을 위한 신뢰할 수 있는 초내구성 모바일 영수증 프린터를 찾고 계시다면 RP 시리즈를 살펴보십시오. 이 제품은 견고해서 떨어져도 상하지 않고 수분과 먼지에 견딥니다. 현저히 향상된 배터리 수명으로 하루 종일 인쇄할 수 있도록 설계되었습니다.
- 초내구성: 2m(6.6피트) 낙하 및 0.5m(1.6피트)에서 1,000회 충격에 견딤, 방진 및 방수 IP54 등급, 광범위한 온도 범위에서 작동.
- 가볍고 인체공학적인 디자인으로 작업자가 프린터를 쉽게 운반하고 조작할 수 있습니다.
- 고방전 전류 리튬이온 전지 배터리는 프린터를 재설정하거나 연결을 끊지 않고 교체할 수 있습니다.
- 운영 인텔리전스 솔루션은 사전 유지보수 및 교체를 가능하게 하는 프린터 자산을 관리, 추적 및 최적화하는 데 유용한 분석 정보를 제공합니다.
- 미디어 용량이 탁월하고 라이너 유무에 관계없이 라벨을 지원할 수 있으며 미디어 위쪽이나 아래쪽의 라벨이나 검은색 표시 사이의 틈을 감지할 수 있습니다.
RPe 시리즈 모바일 프린터는 경로 계산, 직접 매장 배달, 증빙용 인쇄, 렌트카 반환 영수증 출력, 현장 서비스 작업자에게 가장 견고하고 신뢰할 수 있는 제품입니다 잦은 떨어뜨림, 진동 및 먼지와 물에 대한 노출은 모바일 프린터가 견뎌내는 몇 개의 일반적인 상황의 예입니다. RPe 시리즈 프린터는 이러한 혹독한 조건을 견디도록 설계되었으며 장기간 신뢰할 수 있는 열 전사 및 라벨 인쇄용 제품입니다. RPe 시리즈 모바일 프린터는 다양한 온도 사양과 먼지 및 습기 침투 등의 IP54 등급의 가장 열악한 환경에 적합하도록 제작되었습니다. 최대 초당 5인치의 영수증 인쇄에 최적화되어 있으며 라벨 인쇄용으로도 설계되었습니다. RPe 시리즈는 특정 애플리케이션에 맞는 인쇄 작업 폭을 다양하게 제공하며 각 버전은 다양한 인쇄 폭으로 인쇄할 수 있습니다. 모든 버전에는 프린터의 내부 또는 외부에서 충전할 수 있는 충전 배터리가 포함되어 있으며 대부분의 사용 사례에서 전체 시프트가 지속되도록 설계되었습니다. 시프트 중에 배터리를 교체해야 하는 경우 핫 스와프가 가능합니다. 배터리 없이, 또 연결 끊김 없이 프린터를 20~120초(무선 통신에 따라 다름) 동안 실행하거나 다시 시작할 수 있어 생산성이 향상됩니다. 프린터가 차량에 영구 장착되어 전원을 공급할 수 있는 응용 분야의 경우 배터리 제거기 옵션을 사용할 수 있습니다. 또한 프린터는 상태를 추적하고 배터리 수명, 프린터 헤드 상태 및 프린터에서 발생한 비정상적인 환경 조건과 관련된 분석 정보를 제공합니다. 이를 통해 프린터 제품군을 관리하고 최대 가동 시간을 보장할 수 있습니다.
Features
- 기능
- 미디어
- 지능형 백라이트 아이콘
- 사전 예방적 유지보수
- 호환 소프트웨어
- Oracle®
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- 바텐더
- 호환 드라이버
- Microso피트®Windows® XP/ Vista/7/8 및 10
Network
- 무선 통신
- 무선 액세스 모드: 인프라 및 애드혹
Electrical
- 배터리 용량 옵션
- 2500mAh, 배터리 수명 LED 표시기 포함
Environmental
- 작동 온도
- -20°C~55°C
- -4°F~131°F
- 작동 습도
- 10%~90%(비응결)
- 보관 온도
- -22°F~149°F
- -30°C~65°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 2m(6.6피트)
Features
- 기능
- 미디어
- 지능형 백라이트 아이콘
- 사전 예방적 유지보수
- 호환 소프트웨어
- Oracle®
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- 바텐더
- 호환 드라이버
- Microso피트®Windows® XP/ Vista/7/8 및 10
Network
- 무선 통신
- 무선 액세스 모드: 인프라 및 애드혹
Electrical
- 배터리 용량 옵션
- 2500mAh, 배터리 수명 LED 표시기 포함
Environmental
- 작동 온도
- -20°C~55°C
- -4°F~131°F
- 작동 습도
- 10%~90%(비응결)
- 보관 온도
- -22°F~149°F
- -30°C~65°C
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 2m(6.6피트)
- 기능 : 미디어|지능형 백라이트 아이콘|사전 예방적 유지보수
- 호환 소프트웨어 : Oracle®|Niceware/NiceLabel|SAP®|바텐더
- 호환 드라이버 : Microso피트®Windows® XP/ Vista/7/8 및 10
- 무선 통신 : 무선 액세스 모드: 인프라 및 애드혹
- 배터리 용량 옵션 : 2500mAh, 배터리 수명 LED 표시기 포함
- 작동 온도 : -20°C~55°C|-4°F~131°F
- 작동 습도 : 10%~90%(비응결)
- 보관 온도 : -22°F~149°F|-30°C~65°C
- 보호 등급 : IP54
- 낙하 사양 : 2m(6.6피트)