/content/sps/kr/ko/search-results.html

라벨 및 태그

Duratran II RFID 종이 라벨

Duratran II RFID 종이 라벨

제품설명

Honeywell은 다양한 인쇄 기술과 응용 분야 필요에 맞는 여러 종류의 라벨과 태그 용지를 제공합니다. 감열 및 열 전사 프린터 모두에 사용할 수 있도록 종이 및 합성 바코드 라벨을 모두 사용할 수 있습니다. Duratran™ 열 전사 라벨은 종이와 합성 재질로 제공됩니다. 합성 또는 ‘필름’ 라벨은 다음을 포함한 고내구성을 통해 까다로운 환경 요건을 충족시킵니다.

  • 인열 내성
  • 강력 접착제
  • 내습도 및 내열성

이러한 특성으로 Duratran 라벨은 실외 또는 거친 제조 환경에서의 적용에 적합한 선택입니다.

  • 낮은 내마모성.
  • 실내 전용.
  • 최소 앱 온도 30°F 서비스 온도 -65°~200°F.
  • 낮은 내약품성

Honeywell 열 전사 용지 라벨은 열과 햇빛에 견뎌야 하는 환경적으로 어려운 응용 분야에서 사용하기에 탁월한 선택입니다. 열 전사 인쇄 기술은 감열식 잉크 리본을 사용하여 가시광선 및 적외선 주사 바코드 모두를 생성합니다. Duratran™ 열 전사 라벨 제품은 종이와 합성 재질로 제공되며 내구성이 뛰어난 고품질 인쇄 및 무한한 유연성을 제공합니다. 최적의 성능을 위해 Duratran™ 열 전사 라벨과 태그에는 Honeywell ThermaMAX™ 리본 사용을 권장합니다.

명세서

Features

  • 면직물 재질
    • 용지
  • 호환 리본
    • TMX2000 시리즈 왁스/레진
    • TMX1000 시리즈 왁스
  • 폼 팩터
  • 제품 종류
    • 라벨

Dimensions

  • 코어 크기
    • 3
    • 1.5
  • 롤 직경
    • 8 inch
    • 4.2 inch

Printing Specifications

  • 인쇄 방법
    • 열 전달

Media

  • 접착제 종류
    • 영구 아크릴

Features

  • 면직물 재질
    • 용지
  • 호환 리본
    • TMX2000 시리즈 왁스/레진
    • TMX1000 시리즈 왁스
  • 폼 팩터
  • 제품 종류
    • 라벨

Dimensions

  • 코어 크기
    • 3
    • 1.5
  • 롤 직경
    • 8 inch
    • 4.2 inch

Printing Specifications

  • 인쇄 방법
    • 열 전달

Media

  • 접착제 종류
    • 영구 아크릴
  • 면직물 재질 : 용지
  • 호환 리본 : TMX2000 시리즈 왁스/레진|TMX1000 시리즈 왁스
  • 폼 팩터 : 롤
  • 제품 종류 : 라벨
  • 코어 크기 : 3|1.5
  • 롤 직경 : 8 inch|4.2 inch
  • 인쇄 방법 : 열 전달
  • 접착제 종류 : 영구 아크릴