라벨 및 태그
Duratran II 열 전사 용지 라벨
Duratran II 열 전사 용지 라벨
Honeywell은 다양한 인쇄 기술과 응용 분야 필요에 맞는 여러 종류의 라벨과 태그 용지를 제공합니다. 감열 및 열 전사 프린터 모두에 사용할 수 있도록 종이 및 합성 바코드 라벨을 모두 사용할 수 있습니다. Duratran™ 열 전사 라벨은 종이와 합성 재질로 제공됩니다. 합성 또는 ‘필름’ 라벨은 다음을 포함한 고내구성을 통해 까다로운 환경 요건을 충족시킵니다.
- 인열 내성
- 강력 접착제
- 내습도 및 내열성
이러한 특성으로 Duratran 라벨은 실외 또는 거친 제조 환경에서의 적용에 적합한 선택입니다.
- 낮은 내마모성
- 실내 전용
- 최소 앱 온도 30°F 서비스 온도 -65°~200°F
- 낮은 내약품성
Honeywell 열 전사 용지 라벨은 열과 햇빛에 견뎌야 하는 환경적으로 어려운 응용 분야에서 사용하기에 탁월한 선택입니다. 열 전사 인쇄 기술은 감열식 잉크 리본을 사용하여 가시광선 및 적외선 주사 바코드 모두를 생성합니다. Duratran™ 열 전사 라벨 제품은 종이와 합성 재질로 제공되며 내구성이 뛰어난 고품질 인쇄 및 무한한 유연성을 제공합니다. 최적의 성능을 위해 Duratran™ 열 전사 라벨과 태그에는 Honeywell ThermaMAX™ 리본 사용을 권장합니다.
Features
- 면직물 재질
- 용지
- 호환 리본
- TMX1000 시리즈 왁스
- TMX2000 시리즈 왁스/레진
- 제품 종류
- 라벨
- 폼 팩터
- 팬폴드
- 롤
Dimensions
- 롤 직경
- 5 inch
- 12 inch
- 8 inch
- 코어 크기
- 1
- 3
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 열 전달
Media
- 접착제 종류
- 영구 아크릴
Features
- 면직물 재질
- 용지
- 호환 리본
- TMX1000 시리즈 왁스
- TMX2000 시리즈 왁스/레진
- 제품 종류
- 라벨
- 폼 팩터
- 팬폴드
- 롤
Dimensions
- 롤 직경
- 5 inch
- 12 inch
- 8 inch
- 코어 크기
- 1
- 3
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 열 전달
Media
- 접착제 종류
- 영구 아크릴
- 면직물 재질 : 용지
- 호환 리본 : TMX1000 시리즈 왁스|TMX2000 시리즈 왁스/레진
- 제품 종류 : 라벨
- 폼 팩터 : 팬폴드|롤
- 롤 직경 : 5 inch|12 inch|8 inch
- 코어 크기 : 1|3
- 인쇄 방법 : 열 전달
- 접착제 종류 : 영구 아크릴