리본
TMX2000 시리즈 왁스/수지 리본
TMX2000 시리즈 왁스/수지 리본
열 전사 리본은 호환되는 Duratran™ 및 FanTastock™ 라벨 및 태그와 함께 사용할 경우 종이, 필름 등 광범위한 재질에 선명한 텍스트와 바코드를 우수한 내구성으로 제공합니다. Honeywell 용지 소모품에는 라벨, 태그 및 ThermaMAX™ 열 전사 리본이 포함되며 함께 사용할 때 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 권장 조합은 ThermaMAX™ 제품 프로파일에서 확인하십시오.
- 실내/실외
- 잉크 용융점 185°F
- 중간 내마모성
- 중간 내화학성
Honeywell ThermaMAX TMX2000 리본은 호환 가능한 라벨 및 태그와 함께 사용할 경우 높은 이미지 품질과 향상된 내마모성/내마모성을 제공합니다. TMX2000은 종이, 필름 등 다양한 재질에 인쇄할 수 있도록 설계되었습니다. ThermaMAX TMX2000 리본은 다음과 같은 재질에 적합합니다.
- Duratran II 용지 라벨
- Duratran XL 용지 라벨
- Duratran II 용지 태그
- Duratran KS 합성지
- Duratran Syntran
- Duratran DuraTuff 태그
- Duratran Pro 태그
Features
- 기능
- 매체 내마모성
- 실내/실외
- 매체 내화학성
- 코팅재
- 왁스/레진
Dimensions
- 코어 크기
- 1
- 0.5
Media
- 잉크 색상
- 흑색
- 권선 옵션
- -
- +
Features
- 기능
- 매체 내마모성
- 실내/실외
- 매체 내화학성
- 코팅재
- 왁스/레진
Dimensions
- 코어 크기
- 1
- 0.5
Media
- 잉크 색상
- 흑색
- 권선 옵션
- -
- +
- 기능 : 매체 내마모성|실내/실외|매체 내화학성
- 코팅재 : 왁스/레진
- 코어 크기 : 1|0.5
- 잉크 색상 : 흑색
- 권선 옵션 : -|+