리본
TMX3000 시리즈 수지 리본
TMX3000 시리즈 수지 리본
열 전사 리본은 호환되는 Duratran™ 및 FanTastock™ 라벨 및 태그와 함께 사용할 경우 종이, 필름 등 광범위한 재질에 선명한 텍스트와 바코드를 우수한 내구성으로 제공합니다. Honeywell 용지 소모품에는 라벨, 태그 및 ThermaMAX™ 열 전사 리본이 포함되며 함께 사용할 때 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 권장 조합은 ThermaMAX™ 제품 프로파일에서 확인하십시오.
- 잉크 용융점 230°F
- 높은 내약품성
- 높은 내마모성
- 실내/실외
Honeywell ThermaMAX TMX3000 리본은 호환 가능한 라벨과 함께 사용 시 3년 이상 실외에서 비, 눈 및 자외선에 노출되어도 쉽게 견딜 수 있는 매우 선명한 이미지를 생성합니다. 내마모성이 뛰어난 인쇄 이미지는 라벨이 심하게 마모될 수 있는 매우 까다로운 환경에서도 견딜 수 있습니다. ThermaMAX TMX3000 리본은 다음과 같은 라벨 재질에 적합합니다.
- FanTastock 폴리에스테르 라벨
- Duratran 유광 폴리이미드 라벨
Features
- 코팅재
- 레진
- 기능
- 실내/실외
- 높은 내화학성
- 높은 내마모성
Dimensions
- 코어 크기
- 1
- 0.5
Media
- 잉크 색상
- 흑색
- 권선 옵션
- +
- -
Features
- 코팅재
- 레진
- 기능
- 실내/실외
- 높은 내화학성
- 높은 내마모성
Dimensions
- 코어 크기
- 1
- 0.5
Media
- 잉크 색상
- 흑색
- 권선 옵션
- +
- -
- 코팅재 : 레진
- 기능 : 실내/실외|높은 내화학성|높은 내마모성
- 코어 크기 : 1|0.5
- 잉크 색상 : 흑색
- 권선 옵션 : +|-