Voice Devices and Headsets
Honeywell Voice A710x 모바일 기기
Honeywell Voice A710x 모바일 기기
성능 개선이 입증된 AIDC 촉매제 Honeywell Voice는 유연하고 견고한 기술로 AIDC 운영을 최적화하는 동시에 기존 IT 투자를 극대화할 수 있습니다. Honeywell Voice A700x 모바일 기기는 다음과 같은 혁신적인 이점을 제공하는 것으로 입증되었습니다. •....생산성 30% 이상 향상•... 최대 80%의 피킹 오류 수정•... 99.99%의 주문 정확도 달성.... 감원율 30% 감소•....작업자 안전 최대 20% 향상•... 최대 85%까지 교육 시간 단축•... 작업자의 모국어 사용 가능(현재 40개 이상의 언어로 제공)
- 간편한 착용 및 사용, 차량 장착을 통한 추가적인 작동 유연성 확보, 유무선 인쇄 및 스캐닝과의 통합
- 극한의 산업 환경을 견딜 수 있도록 제작되어 저온 보관시설, 고온 창고 등의 가혹한 환경에서도 장시간 사용할 수 있습니다.
- 이전 Honeywell Voice 장치와의 역호환성으로 인해 기술 업데이트가 간편하고 웹 관리 도구를 통해 선호하는 네트워크 관리자와 통합할 수 있습니다.
Honeywell Voice A700x 웨어러블 모바일 기기는 Honeywell Voice 시스템에 연결됩니다. 이 견고한 인체공학적 디자인의 기기는 소음 제거 헤드셋, 방향성 마이크 및 강력한 음성 인식 소프트웨어를 포함하는 통합 음성 솔루션의 일부입니다. 고급 ‘텍스트를 음성으로’ 및 ‘음성을 텍스트로’ 전환 소프트웨어를 사용하면 작업자와 데이터 관리 시스템이 서로 통신할 수 있습니다. Honeywell Voice 솔루션의 일부인 웨어러블 기기는 다음과 같은 구조화된 작업에 이상적입니다. •....유지보수 및 검사. Honeywell Voice는 자동차, 트럭 및 차량, 항공 운영에서 호스트 데이터 시스템의 정보와 원활하게 통합되어 새로운 수준의 문서 및 규정을 더 쉽게 준수하도록 해줍니다. •....창고 및 유통 센터. 완벽하게 통합된 솔루션을 통해 피킹, 입고, 보충, 재고 보충 등에서 핸즈 프리 음성 안내 워크플로를 지원합니다. 음성 웨어러블 모바일 장치는 엔트리 레벨 솔루션부터 무선 및 유선 Voice 헤드셋과 인증받은 유선 주변 장치를 모두 지원하는 고급 모델에 이르기까지 다양한 구성으로 출시되었습니다. 각 음성 장치는 두 가지의 오래 지속되는 배터리 옵션 중에서 선택할 수 있어 배터리 교체와 관련된 업무 중단을 방지합니다. •....표준 배터리 14시간 지속 예상•....24시간 지속되는 수명이 긴 배터리 – 냉동고 환경에 적합한 옵션 25년 이상 동안 당사의 음성 솔루션은 생산성, 정확성, 안전 및 직무 만족도 면에서 명확히 입증 가능한 개선 현황을 보여줍니다.
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 강철에 24회 낙하
- 1.8m(6피트) 높이에서 강철에 12회 낙하
- 보호 등급
- IP67
Others
- 작동 온도
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 브랜드
- Honeywell
Environmental
- 보관 온도 범위
- -40°C~70°C
- -40°F~158°F
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 1.5m(5피트) 높이에서 강철에 24회 낙하
- 1.8m(6피트) 높이에서 강철에 12회 낙하
- 보호 등급
- IP67
Others
- 작동 온도
- -22°F~122°F
- -30°C~50°C
- 브랜드
- Honeywell
- 보관 온도 범위 : -40°C~70°C|-40°F~158°F
- 작동 온도 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
- 낙하 사양 : 1.5m(5피트) 높이에서 강철에 24회 낙하|1.8m(6피트) 높이에서 강철에 12회 낙하
- 보호 등급 : IP67
- 브랜드 : Honeywell