앵커리지 커넥터
Miller 영구 루프 앵커
Miller 영구 루프 앵커
기능 및 이점:
단일 D 영구 루프 앵커:
- 단일 D 영구 지붕 앵커는 목재 지붕 밑면 또는 수직 벽에 단단히 설치되었을 때 D-링 고정점 하나를 제공하도록 설계되었습니다.
- 스테인리스 스틸 구조: 도금 강철 D-링
- 추락 방지를 위해 단일 사용자를 수용합니다.
- Double D 영구 지붕 앵커는 목재 지붕 밑면에 안전하게 설치되었을 때 두(2) 개의 D-링 고정점을 제공하도록 설계되었습니다.
- 스테인리스 스틸 구조: 2개의 도금 강철 D-링
- 추락 방지를 위해 단일 사용자를 수용합니다.
- 클로 영구 지붕 앵커는 목재 선반 또는 트러스 부재에 안전하게 설치될 때 단일 고정점을 제공하도록 설계되었습니다. 클로 앵커는 나무 사이즈 2in x 4in: 2in x 6in: 2in x 8in: 2in x 10in 또는 2in x 12in에 맞습니다.
- 스레인리스강 구조
- 추락 방지를 위해 단일 사용자를 수용합니다.
Others
- 최대 중량 용량
- 140.62
- 재질
- 스테인리스 스틸
- 표준
- OSHA 1926.502
Others
- 최대 중량 용량
- 140.62
- 재질
- 스테인리스 스틸
- 표준
- OSHA 1926.502
- 재질 : 스테인리스 스틸
- 표준 : OSHA 1926.502
- 최대 중량 용량 : 140.62