앵커리지 시스템
Miller SkyGrip™ 와이어 로프 구명줄 키트
Miller SkyGrip™ 와이어 로프 구명줄 키트
임시 또는 영구 앵커 장치
Miller D-볼트 앵커를 설치하여 임시 또는 영구 앵커를 제공하는 구조물을 승인할 수 있습니다.
첨부 파일의 보안 지점
콘크리트 기판 또는 광산 마찰 볼트에 사용하여 부착 지점을 고정할 수 있습니다.
기능 및 이점:
- Miller 크로스 암 스트랩은 I-빔 및 기타 구조물을 감싸서 부착 지점을 안전하게 고정합니다.
- Miller 고정 빔 앵커는 빔 또는 기둥에 수평 및 수직으로 연결합니다. 내구성: 스프링 장착: 포지티브 록 연결 핀으로 적절한 설치 보장
- D-볼트 앵커 사용
- Miller Grip™ 앵커 사용
- 크로스 암 스트랩 사용
- 고정 빔 앵커 사용
- 빠른 설치를 위해 설계됨: 부식성 환경에 쉽게 설치 가능
- 100% 스테인리스 스틸 구조 - 내부식성 스테인리스 스틸 부품으로 서비스 수명이 더 길어짐
- 부식성 환경에 이상적 - 석유화학용으로 설계: 제약: 식품 가공: 실외 및 연안 응용 분야
- 낙하력과 시스템 설계를 이해하는 업계 전문가가 설계 및 안전 테스트 실시
- 콤팩트하고 경량 - 취급 및 설치가 용이합니다.
- 단일 스팬 시스템 - 최대 18.3m(60ft)까지 조정 가능하며 최대 2명의 작업자를 수용할 수 있습니다.
- 스테인리스 스틸 장력 표시기 - 정확한 추락 간격 요건을 보장하는 시스템의 적절한 장력
- 콤팩트: 스테인리스 스틸 Miller SkyGrip™ 에너지 흡수기 - 추락 시 시스템 힘을 일정하게 낮추고 추락 간격을 최소화하도록 설계
Others
- 시스템 길이
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
- 스탠치온 스타일
- 교체 가능한 스탠션 포스트
- 표준
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502(d)
Others
- 시스템 길이
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
- 스탠치온 스타일
- 교체 가능한 스탠션 포스트
- 표준
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502(d)
- 시스템 길이 : 60
- 시스템당 작업자 수 : 2
- 스탠치온 스타일 : 교체 가능한 스탠션 포스트
- 표준 : ANSI A10.32|ANSI Z359.1|OSHA 1910.66|OSHA 1926.502(d)