/content/sps/kr/ko/search-results.html

수평 구명줄 시스템

Miller Xenon® 영구 수평 구명줄 시스템

Miller Xenon® 영구 수평 구명줄 시스템

맞춤형 엔지니어링 시스템
Xenon 영구 오버헤드 수평 구명줄 시스템은 어플리케이션에서 사용자의 손이 닿지 않는 곳에 구명줄을 머리 위로 배치해야 하는 경우에 사용하도록 설계된 맞춤형 설계 시스템입니다.

핸즈프리 추락 방지
옥상을 따라가든, 경기장을 따라 올라가든, 현수교 꼭대기에 올라가든, 이 시스템은 직선형 또는 곡선형의 다양한 구성에 대해 "핸즈프리" 추락 방지 기능을 제공합니다. 여러 개의 굴곡면: 바닥: 능선 또는 전면 기둥. 고유하게 설계된 셔틀 커넥터는 구명줄에서 분리하지 않고 중간 지지대를 자동으로 우회하여 이동성을 높이고 작업자의 안전을 향상시킵니다.

단순하고 다양한 기능
다목적성, 단순성 및 유지보수 최소화로 인해, Xenon 시스템은 새로운 건물, 산업 현장, 철도 차량, 파이프 랙, 경기장, 교량 등에 안전한 안전 액세스를 제공하는 엔지니어, 건축가 및 시공업체가에게 완벽한 솔루션입니다.

기능 및 이점:
  • 간편한 설치 — 설치 기술자의 감독 하에 사내 유지보수 담당자 또는 인증된 Xenon 설치자가 수행
  • 스테인리스 스틸 구성품은 혹독한 환경을 견딤
  • Söll 시스템 설계 소프트웨어는 모든 적용 분야에 대한 사양을 계산합니다. 탐색이 쉽고 여러 언어로 제공됩니다.
  • 작업자는 충격 흡수 랜야드와 전신 하네스를 사용하여 부착
Xenon 오버헤드 셔틀: 25223/
한 손으로 작동할 수 있을 정도로 간단한 이중 잠금 메커니즘. 움직이는 부품이 없는 스테인리스 스틸 구조: 혹독한 환경에 이상적: 고부식성 환경.

4-in-1 충격 흡수기
충격 흡수기 역할을 함: 턴버클: 장력 표시기 및 추락 표시기: 쉽고 안전한 접근/종료를 제공합니다.

중간 브래킷
스테인리스 스틸 케이블을 분해하거나 교체하지 않고 교체할 수 있습니다.