밀폐 공간 장비
Miller MightEvac 자동 수축 구명줄
Miller MightEvac 자동 수축 구명줄
Miller MightEvac은 베스트셀러인 MightyLite 자동 수축 구명줄 시리즈의 성능과 신뢰성을 비상 탈출을 위한 빠른 활성화 회수 메커니즘과 결합하였습니다.
경량
경쟁 모델보다 20% 가벼워 장기적으로 상당한 비용 절감 및 소유 비용 절감 효과를 제공합니다.
신뢰성
내식성 스테인리스 스틸과 알루미늄 구성품으로 제작된 내구성 있는 디자인은 더 긴 수명 주기를 제공합니다.
전체 밀폐 공간 키트를 사용할 수 있습니다.
기능 및 이점:
- 연간 공장 재인증 불필요* – 상당한 장기 절감/소유 비용 절감(*CSA Z259.2.2-98 요건으로 인해 캐나다에는 적용되지 않음. 추락과 관련이 있거나 사용자가 육안 또는 기능 검사를 통과하지 못하는 경우 Miller 공인 서비스 센터에서 검사해야 합니다.)
- 4:1의 기계적 이점(분당 평균 속도 25ft[7.6m])
- 1.4kN(310lb) 무게 용량
- 비상 대피 전용
- 편리함: 튼튼한 운반용 핸들
- 아연 도금 또는 스테인리스강 와이어 로프 및 50ft(15m) 길이의 Kevlar 로프: 100ft(30m) 및 130ft(40m)): 또는 40ft 길이의 Kevlar 로프 모델. (12.2m) SKU MR40K/40FT, 및 80ft (24.4m) SKU MR80K/80FT
Others
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
Others
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
- 구명줄 직경 : 5
- 구명줄 재질 : 스테인리스 스틸|아연 도금 강철