/content/sps/kr/ko/search-results.html

버티컬 시스템

Miller GlideLoc™ 사다리 클라이밍 시스템

Miller GlideLoc™ 사다리 클라이밍 시스템

영구 사다리 적용 분야용
GlideLoc™ 수직 높이 액세스 사다리 시스템 키트는 사용이 간편한 수직 등반을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하며, 최소한의 유지보수만 필요로 하며 우수한 안전성을 제공합니다. 키트는 아연 도금 또는 스테인리스강 구조인 알루미늄으로 제공됩니다.

DIY 키트
모든 시스템은 설치가 쉬운 키트로 제공되거나 추가 구성품으로 적용 분야에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

핸즈 프리 추락 방지
Easy-climb 시스템은 사용자 이동성, 안전성 및 생산성을 높이는 동시에 한 명 또는 여러 명의 작업자를 위한 원활한 상승/하강 작업을 보장합니다.


기능 및 이점:
키트 구성:
  • 대형 사다리 가로대용 브래킷
  • 래더 측면 레일에 부착할 브래킷
  • 긴 사다리용 접이식 발 받침대
  • 맨홀과 루프 해치에 쉽게 접근할 수 있는 샤프트 엔트리 장치
GlideLoc 추락 방지기(별도 판매)
  • 안전 강화 - 모든 GlideLoc 추락 방지기가 추락 시 즉시 레일에 잠깁니다.
  • 부드러움: 레일을 따라 조용한 트레일링 액션으로 더 쉽고 더 편안한 클라이밍 가능
  • 자동 디자인 – 양손을 자유롭게 올라갈 수 있습니다.
  • 스테인리스강 캐치 클램프 – 추락 시 레일에 고정
  • 통합 충격 흡수 메커니즘 – 추락 시 작업자와 시스템에 가해지는 힘을 줄입니다.
  • 추락 표시기 – 사용자에게 제품 사용 중단 시기를 알려줍니다.
  • 통합 스위블: 자동 잠금 카라비너 연결을 통해 트레일링 정렬을 돕고 허용 가능한 부착물 길이에 부합
  • 설계로 거꾸로 설치 방지 – 적절한 부착을 통해 작업자 안전 향상
  • 등산 중 몸을 기대지 않아도 됨 – 피로 감소 및 사다리 케이지와 밀폐 공간에 이상적
  • 한 손으로 쉽게 설치할 수 있도록 인체공학적으로 설계 – 생산성 향상
바디 컨트롤 I 추락 방지기
  • 레일 상단 또는 하단에 부착
  • 부드러움: 10개의 글라이드 롤러가 레일을 따라 조용한 트레일링 액션을 제공하여 더 쉽고 더 편안한 클라이밍 가능
  • 외부 롤러 가이드는 유연한 고무 링으로 보호됨 - 사용 수명 연장
  • 스테인리스강 및 알루미늄으로 제작 – 부식성 환경에서도 우수한 유지력 제공
유니버설 II GlideLoc 추락 방지기
  • 레일의 어디에나 부착 가능
  • 시스템을 따라 레일에서 설치 및 제거되도록 설계됨 – 플랫폼으로 이송하고 사다리가 눈 속에 잠기는 시스템으로 진입할 수 있음
  • 클릭 잠금 기능 - 적절한 설치 보장
  • 본체는 스테인레스 스틸로 구성됨 - 부식성 환경에서 잘 고정됨
  • 중간 출입구는 필요하지 않습니다.
적용 분야
  • 풍력/터빈
  • 전자통신
  • 유틸리티
  • 산업 시설
  • 굴착 리그/플랫폼
  • 조선
  • 크레인 설치
  • 좁고 사방이 막힌 공간