앵커리지 시스템
Miller Saf-T-Climb™ 사다리 시스템
Miller Saf-T-Climb™ 사다리 시스템
탈착식 상승 해치 제거장치 및 홀더
제거장치는 해치 도어를 닫을 수 있도록 탈착이 가능합니다. 제거장치는 사다리 상단의 홀더에 보관됩니다.
탈착식 하강 해치 제거장치
이 제거장치는 제거 가능하며 작업자가 내려가야 할 때 설치 가능합니다.
기능 및 이점:
- Saf-T-Grip™ 셔틀 – Saf-T-Grip™ 셔틀이 미끄러지거나 떨어지면 즉시 Saf-T-Notch™ 레일에 잠기므로 모든 미끄러짐 또는 낙상이 즉시 중단됩니다.
- Miller Saf-T-Climb™ 하네스 – Miller Saf-T-Climb™ 하네스는 Saf-T-Climb™ 래더 시스템과 함께 사용할 수 있도록 단순하고 편안하게 설계되었습니다.
- 베요넷 버클은 안전한 연결을 위한 간편한 단일 작동을 가능하게 합니다.
- 일체형 등/어깨 패드는 하네스 스트랩의 엉킴을 제거하고 수분을 배출하며 하루 종일 편안함을 제공합니다.
- 요추 패딩, 싱글 백 D-링, 싱글 전면 D-링, 측면 D-링 2개, 숄더 D-링 2개 모두 포함
- OSHA 클라이밍 안전 규정을 즉시 준수