첨단 기술 및 반도체
ACM 150 FT-IR 중앙 집중식 가스 모니터링 시스템
안전 및 성능 향상을 위한 다중 지점 가스 검지 기능을 제공합니다. • 간단 사양 • 분석 방법: 연속 스캔 FT-IR(푸리에 변환 적외선) 분석기 • 가스 셀 경로: 5.0m 경로 길이 • 스캐닝 속도: 지점당 15초 이하
제품 개요
ACM 150은 중앙 집중식 가스 모니터링 시스템 내에 최신 FT-IR 기술이 적용되어 있어 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.- 최대 40개의 측정 지점이 하나의 장치(예: 공정 도구, 가스 및 화학 물질 저장 장치, 가스 캐비닛, 분배 상자, 배출량 측정 및 주변 공기 모니터링)에 위치할 수 있습니다.
- 측정 지점당 최대 15개의 가스를 검지할 수 있어 각 지점 모니터링에서 가스당 비용이 감소합니다.
- 자체 진단 프로그래밍이 장애와 중요한 경보를 검지하여 다수의 유지 보수 통화를 없애줍니다.
- 통신 옵션이 고유한 사이트 요구 사항을 충족합니다(Lonworks®, ControlNet™, Modbus®, Profibus®).
ACM 150은 여러 가스에 대해 우수한 LDL(검지 가능 하한) 성능을 제공하고 기기 수명 동안 유지 보수 및 서비스 요구 사항을 줄여주는 새롭게 설계된 FT-IR 벤치를 통해 귀사의 높아진 생산성 요구를 충족합니다.
안전과 성능을 향상시키고 지점 모니터링당 비용을 줄이려면 ACM 150을 선택하십시오.
추가 기능 및 이점
가스 검지를 단일 장치로 통합
- 산업 공정에서 사용되는 거의 모든 가스, 화학 물질 또는 냄새 검지*
- 최대 40개의 측정 지점을 순차적으로 검지할 수 있음
- 유연성 향상을 위한 80개의 구성 가능한 릴레이 지점
- 밀봉형 알루미늄 본체가 습기 침투를 방지하여 중요한 내부 구성요소를 보호함
- 이중 IR 스캔이 신뢰할 수 있는 성능을 보장하여 오경보 감소
- 최적화된 내장 측정/자체 진단 기능이 현장에서의 가스 교정을 없애줌
- 건조제 교체 주기: 3 ~ 5년
- 최대 4개의 측정 지점에서 합성 샘플링이 수행되어 측정이 빠름
- 스테인리스강 본체 구조의 공급이 쉬운 가스 셀이 비용이 많이 드는 작동 중지 시간을 방지함
- 우수한 SNR 성능이 낮은 LDL 측정을 가능하게 함
간단한 터치스크린 작동
- 초고속 프로세서가 반응 시간을 향상시킴
- 편리한 대형 터치스크린 인터페이스
- 유연한 통신 옵션
Others
- 기능
- 간단한 터치스크린 작동
- 최대 40개의 측정 지점을 순차적으로 검지할 수 있음
- 산업 공정에서 사용되는 거의 모든 가스, 화학 물질 또는 냄새 검지
Others
- 기능
- 간단한 터치스크린 작동
- 최대 40개의 측정 지점을 순차적으로 검지할 수 있음
- 산업 공정에서 사용되는 거의 모든 가스, 화학 물질 또는 냄새 검지
- 기능 : 간단한 터치스크린 작동|최대 40개의 측정 지점을 순차적으로 검지할 수 있음|산업 공정에서 사용되는 거의 모든 가스, 화학 물질 또는 냄새 검지