첨단 기술 및 반도체
Midas® 가스 검지기
반도체 공정 및 산업 제조 분야에서 가스 검지에 대한 새로운 가시성, 신뢰성 및 사용 용이성을 제공합니다. • 간단 사양 • Flow Rate: 500 mLmin • Transport Time: 2 to 30 seconds maximum • Sample Line Tubing: 0.125 in ID x 0.25 in OD
제품 개요
Midas 가스 검지기는 신뢰할 수 있는 센서 기술을 사용하여 플랜트에서 여러 주요 유독성 가스, 주변 가스 및 인화성 가스를 검지합니다. 이 장치는 특허 받은 기술을 사용하여 흐름 속도를 통제하면서 최대 30미터(100피트) 떨어진 지점을 모니터링하여 오류 없는 가스 검지를 보장합니다. Honeywell의 고급 로봇 공학 사용 덕분에 Midas 가스 검지기는 타의 추종을 불허하는 품질과 신뢰성을 제공합니다.- 향상된 가시성 및 사용 용이성. Midas 가스 검지기에는 가스 판독 값 또는 경보 수준에 대한 즉각적인 경고를 제공하는 직관적인 대화식 인터페이스와 밝은 LED 조명이 있습니다. 또한 이 인터페이스에는 구성, 테스트 및 교정을 위한 비밀번호로 보호되는 메뉴가 포함되어 있습니다.
- 쉬운 설치. 다루기 쉬운 금속 섀시로 된 소형 크기의 Midas 가스 검지기는 설치가 간단합니다. 이는 특히 공간이 부족한 혼잡하고 복잡한 공정 환경에서 중요합니다.
- 다양한 적용 분야. 사용하기 쉬운 기능이 풍부한 Midas 가스 검지기는 반도체 공정, 경공업 제조, 대학 실험실, 항공우주 산업, 폐수 등 여러 산업 적용 분야에 적합합니다.
- 35가지가 넘는 가스를 연장된 2년 보증으로 사용 가능*
- 내장된 ‘e-교정’ 인증서가 포함된 스마트 센서 카트리지
- 경보 1, 2 및 장애용 내장 릴레이 3개(Form C)
- PoE(Power over Ethernet) 통신
- 키패드 인터페이스 및 원격 웹 브라우저 인터페이스
- 모든 Midas 가스 검지기에 연결되는 Midas 열분해기 모듈(선택 항목)
- 시스템 무결성을 유지하기 위해 비밀번호로 보호되는 메뉴 수준
- 밝은 LED 및 직관적인 아이콘 구동, 대형 다색상 백라이트 LCD 디스플레이
- 빈번한 가스 테스트에 대한 필요성을 줄이기 위해 출하 시 교정된 센서
- 장애 및 이벤트 보고가 포함된 분리된 0 ~ 22mA 아날로그 출력
- 제어 연결 및 서비스 상호 작용을 위해 모든 제어 및 경보 시스템 포트에 쉽게 연결할 수 있는 Modbus/TCP 이더넷
- 최대 30미터(100피트) 떨어진 지점을 샘플링하는 견고한 추출 펌프 시스템(수명 2년)
- 무선 주파수 간섭에 대한 전면적인 면역력을 가진 것으로 CE 마크를 받음
- 안전 향상을 위한 Reflex® 센서 상태 검사
- TempraSureTM 온도 보상 기술(해당하는 경우)
- 센서 이력을 검토하기 위한 이벤트 로깅
Others
- 기능
- 35가지가 넘는 가스를 오류 없이 검지
- 쉬운 설치
- 향상된 가시성 및 사용 용이성
Others
- 기능
- 35가지가 넘는 가스를 오류 없이 검지
- 쉬운 설치
- 향상된 가시성 및 사용 용이성
- 기능 : 35가지가 넘는 가스를 오류 없이 검지|쉬운 설치|향상된 가시성 및 사용 용이성