첨단 기술 및 반도체
Satellite XT 발신기(센서 포함)
다양한 센서를 사용할 수 있는 유독성 가스 검지기로서 모든 “사용 현장”의 가스 검지 요구 사항을 위한 가장 간단한 솔루션입니다. •
제품 개요
Satellite XT는 모든 “사용 현장”의 가스 검지 요구 사항을 위한 간단한 솔루션입니다. 시장에서 가장 작고 가장 신뢰할 수 있는 전기화학식 셀 기술을 기반으로 하는 Satellite XT는 유연성, 간단성 및 적용 용이성을 제공합니다. Satellite XT는 아날로그 또는 디지털 구성으로 구입할 수 있어 새로운 시설 제어 기술이나 기존 시설 제어 기술과 상호 작용할 수 있습니다.디지털 Satellite XT는 LonWorks® 기술을 기반으로 구축됩니다. LonWorks® 네트워크 플랫폼을 기반으로 구축된 방재 시스템을 통해 사용자는 법을 준수하는 안전 적용 분야에 필요한 무결성과 신뢰성을 유지하면서 분산 제어의 비용 효율성을 활용할 수 있습니다.
Satellite XT는 고유한 전기화학식 센서를 사용하여 유독성, 부식성 및 인화성 가스를 검지하는 지능형 가스 검지 발신기입니다. Satellite XT는 일반적으로 잠재적 가스 방출 소스나 그 근처에 위치하는 “사용 현장” 모니터입니다. 현장 부속품을 사용하여 혹독한 영역 또는 원격 영역을 위한 추출 설계 및 현장 덕트 검지를 비롯한 다양한 환경을 위한 샘플링 옵션이 가능합니다. 가스 검지 샘플링을 위한 일반 설치에는 가스 캐비닛 배기가스 덕트, 밸브 매니폴드 상자, 장비 외함 및 주변 호흡 구역이 포함됩니다.
각 디지털 Satellite XT 발신기는 LonWorks® 네트워크에서 사용하기 위한 고유한 주소를 가지고 있습니다. 이 기능을 통해 함께 고려되었을 때 방재 시스템 네트워크를 구성하는 다른 지능형 LonWorks® 장치 커뮤니티에 참여할 수 있습니다. 가스 농도 및 경보 정보는 로컬에서 Satellite XT에 표시되고 다른 현장 장치가 사용하기 위한 LonWorks® 네트워크에도 배포됩니다. Satellite XT는 가스 유형, 경보 수준 및 유지 보수 상태를 비롯한 모든 모니터링 변수를 완전히 프로그래밍할 수 있게 해줍니다.
추가 기능 및 이점:적용 분야
다음에 대한 가스 검지 제공:
- 가스 캐비닛
- 밸브 매니폴드 상자
- 장비 외함
- 주변 호흡 구역
- 가스 저장실
- OEM 장비
- 빠르고 신뢰할 수 있으며 특정 가스를 검지함
- 연속 실시간 모니터링
- 교체 가능한 지능형 센서 셀
- 동적 가스 교정 불필요
- 일반 센서 헤드 전자 장치
- 낮은 소유 비용
- 마모되거나 교체할 이동 부품이 없음
Others
- 기능
- 낮은 소유 비용
- 연속 실시간 모니터링
- 빠르고 신뢰할 수 있으며 특정 가스를 검지함
Others
- 기능
- 낮은 소유 비용
- 연속 실시간 모니터링
- 빠르고 신뢰할 수 있으며 특정 가스를 검지함
- 기능 : 낮은 소유 비용|연속 실시간 모니터링|빠르고 신뢰할 수 있으며 특정 가스를 검지함