내약품성 장갑
Nitriguard Plus™ - LA102G
Nitriguard Plus™ - LA102G
기능 및 이점:
- 지지되지 않는 니트릴: 내화학성 장갑
- 니트릴 제제는 알레르기 반응을 유발할 수 있는 라텍스 단백질을 함유하지 않습니다.
- 니트릴은 절단: 걸림: 찰과상 및 천공에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
- 니트릴은 부풀지 않습니다: 지방 흡수로 인해 처지거나 약해집니다.
Others
- 손가락 두께
- 0.28
- 장갑 게이지
- 11
- 커프 스타일
- 직렬
- 표준
- OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 절단 저항
- EN388 레벨-0
- 라이너 색상
- 녹색
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 장갑의 민첩성 등급
- 클래스 5
- 천공내성
- EN388 레벨-1
- 장갑 유형
- 내화학성
- 재질
- 니트릴
Others
- 손가락 두께
- 0.28
- 장갑 게이지
- 11
- 커프 스타일
- 직렬
- 표준
- OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 절단 저항
- EN388 레벨-0
- 라이너 색상
- 녹색
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 장갑의 민첩성 등급
- 클래스 5
- 천공내성
- EN388 레벨-1
- 장갑 유형
- 내화학성
- 재질
- 니트릴
- 커프 스타일 : 직렬
- 표준 : OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 절단 저항 : EN388 레벨-0
- 라이너 색상 : 녹색
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 손바닥 재질 : 니트릴
- 장갑의 민첩성 등급 : 클래스 5
- 천공내성 : EN388 레벨-1
- 장갑 유형 : 내화학성
- 재질 : 니트릴
- 손가락 두께 : 0.28
- 장갑 게이지 : 11