내약품성 장갑
Nitriguard Plus™ - LA132G
Nitriguard Plus™ - LA132G
Others
- 장갑 게이지
- 15
- 손가락 두께
- 0.38
- 장갑의 민첩성 등급
- 클래스 5
- 재질
- 니트릴
- 천공내성
- EN388
- 커프 스타일
- 직렬
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN388
- 라이너 색상
- 녹색
- 표준
- OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 장갑 유형
- 내화학성
Others
- 장갑 게이지
- 15
- 손가락 두께
- 0.38
- 장갑의 민첩성 등급
- 클래스 5
- 재질
- 니트릴
- 천공내성
- EN388
- 커프 스타일
- 직렬
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN388
- 라이너 색상
- 녹색
- 표준
- OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 장갑 유형
- 내화학성
- 장갑의 민첩성 등급 : 클래스 5
- 재질 : 니트릴
- 천공내성 : EN388
- 커프 스타일 : 직렬
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN388
- 라이너 색상 : 녹색
- 표준 : OSHA 표준 -29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420
- 손바닥 재질 : 니트릴
- 장갑 유형 : 내화학성
- 장갑 게이지 : 15
- 손가락 두께 : 0.38