보호 슬리브
팔 보호 퍼펙트 핏 CRT
팔 보호 퍼펙트 핏 CRT
기능 및 이점:
- Honeywell이 Perfect Fit의 최신 제품인 절단 저항 라인을 소개합니다.
- Perfect Fit CRT(절단 저항 기술)는 Honeywell에서만 사용할 수 있는 제품입니다. 경량 심리스, 이중 겹 슬리브로 탁월한 절단 보호 기능을 제공합니다.
- Perfect Fit CRT의 독점 절단 저항 섬유 혼방으로 다른 유사 중량의 아라미드 소매의 2~3배까지 절단 보호 제공
Others
- 내마모성
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-3
- 슬리브 유형
- 니트
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 재질
- 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
- 절단 저항
- ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
- 표준
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
Others
- 내마모성
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-3
- 슬리브 유형
- 니트
- 경고 및 제한
- 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 재질
- 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
- 절단 저항
- ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
- 표준
- ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
- 내마모성 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-3
- 슬리브 유형 : 니트
- 경고 및 제한 : 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
- 재질 : 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
- 절단 저항 : ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
- 표준 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4