/content/sps/kr/ko/search-results.html

안전모

Honeywell 범프 캡

안전하게. 스타일리쉬하게.

안전모가 필요하지 않은 경우에도 최고의 머리 보호 기능을 팀에 제공하는 것은 매우 중요합니다. Honeywell은 머리와 고정된 물체 또는 날카로운 물체 사이에 충격의 위험이 있을 때마다 작업자를 보호할 수 있도록 차세대 범프 캡을 설계했습니다. Honeywell 범프 캡은 더 경량으로, 더 시원하게, 더 편리하게 제작되었으며 향상된 시야를 제공합니다. 우수한 보호 기능, 향상된 성능, 높은 품질, 완벽한 착용감 및 혁신적인 디자인의 혜택을 누려 보십시오. 이 모든 것이 훌륭한 가격으로 제공됩니다.

기능 및 이점:
.
최상의 보호
·........ 고정 물체와의 접촉을 방지하는 향상된 보호 기능의 폴리프로필렌 쉘
·.......... 반사면 및 후면 패널과 전면 파이프로 인해 범프 캡이 빛을 반사하여 가시성과 안전성이 향상되었습니다.
·.......... 턱 스트랩(옵션)은 보호 기능이 더욱 강화되어 범프 캡이 떨어지지 않도록 방지합니다.
.
최고의 편안함
·.......... 매우 부드러운 내부 폼은 폴리우레탄 소재로 장시간 착용해도 편안함을 더합니다.
·.......... 경량 – 180g(0.4lb) - 목 피로감 해소 및 생산성 향상
·.......... 최상의 통기성을 위한 측면의 나일론 메시 패널을 사용하여 실내에서 작업하든 실외에서 작업하든 상관이 없습니다.
·.......... 다양한 머리 크기(머리 둘레 54cm ~ 59cm/6¾ ~ 7½)에 맞게 Velcro® 뒷면 잠금장치를 조절할 수 있습니다.
.
세련된 디자인
·.......... 스타일을 훼손하지 않으면서 고정된 물체와의 접촉을 방지하는 고급스럽고 슬림한 새로운 디자인
·.......... 더 나은 시야를 위한 짧은 챙이 돌출됨(2.16인치)
·.......... 손세척 가능한 캡 - 쉘 덮개는 천으로 제작됨(35% 면: 65% 폴리에스테르)
·.......... 5가지 선명한 색상으로 출시: 빨간색, 파란색, 회색, 검정색, 오렌지색