/content/sps/kr/ko/search-results.html

안전모

에베레스트 A119R

에베레스트 A119R

액세서리 슬롯이 있는 전면 챙 HDPE 쉘 자외선으로부터 보호: 비와 떨어지는 잔해. 2단계 높이 조절이 가능한 4점 또는 6점 나일론 서스펜션 A49: ANSI Z89.1-2009 및 CSA Z94.1-2005 유형 1 클래스 E. A119R 준수: ANSI Z89.1-2009 및 CSA Z94.1 유형 2 클래스 E에 부합.

기능 및 이점:
  • A49R:의 모든 보호 기능과 측면 충격 보호를 위한 폼 라이너.
  • 측면 타격의 위험, 즉, 머리의 앞 또는 뒤, 떨어지는 파편, 비 또는 태양의 UV 광선과 같은 위험에 노출된 작업자에게 이상적입니다.
  • 6포인트 나일론 웹 서스펜션: 래칫 사이즈 조절: 이마 컴포트 밴드 및 크라운 패드: 2단 높이 조절 및 셀프 센터링으로 편안함과 안정성을 제공합니다.
  • ANSI Z89.1-2009 Type II 클래스 E 및 CSA 타입 2 준수: 등급 E.

Others

  • 악세사리 슬롯
  • 서스펜션 유형
    • 6-점
    • 풀 브림
  • 우수 트로프
  • 사용자 지정 각인 사용 가능
  • 표준
    • ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
    • ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
    • CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E
    • CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E
  • 높이 조정
    • 2-레벨
  • 쉘 재질
    • HDPE

Others

  • 악세사리 슬롯
  • 서스펜션 유형
    • 6-점
    • 풀 브림
  • 우수 트로프
  • 사용자 지정 각인 사용 가능
  • 표준
    • ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
    • ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E
    • CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E
    • CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E
  • 높이 조정
    • 2-레벨
  • 쉘 재질
    • HDPE
  • 악세사리 슬롯 : 예
  • 서스펜션 유형 : 6-점
  • : 풀 브림
  • 우수 트로프 : 예
  • 사용자 지정 각인 사용 가능 : 예
  • 표준 : ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E|ANSI Z89.1-2009 유형 2, 클래스 E| CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E|CSA Z94.1 유형 2, 클래스 E
  • 높이 조정 : 2-레벨
  • 쉘 재질 : HDPE