Medical Gas Sensors
OOI(Envitec)
산업용 가스 분석기용 무연 산소 센서. 더 높은 정확도와 신뢰성. EU RoHS 지침 2011/65/EU를 준수합니다. EN ISO 13485에 따라 설계 및 제조되었습니다. 탄소 딕소이드에 대한 탁월한 선택성
표준 센서에서 맞춤형 센서까지: 숙련된 EnviteC 엔지니어가 고객 요구 사항을 분석합니다. 이 입력은 다양한 표준 및 OEM 애플리케이션에 사용되며, 솔루션에서 최종 통합까지 지속적인 지원이 제공됩니다. EnviteC는 다양한 신호 레벨 또는 온도 보정 요소와 같은 높은 정밀도가 특징인 맞춤형 센서를 설계합니다.
무연의 미래로 나아가기: Honeywell은 혁신적인 기술 및 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 특허 출원 중인 무연 산소 센서 시리즈를 개발했습니다. Honeywell의 무연 O2 센서는 1대1 드롭인 교체품으로, 애플리케이션을 재설계할 필요가 없습니다. 이러한 혁신은 RoHS 규제 요건을 충족하기 위해 유럽 규정에 의해 추진되었으며, 2021년 7월 이후 납 함유 산소 센서의 사용은 허용되지 않습니다.
회사는 고급 생산 방법과 공정의 품질을 신뢰합니다. 그 결과, 산업용 가스 분석기용 산소 센서가 장착되어 동일한 우수한 품질, 우수한 신호 안정성 및 정확한 판독을 위한 신뢰할 수 있는 반응을 공유합니다. 산소의 부분압을 측정하기 위한 이 센서는 산업 및 병원의 가스 공급 장비를 모니터링하기 위한 장치에서 사용하도록 설계되었습니다(개인 보호용이 아니며 환자와 직접 접촉하는 의료용 호흡 공기 모니터링용도 아님).
EnviteC의 연구개발 활동은 고객 및 시장의 요구에 일관되게 부합합니다. 지속 가능한 제품 솔루션의 식별 및 최적화는 회사의 주요 관심사입니다.
Honeywell의 EnviteC