Medical Gas Sensors
OOM(Envitec)
의료용 무연 산소 센서: 유럽 MDD(CE 인증) 준수. EU RoHS 지침 2011/65/EU를 준수합니다. ISO 80601-2-55 준수. EN ISO 13485에 따라 설계 및 제조되었습니다. 응답 시 높은 정확성 및 신뢰성
표준 센서에서 맞춤형 센서까지: 숙련된 EnviteC 엔지니어가 고객 요구 사항을 분석합니다. 이 입력은 다양한 표준 및 OEM 애플리케이션에 사용되며, 솔루션에서 최종 통합까지 지속적인 지원이 제공됩니다. EnviteC는 다양한 신호 레벨 또는 온도 보정 요소와 같은 높은 정밀도가 특징인 맞춤형 센서를 설계합니다.
무연의 미래로 나아가기: Honeywell은 혁신적인 기술 및 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 특허 출원 중인 무연 산소 센서 시리즈를 개발했습니다. Honeywell의 무연 O2 센서는 1대1 드롭인 교체품으로, 애플리케이션을 재설계할 필요가 없습니다. 이러한 혁신은 RoHS 규제 요건을 충족하기 위해 유럽 규제에 의해 추진되었으며, 2021년 7월 이후의 납 함유 산소 센서 사용은 의료 분야에 허용되지 않을 것입니다.
EnviteC 의료용 산소 센서는 산소 분석기의 산소 감지 부품으로 다음과 같은 용도에서 호흡 가스 혼합물의 산소 농도를 측정합니다. 산소 농축기의 의료용 환기기, 마취기, 인큐베이터 및 제어 장치에서 산소 감지 장치.
Honeywell의 EnviteC