https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

항공우주 위치 측정 센서

이중 탠덤 항공우주 LVDT

이중 탠덤 항공우주 LVDT. 8.89mm ~ 35.56mm[0.35in ~ 1.4in] 행정. 최소 1백만 시간. MTBF. 17-4 PH 스테인리스 하우징

Honeywell 이중 탠덤 항공우주 선형 가변 차동 트랜스듀서는 사전 검증된 플랫폼 접근 방식을 통합하여 다양한 구성과 응용 분야에서 수용될 수 있도록 보장합니다. 리그 포인트 위치로 설치 시 심이 필요하지 않습니다. 글로벌 엔지니어링 및 응용 분야 전문성을 통해 전 세계를 대상으로 사업하는 고객에게 새 응용 분야 및 문제 해결에 대한 현지 지원이 보장됩니다.

Others

  • 장착
    • 나사식
    • 플랜지
  • 채널
    • 이중 탠덤
  • 스트로크 범위
    • 35,56mm[1.40인치]
    • 17,78mm[0.70인치]
  • 전기 커넥터
    • 피그테일(자유 리드)
  • 유전 강도
    • 최소 1500V RMS @ 60Hz
  • 하우징 재질
    • 17-4 PH 스테인리스강
  • 절연 저항
    • 최소 100megohm @ 500Vdc
  • 입력 임피던스
    • 최소 650ohm @ 3000Hz
  • 전류 소비
    • 최대 11mA
  • 탐침 피팅
    • 0.164-32 나사식
  • 진동
    • 5Hz~2000Hz에서 60G
  • 정확도
    • 21°C[70°F]에서 LVDT 스트로크의 0%~100%에 대해 전체 스트로크 게인의 ±0.5%
  • 합계 전압
    • (V1+V2)는 최소 4.45VRMS에서 최대 5.54VRMS가 되어야 함
  • 작동 온도
    • -55°C~240°C[-67°F~464°F]
  • MTBF
    • 최소 1백만 시간
  • 수명 요구조건
    • 최소 1,000,000시간
  • 무게
    • 0.22lb~2.1lb
  • 자극
    • 7.07 ±0.14V RMS 사인파 @ 3000Hz ±50Hz
  • 해발 고도
    • ~55,000ft
  • 출력 임피던스
    • 최대 2000ohm @ 3000Hz
  • 기계적 스트로크
    • 0,254mm[0.010인치](전기적 스트로크 외 추가)
  • 기계적 내구성
    • 기계적 주기 최소 100,000회(완전 연장-완전 축소-완전 연장)

Others

  • 장착
    • 나사식
    • 플랜지
  • 채널
    • 이중 탠덤
  • 스트로크 범위
    • 35,56mm[1.40인치]
    • 17,78mm[0.70인치]
  • 전기 커넥터
    • 피그테일(자유 리드)
  • 유전 강도
    • 최소 1500V RMS @ 60Hz
  • 하우징 재질
    • 17-4 PH 스테인리스강
  • 절연 저항
    • 최소 100megohm @ 500Vdc
  • 입력 임피던스
    • 최소 650ohm @ 3000Hz
  • 전류 소비
    • 최대 11mA
  • 탐침 피팅
    • 0.164-32 나사식
  • 진동
    • 5Hz~2000Hz에서 60G
  • 정확도
    • 21°C[70°F]에서 LVDT 스트로크의 0%~100%에 대해 전체 스트로크 게인의 ±0.5%
  • 합계 전압
    • (V1+V2)는 최소 4.45VRMS에서 최대 5.54VRMS가 되어야 함
  • 작동 온도
    • -55°C~240°C[-67°F~464°F]
  • MTBF
    • 최소 1백만 시간
  • 수명 요구조건
    • 최소 1,000,000시간
  • 무게
    • 0.22lb~2.1lb
  • 자극
    • 7.07 ±0.14V RMS 사인파 @ 3000Hz ±50Hz
  • 해발 고도
    • ~55,000ft
  • 출력 임피던스
    • 최대 2000ohm @ 3000Hz
  • 기계적 스트로크
    • 0,254mm[0.010인치](전기적 스트로크 외 추가)
  • 기계적 내구성
    • 기계적 주기 최소 100,000회(완전 연장-완전 축소-완전 연장)
  • 전기 커넥터 : 피그테일(자유 리드)
  • 유전 강도 : 최소 1500V RMS @ 60Hz
  • 하우징 재질 : 17-4 PH 스테인리스강
  • 절연 저항 : 최소 100megohm @ 500Vdc
  • 입력 임피던스 : 최소 650ohm @ 3000Hz
  • 전류 소비 : 최대 11mA
  • 탐침 피팅 : 0.164-32 나사식
  • 진동 : 5Hz~2000Hz에서 60G
  • 정확도 : 21°C[70°F]에서 LVDT 스트로크의 0%~100%에 대해 전체 스트로크 게인의 ±0.5%
  • 합계 전압 : (V1+V2)는 최소 4.45VRMS에서 최대 5.54VRMS가 되어야 함
  • 작동 온도 : -55°C~240°C[-67°F~464°F]
  • MTBF : 최소 1백만 시간
  • 수명 요구조건 : 최소 1,000,000시간
  • 무게 : 0.22lb~2.1lb
  • 자극 : 7.07 ±0.14V RMS 사인파 @ 3000Hz ±50Hz
  • 스트로크 범위 : 35,56mm[1.40인치]|17,78mm[0.70인치]
  • 해발 고도 : ~55,000ft
  • 채널 : 이중 탠덤
  • 출력 임피던스 : 최대 2000ohm @ 3000Hz
  • 장착 : 나사식|플랜지
  • 기계적 스트로크 : 0,254mm[0.010인치](전기적 스트로크 외 추가)
  • 기계적 내구성 : 기계적 주기 최소 100,000회(완전 연장-완전 축소-완전 연장)
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Aerospace and Defense Product Range Guide
16.33 MB
9/14/2021
PDF 16.33 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
9/15/2021
PDF 1.65 MB
CAD 모델
Name
Description
File Size
Date
Size
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
9/14/2021
1.2 MB
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
9/14/2021
4.45 MB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
9/14/2021
681.74 KB
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
9/14/2021
1.1 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
228.34 KB
9/15/2021
PDF 228.34 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Position Detection in Aerospace Applications
116.38 KB
9/15/2021
PDF 116.38 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Aerospace and Defense Product Range Guide
16.33 MB
9/14/2021
PDF 16.33 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
PDF 4.85 MB
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
9/14/2021
1.2 MB
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
9/14/2021
4.45 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
228.34 KB
9/15/2021
PDF 228.34 KB
Position Detection in Aerospace Applications
116.38 KB
9/15/2021
PDF 116.38 KB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
9/14/2021
681.74 KB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
9/15/2021
PDF 1.65 MB
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
9/14/2021
1.1 MB
Image
SKU
Description
alt
1LVTT140ADB
Honeywell Aerospace Linear Variable Displacement Transformer (LVDT), dual-tandem channel, 35,56 mm [1.40 in] stroke range, threaded mounting, pigtail (flying leads) termination, 0.164-32 threaded probe fitting
alt
1LVTT070ADB
Honeywell Aerospace Linear Variable Displacement Transformer (LVDT), dual-tandem channel, 17,78 mm [0.70 in] stroke range, threaded mounting, pigtail (flying leads) termination, 0.164-32 threaded probe fitting
alt
1LVTT140BDB
Honeywell Aerospace Linear Variable Displacement Transformer (LVDT), dual-tandem channel, 35,56 mm [1.40 in] stroke range, flanged mounting, pigtail (flying leads) termination, 0.164-32 threaded probe fitting