https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

마그네틱 위치 센서

RPN 시리즈

자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다.

유통업체 재고

RPN 시리즈 회전형 위치 센서는 자기 편향적 홀 효과 통합 회로(IC)를 이용하여 설정된 작동 범위에 걸쳐 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터 샤프트가 회전하면 자석에 대한 IC의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도의 변화는 선형 출력으로 변환됩니다. IC는 조정 회로 및 보호 회로, 두 개의 영구 자석과 함께 가장 가혹한 환경에서의 내구성을 가질 수 있도록 IP67 이상의 견고한 패키지에 밀봉되어 있습니다.

반도체를 이용한 홀 이펙트 기술은 비접촉 작동, 긴 서비스 수명, 저토크 구동 및 감소된 마모 메커니즘을 제공합니다. 8개의 작동 범위(50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° 및 360°)는 초과 행정을 방지하며 가장 일반적인 응용 분야에서 사용 가능합니다. 5개의 다른 공급 전압 및 8개의 다른 출력 구성(mA 또는 Vdc)으로 다양한 제어 시스템과의 호환성이 향상됩니다.

두 버전은 중복 및 백업을 위해 추가 출력이 필요할 수 있는 응용 분야에서 사용할 수 있도록 이중 출력을 제공합니다. 또 다른 응용 가능한 분야는 하나의 출력을 인디케이터에 사용하고 다른 출력은 제어 시스템에 사용하는 것입니다.

레버 버전도 사용 가능합니다. 장착하기 쉬운 이 센서는 두 개의 원형 또는 타원형 장착 구멍이 있는 장착 플랜지를 갖고 있습니다. 모든 제품에는 AMP 또는 도이치 콘센트가 있습니다.

Others

  • 작동 범위
    • 120°(±60°)
    • 180°(±90°)
    • 90°(±45°)
    • 60°(±30°)
    • 270°(±135°)
    • 50°(±25°)
    • 360°(±180°)
    • 70°(±35°)
  • 공급 전압
    • 채널 1: 10Vdc~30Vdc, 채널 2: 10Vdc~30Vdc
    • 10Vdc~30Vdc
    • 5Vdc
    • 채널 1: 8.5Vdc, 채널 2: 5Vdc
    • 18Vdc~30Vdc
    • 8Vdc~30Vdc
  • 출력 신호
    • 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽)
    • 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)
    • 1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)
    • 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
    • 채널 1: 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽), 채널 2: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)
    • 20mA(왼쪽), 4mA(오른쪽)
    • 4.5Vdc(왼쪽), 0.5Vdc(오른쪽)
    • 3Vdc(왼쪽), 5Vdc(오른쪽)
    • 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽)
    • 채널 1: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽), 채널 2: 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
  • 단자부
    • 도이치 DT04-3P
    • AMP 슈퍼씰 282087-1
    • AMP 1-1419168-1
  • 장착 구멍
    • 원형
  • 시리즈 이름
    • RPN
  • 전류 소비
    • 최대 20mA
  • 정확도
    • ±1.6%
  • 작동 온도
    • -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 선형성
    • ±5°
    • ±0.35°
    • ±0.6°
    • ±1°
    • ±2°
  • 출력 스타일
    • 단일
    • 중복(이중)
  • 수명
    • 30M
  • EMC
    • 200V/m ISO 11452-3
  • 샤프트 형태
    • 플랫
    • 원형
  • 출력 신호 지연
    • 약 3ms
  • 보호 등급
    • IP69K
    • IP67
  • 보관 온도
    • -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 역극성 보호

Others

  • 작동 범위
    • 120°(±60°)
    • 180°(±90°)
    • 90°(±45°)
    • 60°(±30°)
    • 270°(±135°)
    • 50°(±25°)
    • 360°(±180°)
    • 70°(±35°)
  • 공급 전압
    • 채널 1: 10Vdc~30Vdc, 채널 2: 10Vdc~30Vdc
    • 10Vdc~30Vdc
    • 5Vdc
    • 채널 1: 8.5Vdc, 채널 2: 5Vdc
    • 18Vdc~30Vdc
    • 8Vdc~30Vdc
  • 출력 신호
    • 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽)
    • 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)
    • 1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)
    • 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
    • 채널 1: 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽), 채널 2: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)
    • 20mA(왼쪽), 4mA(오른쪽)
    • 4.5Vdc(왼쪽), 0.5Vdc(오른쪽)
    • 3Vdc(왼쪽), 5Vdc(오른쪽)
    • 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽)
    • 채널 1: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽), 채널 2: 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
  • 단자부
    • 도이치 DT04-3P
    • AMP 슈퍼씰 282087-1
    • AMP 1-1419168-1
  • 장착 구멍
    • 원형
  • 시리즈 이름
    • RPN
  • 전류 소비
    • 최대 20mA
  • 정확도
    • ±1.6%
  • 작동 온도
    • -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 선형성
    • ±5°
    • ±0.35°
    • ±0.6°
    • ±1°
    • ±2°
  • 출력 스타일
    • 단일
    • 중복(이중)
  • 수명
    • 30M
  • EMC
    • 200V/m ISO 11452-3
  • 샤프트 형태
    • 플랫
    • 원형
  • 출력 신호 지연
    • 약 3ms
  • 보호 등급
    • IP69K
    • IP67
  • 보관 온도
    • -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 역극성 보호
  • 단자부 : 도이치 DT04-3P|AMP 슈퍼씰 282087-1|AMP 1-1419168-1
  • 공급 전압 : 채널 1: 10Vdc~30Vdc, 채널 2: 10Vdc~30Vdc|10Vdc~30Vdc|5Vdc|채널 1: 8.5Vdc, 채널 2: 5Vdc|18Vdc~30Vdc|8Vdc~30Vdc
  • 장착 구멍 : 원형
  • 시리즈 이름 : RPN
  • 전류 소비 : 최대 20mA
  • 정확도 : ±1.6%
  • 작동 온도 : -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 작동 범위 : 120°(±60°)|180°(±90°)|90°(±45°)|60°(±30°)|270°(±135°)|50°(±25°)|360°(±180°)|70°(±35°)
  • 선형성 : ±5°|±0.35°|±0.6°|±1°|±2°
  • 출력 스타일 : 단일|중복(이중)
  • 수명 : 30M
  • 출력 신호 : 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽)|0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)|1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)|4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)|채널 1: 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽), 채널 2: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)|20mA(왼쪽), 4mA(오른쪽)|4.5Vdc(왼쪽), 0.5Vdc(오른쪽)|3Vdc(왼쪽), 5Vdc(오른쪽)|4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽)|채널 1: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽), 채널 2: 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
  • EMC : 200V/m ISO 11452-3
  • 샤프트 형태 : 플랫|원형
  • 출력 신호 지연 : 약 3ms
  • 보호 등급 : IP69K|IP67
  • 보관 온도 : -40 °C ~ 125 °C(-40 °F ~ 257 °F)
  • 역극성 보호 : 예
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.15 KB
9/15/2021
PDF 490.15 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.7 MB
9/14/2021
PDF 4.7 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
75.19 KB
9/15/2021
PDF 75.19 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.7 MB
9/14/2021
PDF 4.7 MB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications
75.19 KB
9/15/2021
PDF 75.19 KB
RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors
490.15 KB
9/15/2021
PDF 490.15 KB
Image
SKU
Description
alt
RPNR090KAAA3A11X
ROTORY POSITION SENSOR
alt
RPNS090AA1A11X
RPN Series, single output style, 90° (±45°) operating range, 4.75 Vdc (left), 0.25 Vdc (right) output signal, 10 Vdc to 30 Vdc supply voltage, ±2° linearity, AMP Superseal 282087-1 termination, flat shaft, round mounting hole, IP67
alt
RPNS090AA1B11A
RPN Series, single output style, 90° (±45°) operating range, 4.75 Vdc (left), 0.25 Vdc (right) output signal, 10 Vdc to 30 Vdc supply voltage, ±2° linearity, AMP Superseal 282087-1 termination, round shaft, round mounting hole, IP67