보드 장착 압력 센서
MicroPressure MPR 시리즈
교정됨, 보상됨. 소형. 높은 정확도.최저 ±1.5 %FSS TEB. 저압 절대 또는 게이지. 디지털 출력. 무연 SMT
압력 범위
- 60mbar ~ 2.5bar | 6kPa ~ 250kPa | 1psi ~ 30psi
설명
MPR 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위 이상의 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다.
이 제품은 보다 큰 용량의 의료(소비자용 및 비소비자용) 장비, 상업용 전자제품, 산업/HVAC 분야의 요구조건을 충족하도록 설계됐습니다.
고객에게 제공되는 가치
- 매우 작은 폼 팩터: 무게, 크기 및 공간 제약을 처리함으로써 휴대성을 향상시키고 PCB에서 공간을 덜 차지합니다.
- 폭넓은 압력 범위로 사용이 단순합니다.
- 성능 개선: 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로 프로세서에 직접 인터페이스를 통해 성능을 가속화합니다.
- 가치있는 솔루션: 구성 가능한 옵션이 있는 비용 효과적인 보다 고용량의 솔루션
- IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족: 납땜 리플로우 부착 시 및/또는 더 낮은 등급의 센서에서 유발될 수 있는 고장의 수리 시 발생할 수 있는 열 손상과 기계적 손상을 방지하고, 지침대로 보관할 경우 보관 수명이 무기한으로 연장됩니다(보관의 간소화 및 폐기물 감소): 리플로우 전 장시간 구울 필요가 없고, 리플로우 직후 안정성과 사용성 덕분에 린 제조방식이 가능합니다.
- 저전력/에너지 효율성: 시스템의 전력 요구조건을 줄이고 배터리의 수명을 연장합니다.
차별화:
- 적용 분야별 맞춤식 설계로 특정 적용 분야의 요구사항과 과제를 처리합니다.
- 디지털 출력: 플러그 앤 플레이 기능은 구현의 편의성과 시스템 레벨 연결성을 보장합니다.
- 토탈 에러 밴드(TEB): 보상된 온도 범위에서 진정한 성능을 제공하여 모든 센서를 테스트하고 교정할 필요성을 최소화하기 때문에 제조 비용을 잠재적으로 절감하고, 센서의 정확도를 향상시키고 부품간 차이를 최소화하여 센서 교환이 용이합니다.