홀 이펙트 디지털 속도 센서
SNDH-H 시리즈
견고한 스테인리스강 또는 플라스틱 하우징. 다중 탐침 길이, 커넥터 옵션. 디지털 출력. 영점 속도
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서는 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로를 이용하여 철금속 물질의 움직임을 정확하게 감지합니다. 특수 설계된 IC(통합 회로)와 영구 자석은 견고한 탐침형 패키지에 밀폐되어 있습니다. 철금속에 가까이 가면 영구 자석의 플럭스 밀도가 변화합니다.
이는 홀 IC에 의해 검출됩니다. 예를 들어, 센서를 회전하는 기어 휠의 원주에 배치하면 센서는 톱니와 공간을 탐지하여 기어 휠의 속도에 비례하여 진동수와 함께 디지털 펄스 출력을 제공합니다. 최적의 성능은 목표 물질, 형상 및 속도, 센서/목표 간극 및 환경 온도와 같이 조합하여 고려해야 하는 변수에 따라 달라집니다.