https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

산업용 VRS

VRS 위험 장소 시리즈

방폭 또는 본질 안전 센서 필요

유통업체 재고

위험 장소 VRS 센서는 방폭 또는 본질 안전 센서가 요구되는 장소에서 사용하도록 설계되었습니다.

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 3/4인치, 5/8인치
  • 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
  • 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
  • 출력 전압: 30Vp-p ~ 60Vp-p

Others

  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소
    • 30Vp-p
    • 60Vp-p
  • 작동 주파수
    • 40kHz
  • 작동 온도
    • -73°C~93°C[-100°F~200°F]
    • -55°C~120°C[-67°F~250°F]
  • 장착 나사산
    • 5/8-20 UNF-2A
    • 3/4-20 UNEF-2A
  • 기어 피치 범위
    • 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침
    • 16 DP(모듈 1.58) 또는 더 거침
  • 단자부
    • 18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치]
    • 18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치], 도관 장착
    • MS3106 커넥터
  • 시리즈 이름
    • 위험 장소
  • 재질
    • 나사식 스테인리스강
  • 직경
    • 15,9mm[0.625인치]
    • 19.5mm[0.750인치]
  • 하우징 길이
    • 78mm[3.05인치]
    • 83mm[3.25인치]
    • 65mm[2.55인치]
    • 122mm[4.80인치]
  • 테스트 조건 사양
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm
  • 인덕턴스
    • 26mH
    • 115mH
  • 진동
    • MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 코일 저항
    • 150Ohm
    • 191Ohm~280Ohm
  • 무게
    • 280g(9.0oz)
    • 366g[10.0oz]
    • 322g[11.5oz]
    • 140g[5.0oz]
    • 70g[2.5oz]
    • 294g[10.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능
    • M16
  • 극 피스 모양 및 사이즈
    • 원형, 3,96mm[0.156인치] 직경
    • 원형, 4,75mm[0.187인치] 직경
  • 최적 액추에이터
    • 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
    • 12 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
  • 표면 속도
    • 0,38m/s[15in/s]

Others

  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소
    • 30Vp-p
    • 60Vp-p
  • 작동 주파수
    • 40kHz
  • 작동 온도
    • -73°C~93°C[-100°F~200°F]
    • -55°C~120°C[-67°F~250°F]
  • 장착 나사산
    • 5/8-20 UNF-2A
    • 3/4-20 UNEF-2A
  • 기어 피치 범위
    • 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침
    • 16 DP(모듈 1.58) 또는 더 거침
  • 단자부
    • 18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치]
    • 18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치], 도관 장착
    • MS3106 커넥터
  • 시리즈 이름
    • 위험 장소
  • 재질
    • 나사식 스테인리스강
  • 직경
    • 15,9mm[0.625인치]
    • 19.5mm[0.750인치]
  • 하우징 길이
    • 78mm[3.05인치]
    • 83mm[3.25인치]
    • 65mm[2.55인치]
    • 122mm[4.80인치]
  • 테스트 조건 사양
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm
  • 인덕턴스
    • 26mH
    • 115mH
  • 진동
    • MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 코일 저항
    • 150Ohm
    • 191Ohm~280Ohm
  • 무게
    • 280g(9.0oz)
    • 366g[10.0oz]
    • 322g[11.5oz]
    • 140g[5.0oz]
    • 70g[2.5oz]
    • 294g[10.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능
    • M16
  • 극 피스 모양 및 사이즈
    • 원형, 3,96mm[0.156인치] 직경
    • 원형, 4,75mm[0.187인치] 직경
  • 최적 액추에이터
    • 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
    • 12 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
  • 표면 속도
    • 0,38m/s[15in/s]
  • 단자부 : 18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치]|18 AWG PVC 절연 리드, 3000mm[120인치], 도관 장착|MS3106 커넥터
  • 시리즈 이름 : 위험 장소
  • 재질 : 나사식 스테인리스강
  • 직경 : 15,9mm[0.625인치]|19.5mm[0.750인치]
  • 하우징 길이 : 78mm[3.05인치]|83mm[3.25인치]|65mm[2.55인치]|122mm[4.80인치]
  • 테스트 조건 사양 : 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm
  • 인덕턴스 : 26mH|115mH
  • 진동 : MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 장착 나사산 : 5/8-20 UNF-2A|3/4-20 UNEF-2A
  • 코일 저항 : 150Ohm|191Ohm~280Ohm
  • 작동 온도 : -73°C~93°C[-100°F~200°F]|-55°C~120°C[-67°F~250°F]
  • 무게 : 280g(9.0oz)|366g[10.0oz]|322g[11.5oz]|140g[5.0oz]|70g[2.5oz]|294g[10.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능 : M16
  • 극 피스 모양 및 사이즈 : 원형, 3,96mm[0.156인치] 직경|원형, 4,75mm[0.187인치] 직경
  • 기어 피치 범위 : 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침|16 DP(모듈 1.58) 또는 더 거침
  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소 : 30Vp-p|60Vp-p
  • 최적 액추에이터 : 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어|12 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
  • 표면 속도 : 0,38m/s[15in/s]
  • 작동 주파수 : 40kHz
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
253.26 KB
9/14/2021
PDF 253.26 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
PDF 781.75 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
VRS Output Voltage Calculations
48.34 KB
9/14/2021
PDF 48.34 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
67.12 KB
9/14/2021
PDF 67.12 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.92 KB
9/14/2021
PDF 543.92 KB
VRS Sensor Application Notes
104.23 KB
9/14/2021
PDF 104.23 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.92 KB
9/14/2021
PDF 543.92 KB
VRS Output Voltage Calculations
48.34 KB
9/14/2021
PDF 48.34 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
67.12 KB
9/14/2021
PDF 67.12 KB
VRS Sensor Application Notes
104.23 KB
9/14/2021
PDF 104.23 KB
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
PDF 781.75 KB
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
253.26 KB
9/14/2021
PDF 253.26 KB
Image
SKU
Description
alt
3042A
Hazardous Location VRS Sensor, 15,9 mm [0.625 in] M16 diameter, 30 Vp-p, -55 ºC to 120 ºC [-67 ºF to 250 ºF], 16 DP (module 1.58) or coarser, 40 kHz, 65 mm [2.55 in] approx. length
alt
3070A35
Hazardous Location VRS Sensor, 19,5 mm [0.750 in] diameter, 60 Vp-p, -73 ºC to 93 ºC [-100 ºF to 200 ºF], 12 DP (module 2.11) or coarser, 40 kHz, 122 mm [4.80 in] approx. length
alt
3090A35
Hazardous Location VRS Sensor, 15,9 mm [0.625 in] diameter, 60 Vp-p, -73 ºC to 93 ºC [-100 ºF to 200 ºF], 12 DP (module 2.11) or coarser, 40 kHz, 122 mm [4.80 in] approx. length
alt
3070A
Hazardous Location VRS Sensor, 19,5 mm [0.750 in] diameter, 60 Vp-p, -73 ºC to 93 ºC [-100 ºF to 200 ºF], 12 DP (module 2.11) or coarser, 40 kHz, 78 mm [3.05 in] approx. length
alt
3090A
Hazardous Location VRS Sensor, 15,9 mm [0.625 in] diameter, 60 Vp-p, -73 ºC to 93 ºC [-100 ºF to 200 ºF], 12 DP (module 2.11) or coarser, 40 kHz, 78 mm [3.05 in,