https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

산업용 VRS

VRS 고온 시리즈

최고 260°C[450°F]의 온도에 노출되는 센서.

유통업체 재고

고온 VRS 센서는 센서가 최대 260ºC[450ºF]의 온도에 노출되는 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 밀폐형 프런트 엔드 버전은 센서가 액체, 윤활유 또는 험한 환경 조건에 노출되는 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

  • 자가 동력 작동
  • 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
  • 간단한 설치
  • 움직이는 부품 없음
  • 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
  • 다양한 구성에 적용 가능
  • 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
  • 하우징 직경: 5/8인치(M16), 3/8인치(M12), 1/4인치(8M)
  • 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
  • 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
  • 출력 전압: 4.7Vp-p ~ 125Vp-p

Others

  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소
    • 5.2Vp-p
    • 60Vp-p
    • 25Vp-p
    • 15Vp-p
    • 125Vp-p
    • 45Vp-p
    • 4.7Vp-p
  • 작동 주파수
    • 40kHz
    • 15kHz
    • 70kHz
    • 50kHz
  • 작동 온도
    • -54°C~220°C[-65°F~428°F]
    • -55°C~230°C[-67°F~450°F]
    • -40°C~205°C[-40°F~400°F]
    • -40°C~230°C[-40°F~450°F]
    • -73°C~230°C[-100°F~450°F]
  • 장착 나사산
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • 1/4-40 UNS-2A
  • 기어 피치 범위
    • 24 DP(모듈 1.06) 또는 더 거침
    • 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침
    • 36 DP(모듈 0.70) 또는 더 거침
    • 26 DP(모듈 0.98) 또는 더 거침
  • 단자부
    • 28AWG 테플론 절연 리드, 1220mm[48인치]
    • 30AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]
    • MS3106 커넥터
    • 20AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]
    • 28AWG 테플론 절연 리드, 279mm[11인치]
  • 재질
    • 나사식 스테인리스강
  • 시리즈 이름
    • 고온
  • 직경
    • 9,5mm[0.375인치]
    • 15,9mm[0.625인치]
    • 6,4mm[0.250인치]
  • 하우징 길이
    • 56mm[2.20인치]
    • 50mm[1.95인치]
    • 104mm[4.10인치]
    • 32mm[1.25인치]
    • 25mm[1.00인치]
    • 23mm[0.90인치]
    • 92mm[3.60인치]
  • 테스트 조건 사양
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 20 DP[모듈 1.27), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 1.25kOhm
  • 인덕턴스
    • 85mH
    • 31mH
    • 13mH
    • 30mH
    • 450mH
  • 진동
    • MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 코일 저항
    • 1055Ohm 일반
    • 20Ohm~45Ohm
    • 65Ohm 일반
    • 137Ohm
    • 141Ohm
    • 120Ohm~162Ohm
  • 무게
    • 28g[1.0oz]
    • 70g[2.5oz]
    • 42g[1.5oz]
    • 84g[3.0oz]
    • 14g[0.5oz]
    • 98g[3.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능
    • M8
  • 극 피스 모양 및 사이즈
    • 원형, 2,69mm[0.106인치] 직경
    • 원형, 4,75mm[0.187인치] 직경
    • 원형, 1,02mm[0.040인치] 직경
    • 원형, 2,36mm[0.093인치] 직경
    • 원형, 4,39mm[0.173인치] 직경
  • 최적 액추에이터
    • 28 DP(모듈 0.90) 철금속 기어
    • 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
    • 24 DP(모듈 1.06) 철금속 기어
    • 20 DP(모듈 1.27) 철금속 기어
  • 표면 속도
    • 0,25m/s[10in/s]
    • 0,38m/s[15in/s]
    • 0,75m/s[30in/s]
    • 0,89m/s[35in/s]
    • 0,50m/s[20in/s]

Others

  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소
    • 5.2Vp-p
    • 60Vp-p
    • 25Vp-p
    • 15Vp-p
    • 125Vp-p
    • 45Vp-p
    • 4.7Vp-p
  • 작동 주파수
    • 40kHz
    • 15kHz
    • 70kHz
    • 50kHz
  • 작동 온도
    • -54°C~220°C[-65°F~428°F]
    • -55°C~230°C[-67°F~450°F]
    • -40°C~205°C[-40°F~400°F]
    • -40°C~230°C[-40°F~450°F]
    • -73°C~230°C[-100°F~450°F]
  • 장착 나사산
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • 1/4-40 UNS-2A
  • 기어 피치 범위
    • 24 DP(모듈 1.06) 또는 더 거침
    • 12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침
    • 36 DP(모듈 0.70) 또는 더 거침
    • 26 DP(모듈 0.98) 또는 더 거침
  • 단자부
    • 28AWG 테플론 절연 리드, 1220mm[48인치]
    • 30AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]
    • MS3106 커넥터
    • 20AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]
    • 28AWG 테플론 절연 리드, 279mm[11인치]
  • 재질
    • 나사식 스테인리스강
  • 시리즈 이름
    • 고온
  • 직경
    • 9,5mm[0.375인치]
    • 15,9mm[0.625인치]
    • 6,4mm[0.250인치]
  • 하우징 길이
    • 56mm[2.20인치]
    • 50mm[1.95인치]
    • 104mm[4.10인치]
    • 32mm[1.25인치]
    • 25mm[1.00인치]
    • 23mm[0.90인치]
    • 92mm[3.60인치]
  • 테스트 조건 사양
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 20 DP[모듈 1.27), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm
    • 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 1.25kOhm
  • 인덕턴스
    • 85mH
    • 31mH
    • 13mH
    • 30mH
    • 450mH
  • 진동
    • MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 코일 저항
    • 1055Ohm 일반
    • 20Ohm~45Ohm
    • 65Ohm 일반
    • 137Ohm
    • 141Ohm
    • 120Ohm~162Ohm
  • 무게
    • 28g[1.0oz]
    • 70g[2.5oz]
    • 42g[1.5oz]
    • 84g[3.0oz]
    • 14g[0.5oz]
    • 98g[3.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능
    • M8
  • 극 피스 모양 및 사이즈
    • 원형, 2,69mm[0.106인치] 직경
    • 원형, 4,75mm[0.187인치] 직경
    • 원형, 1,02mm[0.040인치] 직경
    • 원형, 2,36mm[0.093인치] 직경
    • 원형, 4,39mm[0.173인치] 직경
  • 최적 액추에이터
    • 28 DP(모듈 0.90) 철금속 기어
    • 8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어
    • 24 DP(모듈 1.06) 철금속 기어
    • 20 DP(모듈 1.27) 철금속 기어
  • 표면 속도
    • 0,25m/s[10in/s]
    • 0,38m/s[15in/s]
    • 0,75m/s[30in/s]
    • 0,89m/s[35in/s]
    • 0,50m/s[20in/s]
  • 단자부 : 28AWG 테플론 절연 리드, 1220mm[48인치]|30AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]|MS3106 커넥터|20AWG 테플론 절연 리드, 610mm[24인치]|28AWG 테플론 절연 리드, 279mm[11인치]
  • 재질 : 나사식 스테인리스강
  • 시리즈 이름 : 고온
  • 직경 : 9,5mm[0.375인치]|15,9mm[0.625인치]|6,4mm[0.250인치]
  • 하우징 길이 : 56mm[2.20인치]|50mm[1.95인치]|104mm[4.10인치]|32mm[1.25인치]|25mm[1.00인치]|23mm[0.90인치]|92mm[3.60인치]
  • 테스트 조건 사양 : 표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 20 DP[모듈 1.27), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 100kOhm|표면 속도 = 25m/s[1000in/s], 기어 = 8 DP[모듈 3.17), 에어갭 = 0.127mm[0.005인치], 부하 저항 = 1.25kOhm
  • 인덕턴스 : 85mH|31mH|13mH|30mH|450mH
  • 진동 : MIL-STD 202F, 방법 204D
  • 코일 저항 : 1055Ohm 일반|20Ohm~45Ohm|65Ohm 일반|137Ohm|141Ohm|120Ohm~162Ohm
  • 장착 나사산 : 5/8-18 UNF-2A|3/8-18 UNF-2A|1/4-40 UNS-2A
  • 작동 온도 : -54°C~220°C[-65°F~428°F]|-55°C~230°C[-67°F~450°F]|-40°C~205°C[-40°F~400°F]|-40°C~230°C[-40°F~450°F]|-73°C~230°C[-100°F~450°F]
  • 무게 : 28g[1.0oz]|70g[2.5oz]|42g[1.5oz]|84g[3.0oz]|14g[0.5oz]|98g[3.5oz]
  • 미터 나사로 이용 가능 : M8
  • 극 피스 모양 및 사이즈 : 원형, 2,69mm[0.106인치] 직경|원형, 4,75mm[0.187인치] 직경|원형, 1,02mm[0.040인치] 직경|원형, 2,36mm[0.093인치] 직경|원형, 4,39mm[0.173인치] 직경
  • 기어 피치 범위 : 24 DP(모듈 1.06) 또는 더 거침|12 DP(모듈 2.11) 또는 더 거침|36 DP(모듈 0.70) 또는 더 거침|26 DP(모듈 0.98) 또는 더 거침
  • 출력 전압(피크 투 피크) 최소 : 5.2Vp-p|60Vp-p|25Vp-p|15Vp-p|125Vp-p|45Vp-p|4.7Vp-p
  • 최적 액추에이터 : 28 DP(모듈 0.90) 철금속 기어|8 DP(모듈 3.17) 철금속 기어|24 DP(모듈 1.06) 철금속 기어|20 DP(모듈 1.27) 철금속 기어
  • 작동 주파수 : 40kHz|15kHz|70kHz|50kHz
  • 표면 속도 : 0,25m/s[10in/s]|0,38m/s[15in/s]|0,75m/s[30in/s]|0,89m/s[35in/s]|0,50m/s[20in/s]
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.68 KB
9/14/2021
PDF 307.68 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
PDF 781.75 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
VRS Output Voltage Calculations
48.34 KB
9/14/2021
PDF 48.34 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
104.23 KB
9/14/2021
PDF 104.23 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.92 KB
9/14/2021
PDF 543.92 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
104.23 KB
9/14/2021
PDF 104.23 KB
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
PDF 781.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.92 KB
9/14/2021
PDF 543.92 KB
VRS Output Voltage Calculations
48.34 KB
9/14/2021
PDF 48.34 KB
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.68 KB
9/14/2021
PDF 307.68 KB
Image
SKU
Description
alt
3015HTB15
High Temperature VRS Sensor, 9,5 mm [0.375 in] M12 diameter, 15 Vp-p, -40 ºC to 205 ºC [-40 ºF to 400 ºF], 26 DP (module 0.98) or coarser, 50 kHz, 50 mm [1.95 in] approx. length
alt
3030HTB
High Temperature VRS Sensor, 15,9 mm [0.625 in] M16 diameter, 125 Vp-p, -55 ºC to 230 ºC [-67 ºF to 450 ºF], 24 DP (module 1.06) or coarser, 15 kHz, 56 mm [2.20 in,
alt
3055A
High Temperature VRS Sensor, 6,4 mm [0.250 in] M8 diameter, 4.7 Vp-p, -40 ºC to 230 ºC [-40 ºF to 450 ºF], 36 DP (module 0.70) or coarser, 70 kHz, 23 mm [0.90 in] approx. length
alt
3010HTB
High Temperature VRS Sensor, 15,9 mm [0.625 in] M16 diameter, 25 Vp-p, -55 ºC to 230 ºC [-67 ºF to 450 ºF], 24 DP (module 1.06) or coarser, 50 kHz, 56 mm [2.20 in] approx. length
alt
MA243HT
High Temperature VRS Sensor, Sealed Front-End, 15,9 mm [0.625 in] M16 diameter, 60 Vp-p, -54 ºC to 220 ºC [-65 ºF to 428 ºF], 12 DP (module 2.11) or coarser, 40 kHz, 104 mm [4.10 in] approx. length
alt
3015HTB
High Temperature VRS Sensor, 9,5 mm [0.375 in] M12 diameter, 15 Vp-p, -40 ºC to 205 ºC [-40 ºF to 400 ºF], 26 DP (module 0.98) or coarser, 50 kHz, 32 mm [1.25 in] approx. length
alt
MA3055S10
High Temperature VRS Sensor, Sealed Front-End, 6,4 mm [0.250 in] diameter, 5.2 Vp-p, -73 ºC to 230 ºC [-100 ºF to 450 ºF], 36 DP (module 0.70) or coarser, 70 kHz, 25 mm [1.00 in] approx. length
alt
MA3055
High Temperature VRS Sensor, Sealed Front-End, 6,4 mm [0.250 in] diameter, 5.2 Vp-p, -73 ºC to 230 ºC [-100 ºF to 450 ºF], 36 DP (module 0.70) or coarser, 70 kHz, 25 mm [1.00 in] approx. length