https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

대형 기본 스위치

BM 시리즈

22 A(UL, CSA, CE, ENEC) SPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4 mm 센터 측면 장착 또는 패널 장착

유통업체 재고

정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 서로 결합하여 단일 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅 액션 스위치로 구성되어 있습니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

Others

  • 전류 정격
    • 22A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 직선 레버
    • 중급 오버트래블 플런저
    • 고오버트래블 플런저
    • 롤러 레버
    • 핀 플런저
    • 오버트래블 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 땜납
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,30mm[0.012인치]
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 재질
    • 플라스틱
  • 해제력
    • 최소 2,78N[10.0oz]
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,28N~1,39N[1.0oz~5.0oz]
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 2,50N[9oz]
    • 최소 0,035N[0.123oz]
    • 최소 0,07N[0.25oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 250Vac
    • 277Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 33,1g[0.073lb]
    • 34,5g[0.076lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 21,21mm ±0.51mm[0.835인치 ±0.020인치]
    • 28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 15,88mm ±0.38mm[0.625인치 ±0.015인치]
    • 49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]
    • 21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]
    • 30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]
    • 33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,13mm[0.005인치]
    • 최소 3,56mm[0.140인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 3,96mm[0.156인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0,55mm[0.022인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,013mm[0.0005인치]
    • 최대 0,008mm[0.0003인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • 차단됨
    • 아니오
    • Environmentally
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,6N[5.75oz]
    • 최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]
    • 최대 0,99N[3.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 4,73N[17oz]
    • 최대 3,06N~6,12N[11.0oz~22.0oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]

Others

  • 전류 정격
    • 22A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 직선 레버
    • 중급 오버트래블 플런저
    • 고오버트래블 플런저
    • 롤러 레버
    • 핀 플런저
    • 오버트래블 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 땜납
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,30mm[0.012인치]
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 재질
    • 플라스틱
  • 해제력
    • 최소 2,78N[10.0oz]
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,28N~1,39N[1.0oz~5.0oz]
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 2,50N[9oz]
    • 최소 0,035N[0.123oz]
    • 최소 0,07N[0.25oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 250Vac
    • 277Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 33,1g[0.073lb]
    • 34,5g[0.076lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 21,21mm ±0.51mm[0.835인치 ±0.020인치]
    • 28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 15,88mm ±0.38mm[0.625인치 ±0.015인치]
    • 49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]
    • 21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]
    • 30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]
    • 33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,13mm[0.005인치]
    • 최소 3,56mm[0.140인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 3,96mm[0.156인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0,55mm[0.022인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,013mm[0.0005인치]
    • 최대 0,008mm[0.0003인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • 차단됨
    • 아니오
    • Environmentally
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,6N[5.75oz]
    • 최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]
    • 최대 0,99N[3.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 4,73N[17oz]
    • 최대 3,06N~6,12N[11.0oz~22.0oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
  • 사전 행정(PT) : 최대 0,30mm[0.012인치]|최대 0,38mm[0.015인치]|최대 0,76mm[0.030인치]
  • 접점 유형 : 은|산화 카드뮴 은|금
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계
  • 시리즈 이름 : BZ/BA/WA/YZ
  • 재질 : 플라스틱
  • 해제력 : 최소 2,78N[10.0oz]|최소 0,21N[0.75oz]|최소 0,28N~1,39N[1.0oz~5.0oz]|최소 1,11N[4.0oz]|최소 2,50N[9oz]|최소 0,035N[0.123oz]|최소 0,07N[0.25oz]|최소 0,42N[1.5oz]
  • 패키지 높이 : 24,1mm[0.95인치]
  • 전압 : 250Vac|277Vac
  • 회로 : SPDT
  • 조임 토크 : 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도 : -55°C~85°C[-67°F~185°F]|-55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게 : 39g[0.086lb]|28,6g[0.063lb]|33,1g[0.073lb]|34,5g[0.076lb]
  • 작동 위치(OP) : 21,21mm ±0.51mm[0.835인치 ±0.020인치]|28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]|19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]|15,88mm ±0.38mm[0.625인치 ±0.015인치]|49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]|21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]|30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]|33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]
  • 단자부 : 나사|땜납
  • 패키지 길이 : 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비 : 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT) : 최소 0,13mm[0.005인치]|최소 3,56mm[0.140인치]|최소 0,25mm[0.010인치]|최소 5,56mm[0.219인치]|최소 2,39mm[0.094인치]|최소 3,96mm[0.156인치]|최소 1,52mm[0.060인치]|최소 0,55mm[0.022인치]
  • 전류 정격 : 22A
  • 장착 센터 : 25,4mm[1인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,013mm[0.0005인치]|최대 0,008mm[0.0003인치]
  • 장착 나사 크기 : 3,53mm[0.139인치]
  • 액추에이터 : 직선 레버|중급 오버트래블 플런저|고오버트래블 플런저|롤러 레버|핀 플런저|오버트래블 플런저
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CE, CSA, ENEC
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 차단됨 : 아니오|Environmentally
  • 작동력(OF) : 최대 1,6N[5.75oz]|최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]|최대 0,99N[3.5oz]|최대 0,28N[1.0oz]|최대 4,73N[17oz]|최대 3,06N~6,12N[11.0oz~22.0oz]|최대 0,56N[2.0oz]|최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
BM Series Product Photo
134.37 KB
9/14/2021
134.37 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
BM Series Product Photo
134.37 KB
9/14/2021
134.37 KB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
BM-1RD33-A2
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Overtravel Plunger Actuator, 1,95 N to 2,78 N [7.0 oz to 10.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BM-1RW82-A2
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator, 0,99 N [3.5 oz] Maximum Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Screw Termination, UL CSA, CE, ENEC
alt
BM-1R373
LARGE BASIC SWITCH
alt
BM-1R
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,95 N to 2,78 N [7.0 oz to 10.0 oz] Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Solder Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BM-1RS-A2
LARGE BASIC SWITCH
alt
BM-1R-A4
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,95 N to 2,78 N [7.0 oz to 10.0 oz] Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BM-1R-A2
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,95 N to 2,78 N [7.0 oz to 10.0 oz] Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BM-1R231-A4
MICRO SWITCH BM Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 22 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,95 N to 2,78 N [7.0 oz to 10.0 oz] Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
BM-1RQ18-A2
LARGE BASIC SWITCH
alt
BM-1RQ1-A2
LARGE BASIC SWITCH