https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

대형 기본 스위치

BZ 시리즈

ac ~ 15A(UL, CSA), 16A(CE, ENEC). dc 정격. SPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4mm ctrs.. 사이드 또는 패널. MIL-PRF 8805 인증

유통업체 재고

정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 서로 결합하여 단일 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅 액션 스위치로 구성되어 있습니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

Others

  • 전류 정격
    • 22A
    • 5A
    • 1A
    • 10A
    • 15A
  • 회로
    • DPDT
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 낮은 오버트래블 플런저
    • 직선 레버
    • 롤러 레버
    • 롤러 플런저
    • 오버트래블 플런저
    • 단단한 또는 탄력적 레버
    • 고오버트래블 플런저
    • 밀폐식 핀 플런저
    • 플렉서블 롤러 리프
    • 조절식 롤러 레버
    • 스프링 와이어 액추에이터
    • 플렉서블 리프
    • 핀 플런저
    • 고오버트래블 롤러 플런저
    • 워블
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 중급 오버트래블 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 와이어 하네스
    • 수동 재설정 납땜 단자
    • 꼰 유리섬유와 아크릴 코팅 와이어 하네스
    • 나사
    • 땜납
    • 빠른 연결
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
  • 접점 유형
    • 은 산화주석
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
    • 고온 페놀계
  • 재질
    • 플라스틱
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 해제력
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,035N[0.123oz]
    • 최소 1,67N[6.0oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 250Vac
    • 125Vac
    • 115Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
    • 0,67Nm[6.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~204°C[-67°F~400°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
    • -53°C~204°C[-65°F~400°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]
    • 35,5g[0.078lb]
    • 27,2g[0.060lb]
    • 63,5g[0.14lb]
    • 43,09g[0.095lb]
    • 29,5g[0.065lb]
    • 34,5g[0.076lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 33,1g[0.073lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 19,1mm[0.750인치]
    • 17,02mm~22,35mm[0.670인치~0.880인치]
    • 28,6mm ± 0,76mm[0.780인치 ± 0.010인치]
    • 28,6mm[1.125인치]
    • 38,10mm ±0,51mm[1.500인치 ±0.020인치]
    • 17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]
    • 21,82mm[0.859인치]
    • 0.625인치 ±0.015인치~2.232인치 ±0.045인치
    • 33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]
    • 43,26mm[1.024인치] ±0.76mm[1.703인치 ±0.030인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 30,18mm[0.709인치] ±0,76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]
    • 30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 43,26mm[1.024인치] ±0.51mm[1.719인치 ±0.020인치]
    • 29,77mm~30,56mm[1.172인치~1.203인치]
    • 49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]
    • 29,2mm~31,5mm[1.15인치~1.24인치]
    • 15,88mm[0.625인치]
    • 48,4mm ±0,50mm[1.906인치 ±0.020인치]
    • 15.88mm ±0.38mm~56.69mm ±1.14mm
    • 28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]
    • 28,6mm ±0,76mm[1.125인치 ±0.030인치]
    • 56.69mm ±1,14mm[2.232인치 ±0.045인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,13mm~0,2mm[0.005인치~0.008인치]
    • 최소 3,18mm[0.125인치]
    • 최소 3,15mm[0.124인치]
    • 최소 3,96mm[0.156인치]
    • 최소 3,56mm[0.140인치]
    • 최소 12,7mm[0.50인치]
    • 최소 3,54mm[0.135인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 0,36mm[0.014인치]
    • 최소 2,54mm[0.10인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 4,37mm[0.172인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 1,02mm[0.04인치]
    • 최소 3,58mm[0.141인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 2,16mm[0.085인치]
    • 최소 0,13mm[0.005인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 0,005mm~0,013mm[0.0002인치~0.0005인치]
    • 최대 0,02mm[0.0008인치]
    • 0,025mm~0,10mm[0.001인치~0.004인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
    • 최대 3,81mm[0.150인치]
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 0,10mm~1,00mm[0.004인치~0.040인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA, CE, DEMKO
    • UL, CE, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,95N~2,50N[7.0oz~9.0oz]
    • 최대 3,34N[12.0oz]
    • 0.28N~7.78N
    • 최대 3,97N~6,67N[14oz~24oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 0.70N[2.47oz]
    • 0,28N~1,25N[1.0oz~4.5oz]
    • 최대 7gf
    • 최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]
    • 최대 1,11N~2,78N[4oz~10oz]
    • 최대 0.83N[3.0oz]
    • 최대 6,67N[24oz]
    • 최대 0,28N~0,90N[1.0oz~3.25oz]
    • 최대 2,22N~2,78N[8oz~10oz]
    • 최대 3,89N~5,56N[14.0oz~20.0oz]
    • 1,95N~3,34N[7.0oz~12oz]
    • 최대 1.0oz~28oz
    • 최대 1,25N[4.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
    • 최대 1,04N~1,39N(3.75oz~5.0oz)
    • 최대 6,12N~7,78N[22oz~28oz]
  • 차단됨
    • 아니오
    • Environmentally
  • 권장 응용 분야
    • 100시간 동안 121°C[250°F]까지에서 작동 가능
    • 대부분의 응용 분야 SPDT
    • 추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용, 방진 및 스플래시 저항 밀봉
    • SPST(상시 열림)
    • 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성
    • 추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용

Others

  • 전류 정격
    • 22A
    • 5A
    • 1A
    • 10A
    • 15A
  • 회로
    • DPDT
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 낮은 오버트래블 플런저
    • 직선 레버
    • 롤러 레버
    • 롤러 플런저
    • 오버트래블 플런저
    • 단단한 또는 탄력적 레버
    • 고오버트래블 플런저
    • 밀폐식 핀 플런저
    • 플렉서블 롤러 리프
    • 조절식 롤러 레버
    • 스프링 와이어 액추에이터
    • 플렉서블 리프
    • 핀 플런저
    • 고오버트래블 롤러 플런저
    • 워블
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 중급 오버트래블 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 와이어 하네스
    • 수동 재설정 납땜 단자
    • 꼰 유리섬유와 아크릴 코팅 와이어 하네스
    • 나사
    • 땜납
    • 빠른 연결
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
  • 접점 유형
    • 은 산화주석
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
    • 고온 페놀계
  • 재질
    • 플라스틱
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 해제력
    • 최소 1,11N[4.0oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,035N[0.123oz]
    • 최소 1,67N[6.0oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 전압
    • 250Vac
    • 125Vac
    • 115Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
    • 0,67Nm[6.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~204°C[-67°F~400°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
    • -53°C~204°C[-65°F~400°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]
    • 35,5g[0.078lb]
    • 27,2g[0.060lb]
    • 63,5g[0.14lb]
    • 43,09g[0.095lb]
    • 29,5g[0.065lb]
    • 34,5g[0.076lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 33,1g[0.073lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 19,1mm[0.750인치]
    • 17,02mm~22,35mm[0.670인치~0.880인치]
    • 28,6mm ± 0,76mm[0.780인치 ± 0.010인치]
    • 28,6mm[1.125인치]
    • 38,10mm ±0,51mm[1.500인치 ±0.020인치]
    • 17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]
    • 21,82mm[0.859인치]
    • 0.625인치 ±0.015인치~2.232인치 ±0.045인치
    • 33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]
    • 43,26mm[1.024인치] ±0.76mm[1.703인치 ±0.030인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 30,18mm[0.709인치] ±0,76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]
    • 30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 43,26mm[1.024인치] ±0.51mm[1.719인치 ±0.020인치]
    • 29,77mm~30,56mm[1.172인치~1.203인치]
    • 49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]
    • 29,2mm~31,5mm[1.15인치~1.24인치]
    • 15,88mm[0.625인치]
    • 48,4mm ±0,50mm[1.906인치 ±0.020인치]
    • 15.88mm ±0.38mm~56.69mm ±1.14mm
    • 28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]
    • 28,6mm ±0,76mm[1.125인치 ±0.030인치]
    • 56.69mm ±1,14mm[2.232인치 ±0.045인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,13mm~0,2mm[0.005인치~0.008인치]
    • 최소 3,18mm[0.125인치]
    • 최소 3,15mm[0.124인치]
    • 최소 3,96mm[0.156인치]
    • 최소 3,56mm[0.140인치]
    • 최소 12,7mm[0.50인치]
    • 최소 3,54mm[0.135인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 0,36mm[0.014인치]
    • 최소 2,54mm[0.10인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 4,37mm[0.172인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 1,02mm[0.04인치]
    • 최소 3,58mm[0.141인치]
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
    • 최소 2,16mm[0.085인치]
    • 최소 0,13mm[0.005인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 0,005mm~0,013mm[0.0002인치~0.0005인치]
    • 최대 0,02mm[0.0008인치]
    • 0,025mm~0,10mm[0.001인치~0.004인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
    • 최대 3,81mm[0.150인치]
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 0,10mm~1,00mm[0.004인치~0.040인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA, CE, DEMKO
    • UL, CE, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,95N~2,50N[7.0oz~9.0oz]
    • 최대 3,34N[12.0oz]
    • 0.28N~7.78N
    • 최대 3,97N~6,67N[14oz~24oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 0.70N[2.47oz]
    • 0,28N~1,25N[1.0oz~4.5oz]
    • 최대 7gf
    • 최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]
    • 최대 1,11N~2,78N[4oz~10oz]
    • 최대 0.83N[3.0oz]
    • 최대 6,67N[24oz]
    • 최대 0,28N~0,90N[1.0oz~3.25oz]
    • 최대 2,22N~2,78N[8oz~10oz]
    • 최대 3,89N~5,56N[14.0oz~20.0oz]
    • 1,95N~3,34N[7.0oz~12oz]
    • 최대 1.0oz~28oz
    • 최대 1,25N[4.5oz]
    • 최대 0,28N[1.0oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
    • 최대 1,04N~1,39N(3.75oz~5.0oz)
    • 최대 6,12N~7,78N[22oz~28oz]
  • 차단됨
    • 아니오
    • Environmentally
  • 권장 응용 분야
    • 100시간 동안 121°C[250°F]까지에서 작동 가능
    • 대부분의 응용 분야 SPDT
    • 추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용, 방진 및 스플래시 저항 밀봉
    • SPST(상시 열림)
    • 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성
    • 추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용
  • 사전 행정(PT) : 최대 0,38mm[0.015인치]
  • 접점 유형 : 은 산화주석|은|금
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계|고온 페놀계
  • 재질 : 플라스틱
  • 시리즈 이름 : BZ/BA/WA/YZ
  • 해제력 : 최소 1,11N[4.0oz]|최소 0,42N[1.5oz]|최소 0,21N[0.75oz]|최소 0,035N[0.123oz]|최소 1,67N[6.0oz]|최소 0,14N[0.494oz]
  • 패키지 높이 : 24,1mm[0.95인치]
  • 전압 : 250Vac|125Vac|115Vac
  • 회로 : DPDT|SPDT
  • 조임 토크 : 0,33Nm[3.0in lb]|0,67Nm[6.0in lb]
  • 작동 온도 : -55°C~204°C[-67°F~400°F]|-55°C~85°C[-67°F~185°F]|-55°C~125°C[-67°F~257°F]|-53°C~204°C[-65°F~400°F]|-55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게 : 39g[0.086lb]|24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]|35,5g[0.078lb]|27,2g[0.060lb]|63,5g[0.14lb]|43,09g[0.095lb]|29,5g[0.065lb]|34,5g[0.076lb]|28,6g[0.063lb]|33,1g[0.073lb]
  • 작동 위치(OP) : 19,1mm[0.750인치]|17,02mm~22,35mm[0.670인치~0.880인치]|28,6mm ± 0,76mm[0.780인치 ± 0.010인치]|28,6mm[1.125인치]|38,10mm ±0,51mm[1.500인치 ±0.020인치]|17,48mm ±0.76mm[0.688인치 ±0.030인치]|21,82mm[0.859인치]|0.625인치 ±0.015인치~2.232인치 ±0.045인치|33,32mm ±1,14mm[1.312인치 ±0.045인치]|43,26mm[1.024인치] ±0.76mm[1.703인치 ±0.030인치]|19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]|30,18mm[0.709인치] ±0,76mm[1.188인치 ±0.030인치]|30,17mm ±0.38mm[1.188인치 ±0.015인치]|30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]|43,26mm[1.024인치] ±0.51mm[1.719인치 ±0.020인치]|29,77mm~30,56mm[1.172인치~1.203인치]|49.61mm ±1,14mm[1.953인치 ±0.045인치]|29,2mm~31,5mm[1.15인치~1.24인치]|15,88mm[0.625인치]|48,4mm ±0,50mm[1.906인치 ±0.020인치]|15.88mm ±0.38mm~56.69mm ±1.14mm|28,20mm[0.787인치] ±0,51mm[1.11인치 ±0.020인치]|28,6mm ±0,76mm[1.125인치 ±0.030인치]|56.69mm ±1,14mm[2.232인치 ±0.045인치]
  • 단자부 : 와이어 하네스|수동 재설정 납땜 단자|꼰 유리섬유와 아크릴 코팅 와이어 하네스|나사|땜납|빠른 연결
  • 패키지 길이 : 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비 : 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT) : 최소 0,13mm~0,2mm[0.005인치~0.008인치]|최소 3,18mm[0.125인치]|최소 3,15mm[0.124인치]|최소 3,96mm[0.156인치]|최소 3,56mm[0.140인치]|최소 12,7mm[0.50인치]|최소 3,54mm[0.135인치]|최소 2,39mm[0.094인치]|최소 0,36mm[0.014인치]|최소 2,54mm[0.10인치]|최소 1,57mm[0.062인치]|최소 4,37mm[0.172인치]|최소 1,52mm[0.060인치]|최소 1,02mm[0.04인치]|최소 3,58mm[0.141인치]|최소 5,56mm[0.219인치]|최소 2,16mm[0.085인치]|최소 0,13mm[0.005인치]
  • 전류 정격 : 22A|5A|1A|10A|15A
  • 장착 센터 : 25,4mm[1인치]
  • 장착 나사 크기 : 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,38mm[0.015인치]|0,005mm~0,013mm[0.0002인치~0.0005인치]|최대 0,02mm[0.0008인치]|0,025mm~0,10mm[0.001인치~0.004인치]|최대 0,05mm[0.002인치]|최대 0,2mm[0.008인치]|최대 3,81mm[0.150인치]|최대 0,025mm[0.001인치]|0,10mm~1,00mm[0.004인치~0.040인치]
  • 액추에이터 : 낮은 오버트래블 플런저|직선 레버|롤러 레버|롤러 플런저|오버트래블 플런저|단단한 또는 탄력적 레버|고오버트래블 플런저|밀폐식 핀 플런저|플렉서블 롤러 리프|조절식 롤러 레버|스프링 와이어 액추에이터|플렉서블 리프|핀 플런저|고오버트래블 롤러 플런저|워블|시뮬레이트 롤러 레버|중급 오버트래블 플런저
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CSA, CE, DEMKO|UL, CE, CSA
  • 작동력(OF) : 최대 1,95N~2,50N[7.0oz~9.0oz]|최대 3,34N[12.0oz]|0.28N~7.78N|최대 3,97N~6,67N[14oz~24oz]|최대 2.5N[9.0oz]|최대 0.70N[2.47oz]|0,28N~1,25N[1.0oz~4.5oz]|최대 7gf|최대 1,95N~2,78N[7.0oz~10.0oz]|최대 1,11N~2,78N[4oz~10oz]|최대 0.83N[3.0oz]|최대 6,67N[24oz]|최대 0,28N~0,90N[1.0oz~3.25oz]|최대 2,22N~2,78N[8oz~10oz]|최대 3,89N~5,56N[14.0oz~20.0oz]|1,95N~3,34N[7.0oz~12oz]|최대 1.0oz~28oz|최대 1,25N[4.5oz]|최대 0,28N[1.0oz]|최대 1,13N[4.0oz]|최대 0,97N[3.5oz]|최대 1,67N[6.0oz]|최대 1,04N~1,39N(3.75oz~5.0oz)|최대 6,12N~7,78N[22oz~28oz]
  • 차단됨 : 아니오|Environmentally
  • 권장 응용 분야 : 100시간 동안 121°C[250°F]까지에서 작동 가능|대부분의 응용 분야 SPDT|추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용, 방진 및 스플래시 저항 밀봉|SPST(상시 열림)|유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성|추가된 오버트래블, 수동 작동 및 최대 20° 저속 캠 상승용
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
9/14/2021
PDF 11.57 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
1.84 MB
9/14/2021
PDF 1.84 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
케이스 스터디
Name
Description
File Size
Date
Size
A Good Range of Mobility - BZ Switches
130.58 KB
9/15/2021
PDF 130.58 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
BZ Series Product Photo
42.17 MB
9/14/2021
42.17 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
1.84 MB
9/14/2021
PDF 1.84 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
A Good Range of Mobility - BZ Switches
130.58 KB
9/15/2021
PDF 130.58 KB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
BZ Series Product Photo
42.17 MB
9/14/2021
42.17 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
9/14/2021
PDF 11.57 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Image
SKU
Description
alt
BZ-2RDS
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Low Overtravel Plunger Actuator, Solder Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-1R95-A21
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-RW9223312
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 10 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, Solder Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-2R55-P4-S
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-2RW822-D612
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator, Quick Connect Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-2RQ18-A2
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 125 Vac, High Overtravel Roller Plunger Actuator, 2,5 N - 3,61 N [9 oz - 13 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, CE, CSA, DEMKO,
alt
BZ-7RL367T
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Flexible Leaf Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-7RT04
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 115 Vac, Pin Plunger Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, Military Part Number M8805/1-008
alt
BZ-2RW82291-A2
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC
alt
BZ-2RW8055516T
MICRO SWITCH BZ Series Premium Large Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 15 A at 250 Vac, Simulated Roller Lever Actuator, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, ENEC