https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

대형 기본 스위치

WA 시리즈

20 A. SPNC. 다양한 액추에이터 및 단자부: 25.4mm 센터. 측면 또는 패널 장착

유통업체 재고

정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다.

Others

  • 전류 정격
    • 20A
  • 회로
    • SPNC
  • 액추에이터
    • 핀 플런저
    • 직선 레버
    • 특수 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 접점 유형
    • 금도금 은
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이
    • 42,9mm[1.69인치]
  • 전압
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 1,91mm[0.075인치]
    • 최소 1,98mm[0.078인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 1,02mm[0.04인치]
  • 작동 온도
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 28,6g[0.063lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 16,89mm ±0,38mm[0.665인치 ± 0.015인치]
    • 23,01mm ±0,76mm[0.906인치 ± 0.03인치]
    • 18,03mm[0.71인치]
    • 18,67mm[0.735인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • 차단됨
    • 아니오
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,13N~4,45N[4.0oz~16.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
    • 최대 0,7N[2.5oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
    • 최대 5,56N[20oz]
    • 최대 4,73N[17oz]
  • 권장 응용 분야
    • 수동 재설정 SPST-NC, A4 단자

Others

  • 전류 정격
    • 20A
  • 회로
    • SPNC
  • 액추에이터
    • 핀 플런저
    • 직선 레버
    • 특수 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 접점 유형
    • 금도금 은
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이
    • 42,9mm[1.69인치]
  • 전압
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 1,91mm[0.075인치]
    • 최소 1,98mm[0.078인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 1,02mm[0.04인치]
  • 작동 온도
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 무게
    • 28,6g[0.063lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 16,89mm ±0,38mm[0.665인치 ± 0.015인치]
    • 23,01mm ±0,76mm[0.906인치 ± 0.03인치]
    • 18,03mm[0.71인치]
    • 18,67mm[0.735인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • 차단됨
    • 아니오
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,13N~4,45N[4.0oz~16.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
    • 최대 0,7N[2.5oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]
    • 최대 5,56N[20oz]
    • 최대 4,73N[17oz]
  • 권장 응용 분야
    • 수동 재설정 SPST-NC, A4 단자
  • 단자부 : 나사
  • 패키지 길이 : 49,3mm[1.94인치]
  • 접점 유형 : 금도금 은|은|금
  • 패키지 너비 : 17,5mm[0.69인치]
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계
  • 시리즈 이름 : BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이 : 42,9mm[1.69인치]
  • 전압 : 250Vac
  • 회로 : SPNC
  • 조임 토크 : 0,33Nm[3.0in lb]
  • 초과 행정(OT) : 최소 1,91mm[0.075인치]|최소 1,98mm[0.078인치]|최소 0,25mm[0.010인치]|최소 1,02mm[0.04인치]
  • 작동 온도 : -55°C~85°C[-67°F~185°F]|-55°C~121°C[-67°F~250°F]
  • 전류 정격 : 20A
  • 무게 : 28,6g[0.063lb]
  • 장착 센터 : 25,4mm[1인치]
  • 작동 위치(OP) : 16,26mm ±0,38mm[0.640인치 ±0.015인치]|19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]|16,89mm ±0,38mm[0.665인치 ± 0.015인치]|23,01mm ±0,76mm[0.906인치 ± 0.03인치]|18,03mm[0.71인치]|18,67mm[0.735인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,2mm[0.008인치]
  • 장착 나사 크기 : 3,53mm[0.139인치]
  • 액추에이터 : 핀 플런저|직선 레버|특수 레버
  • 기관 승인 및 표준 : CE, CSA, SEMKO|UL, CE, CSA, ENEC
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 차단됨 : 아니오
  • 작동력(OF) : 최대 1,13N~4,45N[4.0oz~16.0oz]|최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]|최대 0,7N[2.5oz]|최대 0,56N[2.0oz]|최대 3,61N~5,28N[13.0oz~19.0oz]|최대 5,56N[20oz]|최대 4,73N[17oz]
  • 권장 응용 분야 : 수동 재설정 SPST-NC, A4 단자
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
WA-1RX12-A4 lowres photo
18.19 KB
9/14/2021
18.19 KB
WA-1RX12-A4 highres photo
127.7 KB
9/14/2021
127.7 KB
WA-2RV178-A2 lowres photo
9.8 KB
9/14/2021
9.8 KB
WA-2RV178-A2 highres photo
282.41 KB
9/14/2021
282.41 KB
WA Series Product Photo
996.36 KB
9/14/2021
996.36 KB
WA-1RX12-A41 highres photo
135.35 KB
9/14/2021
135.35 KB
WA-1RX38-A41 lowres photo
23.57 KB
9/15/2021
23.57 KB
WA-1RX123-A4 highres photo
276.79 KB
9/15/2021
276.79 KB
WA-1RX12-A41 lowres photo
23.36 KB
9/15/2021
23.36 KB
WA-1RX38-A41 highres photo
148.2 KB
9/15/2021
148.2 KB
WA-1RX123-A4 lowres photo
26.16 KB
9/15/2021
26.16 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
WA-1RX12-A4 lowres photo
18.19 KB
9/14/2021
18.19 KB
WA-1RX12-A4 highres photo
127.7 KB
9/14/2021
127.7 KB
WA-2RV178-A2 lowres photo
9.8 KB
9/14/2021
9.8 KB
WA-2RV178-A2 highres photo
282.41 KB
9/14/2021
282.41 KB
WA Series Product Photo
996.36 KB
9/14/2021
996.36 KB
WA-1RX12-A41 highres photo
135.35 KB
9/14/2021
135.35 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
WA-1RX38-A41 lowres photo
23.57 KB
9/15/2021
23.57 KB
WA-1RX123-A4 highres photo
276.79 KB
9/15/2021
276.79 KB
WA-1RX12-A41 lowres photo
23.36 KB
9/15/2021
23.36 KB
WA-1RX38-A41 highres photo
148.2 KB
9/15/2021
148.2 KB
WA-1RX123-A4 lowres photo
26.16 KB
9/15/2021
26.16 KB
Image
SKU
Description
alt
WA-1RVX051-A4
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Straight Lever Actuator, 0,56 N [2.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, Mica filled case and cover
alt
WA-2RV178-A2
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Straight Actuator, 0,7 N [2.5 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
WA-2R-A2
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC,
alt
WA-1RX-A41
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 5,56 N [20 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination (No terminal hardware included), UL, CSA, CE, ENEC
alt
WA-2R-A21
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC,
alt
WA-1RX-A4
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 5,56 N [20 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
WA-1RX38-A41
alt
WA-1RX12-A41
LARGE BASIC SWITCH
alt
WA-1RX12-A4
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,13 N to 4,45 N [4.0 oz to 16.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC
alt
WA-1RX123-A4
MICRO SWITCH WA Series Standard Basic Switch, Single Pole Normally Closed Circuitry, 20 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 1,13 N to 4,45 N [4.0 oz to 16.0 oz] Operating Force, Gold Contacts, Screw Termination, UL, CSA, CE, ENEC