https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

초소형 기본 스위치

ZW 시리즈

밀폐형 플런저. 최대 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC). 다양한 구성. 9.5 mm 센터 측면 장착. IP67 사전 배선된 단자

유통업체 재고

ZW 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 전력 작업용 스위칭에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다(최대 6amps 및 최대 250Vac). 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 실내외 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.

Others

  • 전류 정격
    • 5A
    • 0.1A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 롤러 레버
    • 직선 레버
    • 핀 플런저
    • 시뮬레이트 롤러 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 초소형 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 15,2mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.60인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
  • 단자부
    • 케이블 하부 출력
    • 납땜 각
    • 긴 납땜
  • 액추에이터 길이
    • 17,2mm[0.68인치]
    • 19,4mm[0.76인치]
  • 장착 센터
    • 9,5mm[0.37인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 4,8mm[0.189인치]
    • 최대 1,2mm[0.047인치]
    • 최대 4,6mm[0.181인치]
    • 최대 4,3mm[0.169인치]
  • 접점 유형
    • 금도금 은
  • 유전 강도
    • 1분 동안 접점 간 750Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
    • 1분 동안 접점 간 1000Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
  • 하우징 재질
    • PBT 폴리에스터 열가소성
  • 시리즈 이름
    • ZW
  • 해제력
    • 최소 0,13N[0.46oz]
    • 최소 0,19N[0.67oz]
    • 최소 0,50N[1.76oz]
    • 최소 0,11N[0.39oz]
  • 전압
    • 125Vac/250Vac
  • 조임 토크
    • 0,31Nm[2.7in lb]
  • 작동 온도
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 작동 위치(OP)
    • 8,8mm ±1,2mm[0.347인치 ±0.047인치]
    • 10,7mm ±1,2mm[0.042인치 ±0.047인치]
    • 14.5mm ±1,1mm[0.571인치 ±0.043인치]
    • 8,4mm ±0.3mm[0.331인치 ±0.012인치]
  • 전기적 서비스 수명
    • 125Vac 기준 저항 부하 전류 3A상에서 최소 6,000회 작동
    • 125/250Vac 기준 저항 부하 전류 0.1A상에서 최소 1백만 회 작동
    • 250Vac 기준 저항 부하 전류 6A상에서 최소 10,000회 작동
  • 전기적 작동 주파수
    • 분당 30회 작동
    • 최대 400회/분 작동
    • 최대 10회/분 작동
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,89mm[0.035인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
    • 최소 1,0mm[0.039인치]
  • 습도
    • 40°C[104°F]에서 최대 85% RH
  • 장착 나사 크기
    • 2.3mm[0.091인치] 플랫 필리스터 헤드
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,6mm[0.024인치]
    • 최대 0,71mm[0.028인치]
    • 최대 0,65mm[0.026인치]
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
  • 자유 위치(FP)
    • 최대 9,9mm[0.390인치]
    • 최대 14,8mm[0.583인치]
    • 최대 16,5mm[0.650인치]
    • 최대 19,9mm(0.784인치)
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • 기대 기계적 수명
    • 최소 1백만 회
  • 작동력(OF)
    • 최대 0.93N[3.35oz]
    • 최대 1,99N[7.16oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 0,54N[1.94oz]
    • 최대 0,64N[2.29oz]
  • 차단됨
    • IP67
    • IP00

Others

  • 전류 정격
    • 5A
    • 0.1A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 롤러 레버
    • 직선 레버
    • 핀 플런저
    • 시뮬레이트 롤러 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 초소형 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 15,2mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.60인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
  • 단자부
    • 케이블 하부 출력
    • 납땜 각
    • 긴 납땜
  • 액추에이터 길이
    • 17,2mm[0.68인치]
    • 19,4mm[0.76인치]
  • 장착 센터
    • 9,5mm[0.37인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 4,8mm[0.189인치]
    • 최대 1,2mm[0.047인치]
    • 최대 4,6mm[0.181인치]
    • 최대 4,3mm[0.169인치]
  • 접점 유형
    • 금도금 은
  • 유전 강도
    • 1분 동안 접점 간 750Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
    • 1분 동안 접점 간 1000Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
  • 하우징 재질
    • PBT 폴리에스터 열가소성
  • 시리즈 이름
    • ZW
  • 해제력
    • 최소 0,13N[0.46oz]
    • 최소 0,19N[0.67oz]
    • 최소 0,50N[1.76oz]
    • 최소 0,11N[0.39oz]
  • 전압
    • 125Vac/250Vac
  • 조임 토크
    • 0,31Nm[2.7in lb]
  • 작동 온도
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 작동 위치(OP)
    • 8,8mm ±1,2mm[0.347인치 ±0.047인치]
    • 10,7mm ±1,2mm[0.042인치 ±0.047인치]
    • 14.5mm ±1,1mm[0.571인치 ±0.043인치]
    • 8,4mm ±0.3mm[0.331인치 ±0.012인치]
  • 전기적 서비스 수명
    • 125Vac 기준 저항 부하 전류 3A상에서 최소 6,000회 작동
    • 125/250Vac 기준 저항 부하 전류 0.1A상에서 최소 1백만 회 작동
    • 250Vac 기준 저항 부하 전류 6A상에서 최소 10,000회 작동
  • 전기적 작동 주파수
    • 분당 30회 작동
    • 최대 400회/분 작동
    • 최대 10회/분 작동
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,89mm[0.035인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
    • 최소 1,0mm[0.039인치]
  • 습도
    • 40°C[104°F]에서 최대 85% RH
  • 장착 나사 크기
    • 2.3mm[0.091인치] 플랫 필리스터 헤드
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,6mm[0.024인치]
    • 최대 0,71mm[0.028인치]
    • 최대 0,65mm[0.026인치]
    • 최대 0,2mm[0.008인치]
  • 자유 위치(FP)
    • 최대 9,9mm[0.390인치]
    • 최대 14,8mm[0.583인치]
    • 최대 16,5mm[0.650인치]
    • 최대 19,9mm(0.784인치)
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • 기대 기계적 수명
    • 최소 1백만 회
  • 작동력(OF)
    • 최대 0.93N[3.35oz]
    • 최대 1,99N[7.16oz]
    • 최대 0,56N[2.0oz]
    • 최대 0,54N[1.94oz]
    • 최대 0,64N[2.29oz]
  • 차단됨
    • IP67
    • IP00
  • 사전 행정(PT) : 최대 4,8mm[0.189인치]|최대 1,2mm[0.047인치]|최대 4,6mm[0.181인치]|최대 4,3mm[0.169인치]
  • 접점 유형 : 금도금 은|은
  • 유전 강도 : 1분 동안 접점 간 750Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)|1분 동안 접점 간 1000Vac(50Hz~60Hz) 및 단자와 접지 간 1250Vac(50Hz~60Hz)
  • 하우징 재질 : PBT 폴리에스터 열가소성
  • 시리즈 이름 : ZW
  • 해제력 : 최소 0,13N[0.46oz]|최소 0,19N[0.67oz]|최소 0,50N[1.76oz]|최소 0,11N[0.39oz]
  • 전압 : 125Vac/250Vac
  • 회로 : SPDT
  • 조임 토크 : 0,31Nm[2.7in lb]
  • 작동 온도 : -40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 작동 위치(OP) : 8,8mm ±1,2mm[0.347인치 ±0.047인치]|10,7mm ±1,2mm[0.042인치 ±0.047인치]|14.5mm ±1,1mm[0.571인치 ±0.043인치]|8,4mm ±0.3mm[0.331인치 ±0.012인치]
  • 단자부 : 케이블 하부 출력|납땜 각|긴 납땜
  • 전기적 서비스 수명 : 125Vac 기준 저항 부하 전류 3A상에서 최소 6,000회 작동|125/250Vac 기준 저항 부하 전류 0.1A상에서 최소 1백만 회 작동|250Vac 기준 저항 부하 전류 6A상에서 최소 10,000회 작동
  • 전기적 작동 주파수 : 분당 30회 작동|최대 400회/분 작동|최대 10회/분 작동
  • 초과 행정(OT) : 최소 0,89mm[0.035인치]|최소 0,61mm[0.024인치]|최소 1,0mm[0.039인치]
  • 전류 정격 : 5A|0.1A
  • 장착 센터 : 9,5mm[0.37인치]
  • 습도 : 40°C[104°F]에서 최대 85% RH
  • 장착 나사 크기 : 2.3mm[0.091인치] 플랫 필리스터 헤드
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,6mm[0.024인치]|최대 0,71mm[0.028인치]|최대 0,65mm[0.026인치]|최대 0,2mm[0.008인치]
  • 액추에이터 : 롤러 레버|직선 레버|핀 플런저|시뮬레이트 롤러 레버
  • 자유 위치(FP) : 최대 9,9mm[0.390인치]|최대 14,8mm[0.583인치]|최대 16,5mm[0.650인치]|최대 19,9mm(0.784인치)
  • 기관 승인 및 표준 : UL, cUL, CE, ENEC
  • 기대 기계적 수명 : 최소 1백만 회
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 초소형 9,0mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.36인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]|MICRO SWITCH 초소형 15,2mm H x 6,4mm W x 19,8mm L[0.60인치 H x 0.25인치 W x 0.78인치 L]
  • 작동력(OF) : 최대 0.93N[3.35oz]|최대 1,99N[7.16oz]|최대 0,56N[2.0oz]|최대 0,54N[1.94oz]|최대 0,64N[2.29oz]
  • 차단됨 : IP67|IP00
  • 액추에이터 길이 : 17,2mm[0.68인치]|19,4mm[0.76인치]
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
9/14/2021
PDF 2.25 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
9/14/2021
PDF 136.3 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
657.9 KB
9/14/2021
PDF 657.9 KB
MICRO SWITCH Sealed Basic Comparison
723.3 KB
9/14/2021
PDF 723.3 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Oxygen Concentrators
2.31 MB
9/14/2021
PDF 2.31 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
9/14/2021
PDF 1.31 MB
Solutions for Ventilators
2.81 MB
9/14/2021
PDF 2.81 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
9/14/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
9/14/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
9/14/2021
PDF 3.76 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
ZW Series Product Photo
90.4 KB
9/14/2021
90.4 KB
ZW50F90HW1 lowres photo
16.54 KB
9/14/2021
16.54 KB
ZW50F90HW1 highres photo
78.28 KB
9/14/2021
78.28 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.31 MB
9/14/2021
PDF 2.31 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
9/14/2021
PDF 1.31 MB
Solutions for Ventilators
2.81 MB
9/14/2021
PDF 2.81 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
9/14/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
9/14/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
9/14/2021
PDF 3.76 MB
ZW Series Product Photo
90.4 KB
9/14/2021
90.4 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
657.9 KB
9/14/2021
PDF 657.9 KB
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
9/14/2021
PDF 2.25 MB
ZW50F90HW1 lowres photo
16.54 KB
9/14/2021
16.54 KB
MICRO SWITCH Sealed Basic Comparison
723.3 KB
9/14/2021
PDF 723.3 KB
ZW50F90HW1 highres photo
78.28 KB
9/14/2021
78.28 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
9/14/2021
PDF 136.3 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
ZW50F90HW1
ZW Series, Sealed Subminiature Basic Switch, SPDT, 125/250 Vac, 5 A, Simulated Roller Lever Actuator, Cable Bottom Exit Termination
alt
ZW10E15CD1
ZW Series, Sealed Subminiature Basic Switch, SPDT, 125/250 Vac, 0.1 A, Straight Lever Actuator, Solder Angled Termination
alt
ZW10E90FW1
ZW Series, Sealed Subminiature Basic Switch, SPDT, 125/250 Vac, 0.1 A, Roller Lever Actuator, Cable Bottom Exit Termination
alt
ZW50F15AD1
ZW Series, Sealed Subminiature Basic Switch, SPDT, 125/250 Vac, 5 A, Pin Plunger Actuator, Solder Angled Termination