https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

범용 리미트 스위치

GLC 시리즈

소형-Din EN50047 장착. 금속 하우징 IP66 밀봉. 20mm ~ 22mm 장착 구멍. UL/CSA/CE/CCC 승인

유통업체 재고

Honeywell의 MICRO SWITCH GLS 소형 리미트 스위치 제품군은 글로벌 솔루션을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 이 견고하고 신뢰도 높은 리미트 스위치는 수많은 산업 분야, 농업 장비, 운송 장비 및 기타 환경적으로 안전한 스위치가 요구되는 분야(IP 및 NEMA)에 적합합니다.

소형 하우징은 공간 사용이 중요한 곳에서 사용되는 장비에 이상적입니다. 넓은 제품 범위는 세 가지 서로 다른 하우징 방식에 사용할 수 있습니다: 금속 하우징(GLC), 플라스틱 하우징(GLD), 또는 EN50047에 호환 장착되는 세 개 도관의 금속 하우징(GLE) 등.

다양한 액추에이터, 접촉 블록 및 도관/연결 옵션은 제품 응용 분야의 폭을 넓혀줍니다. 오늘날 로직 레벨 제어 장치에 대한 까다로운 요구로 전기 기계식 스위치는 PLC 및 기타 로직 레벨 장치와의 인터페이스 용도로 자주 사용됩니다. GLS 리미트 스위치는 표준 스위치에 금도금 접점 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 로직 레벨 응용 분야에서 스위치의 신뢰도를 향상시킵니다.

Others

  • 액추에이터
    • 사이드로터리
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 캣 위스커
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
  • 보호 등급
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • IP67, NEMA 1,13
    • IP66, NEMA 1,13
    • IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13
    • IP66, NEMA 1, 4, 12, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
    • PG13.5
    • PF1/2
    • PF1/2, 금 접점
    • 20mm
  • 하우징 재질
    • 아연 다이캐스트
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 1mA~100mA
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 저속 액션
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
    • 1NC 1NO 저속 액션 MBB
    • 2NO 저속 액션
    • 1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 사전 행정(PT)
    • 3,0mm[0.12인치]
    • 26°
    • 3,45mm[0.14인치]
    • 16°
  • 공급 전압
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 최대 300Vac/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -25°C~85°C[-13°F~185°F]
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 작동 위치(OP)
    • 35,8mm[1.14인치]
    • 28,0mm [1.10in]
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • 접점 재질
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
    • 5,2mm[0.205인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 11.5°
    • 0,9mm[0.035인치]
    • 최대 10°
    • 1,3mm[0.19인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명
    • 1천만 회
    • 5백만 회
    • 1500만 회
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508, UL746-C
    • 전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)<sup>1</sup>, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC<sup>1</sup> GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.</sub>
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 1,3N[0.29lb]
    • 0,12Nm[1.10in lb]
    • 16,0N[3.60lb]
    • 11,0N[2.4lb]

Others

  • 액추에이터
    • 사이드로터리
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 캣 위스커
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
  • 보호 등급
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • IP67, NEMA 1,13
    • IP66, NEMA 1,13
    • IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13
    • IP66, NEMA 1, 4, 12, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
    • PG13.5
    • PF1/2
    • PF1/2, 금 접점
    • 20mm
  • 하우징 재질
    • 아연 다이캐스트
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 1mA~100mA
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 저속 액션
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
    • 1NC 1NO 저속 액션 MBB
    • 2NO 저속 액션
    • 1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 사전 행정(PT)
    • 3,0mm[0.12인치]
    • 26°
    • 3,45mm[0.14인치]
    • 16°
  • 공급 전압
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 최대 300Vac/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -25°C~85°C[-13°F~185°F]
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 작동 위치(OP)
    • 35,8mm[1.14인치]
    • 28,0mm [1.10in]
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • 접점 재질
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
    • 5,2mm[0.205인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 11.5°
    • 0,9mm[0.035인치]
    • 최대 10°
    • 1,3mm[0.19인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명
    • 1천만 회
    • 5백만 회
    • 1500만 회
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508, UL746-C
    • 전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)<sup>1</sup>, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC<sup>1</sup> GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.</sub>
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 1,3N[0.29lb]
    • 0,12Nm[1.10in lb]
    • 16,0N[3.60lb]
    • 11,0N[2.4lb]
  • 사전 행정(PT) : 3,0mm[0.12인치]|26°|3,45mm[0.14인치]|16°
  • 공급 전압 : 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc|최대 300Vac/250Vdc
  • 하우징 재질 : 아연 다이캐스트|플라스틱
  • 시리즈 이름 : GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 회로 : 2NC 저속 액션|1NC 1NO SPDT 스냅 작동|1NC 1NO 저속 액션 MBB|2NO 저속 액션|1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 진동 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도 : -25°C~85°C[-13°F~185°F]|-40캜~85캜[-40캟~185캟]
  • 단자부 유형 : 0.5인치 - 14NPT 도관|PG13.5|PF1/2|PF1/2, 금 접점|20mm
  • 작동 위치(OP) : 35,8mm[1.14인치]|28,0mm [1.10in]
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • 하우징 유형 : EN50047
  • 접점 재질 : 금
  • 초과 행정(OT) : 최소 3,0mm[0.118인치]|5,2mm[0.205인치]
  • 전류 정격 : 1mA~100mA|10A(열)
  • 차동 행정(DP) : 11.5°|0,9mm[0.035인치]|최대 10°|1,3mm[0.19인치]
  • 액추에이터 : 사이드로터리|워블 - 코일 스프링|탑 롤러 암|워블 - 캣 위스커|탑 플런저|탑롤러 플런저
  • 충격 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류 : EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명 : 1천만 회|5백만 회|1500만 회
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508, UL746-C|전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1 GB14048.5, EN45545-2(GLC/GLE)
    1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
  • 차단됨 : 산업
  • 작동력(OF) : 1,3N[0.29lb]|0,12Nm[1.10in lb]|16,0N[3.60lb]|11,0N[2.4lb]
  • 보호 등급 : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13|IP67, NEMA 1,13|IP66, NEMA 1,13|IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13|IP66, NEMA 1, 4, 12, 13
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
PDF 13.75 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
PDF 5.61 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
GLCA01A9A highres photo
146.16 KB
9/14/2021
146.16 KB
GLC Series Product Photo
642.79 KB
9/14/2021
642.79 KB
GLCA01A5B lowres photo
44.68 KB
9/14/2021
44.68 KB
GLCA01A4J highres photo
86.67 KB
9/14/2021
86.67 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
PDF 13.75 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
GLCA01A9A highres photo
146.16 KB
9/14/2021
146.16 KB
GLC Series Product Photo
642.79 KB
9/14/2021
642.79 KB
GLCA01A5B lowres photo
44.68 KB
9/14/2021
44.68 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
PDF 5.61 MB
GLCA01A4J highres photo
86.67 KB
9/14/2021
86.67 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
GLCB06A9A
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Conveyor, 2NC Slow Action, PG13.5
alt
GLCB06A1B
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 2NC Slow Action, PG13.5
alt
GLCC01A2B
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Adjustable, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLCB03C
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC/1NO Slow Action Break-Before-Make (BBM), PG13.5
alt
GLCC01D
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Top Roller Arm, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLCC01C
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLCB07E7B
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Wobble - Coil Spring, 1NC/1NO SPDT Snap Action, PG13.5, Gold Contacts
alt
GLCC01A1B
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLCA03K8B
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Wobble - Cat Whisker, 1NC/1NO Slow Action Break-Before-Make (BBM), 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLCB01C
MICRO SWITCH GLC Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC/1NO SPDT Snap Action, PG13.5