https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

범용 리미트 스위치

GLL 시리즈

소형-Din EN50047 장착. 플라스틱 하우징. 일체형 액추에이터. IP66 씰링. 20mm ~ 22mm 장착. cULus/CE/CCC 승인

유통업체 재고

Honeywell MICRO SWITCH GLL 시리즈 리미트 스위치의 이중 절연 소형 하우징은 EN500047을 준수하며 GLL 시리즈 스위치는 주로 공간 사용이 중요한 곳에 장착하기에 적합합니다. 이 제품은 직접 개방 상시 폐쇄 회로를 특징으로 합니다.

MICRO SWITCH GLL 시리즈는 OEM 분야에 요구되는 다양한 액추에이터 스타일로 이용 가능합니다. IEC 전기 표준에 따라 설계된 GLL은 전 세계에서 두루 사용되기에 적합하며 세계적으로 허용되는 장착 표준도 충족합니다.

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
    • 탑 롤러 암
    • 사이드로터리
  • 보호 등급
    • IP66, NEMA 1, 12, 13
  • 단자부 유형
    • 20mm[0.79인치] 도관
    • 12,7mm[0.5인치] 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 저속 액션
    • 1NO 1NC 저속 액션, BBM
    • 1NO 1NC 직접 개방 스냅 작동
    • 1NO 1NC 저속 액션, MBB
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 2,8mm[0.11인치]
    • 최대 35°
    • 최대 3,5mm[0.138인치]
    • 최대 1,5mm[0.06인치]
    • 최대 30°
    • 최대 2,54mm[0.10인치]
    • 최대 15°
    • 최대 2,0mm[0.08인치]
    • 최대 1mm[0.04인치]
    • 최대 20°
  • 공급 전압
    • 최대 300Vac/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLL
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 해제력
    • 2,0Ncm[0.177lb in]
    • 1,5N[0.34lb]
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -10°C~80°C[14°F~176°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 28,7mm ±0.5mm[1.13인치 ±0.02인치]
    • 30°
    • 18mm ±0.5mm[0.71인치 ±0.02인치]
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
    • 최소 3,3mm [0.13인치]
    • 최소 4,5mm[0.177인치]
    • 최소 4.8mm[0.19인치]
    • 최소 40°
    • 최소 4,0mm[0.157인치]
    • 최소 6,5mm[0.256인치]
    • 최소 60°
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 18°
    • 최대 1,52mm[0.06인치]
    • 최대 25°
    • 최대 2mm[0.08인치]
    • 최대 2,5mm[0.098인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN 50047 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명
    • 5백만 회
  • 기관 승인 및 표준
    • cULus, CE, CCC
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 최대 9,8N[2.22lb]
    • 4,0N[0.90lb]
    • 5,0N[1.12lb]
    • 3,0N[0.674lb]
    • 6,0N[1.35lb]
    • 12,0N-cm[1.062lb-in]
    • 8,0N[0.7lb]

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
    • 탑 롤러 암
    • 사이드로터리
  • 보호 등급
    • IP66, NEMA 1, 12, 13
  • 단자부 유형
    • 20mm[0.79인치] 도관
    • 12,7mm[0.5인치] 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 저속 액션
    • 1NO 1NC 저속 액션, BBM
    • 1NO 1NC 직접 개방 스냅 작동
    • 1NO 1NC 저속 액션, MBB
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 2,8mm[0.11인치]
    • 최대 35°
    • 최대 3,5mm[0.138인치]
    • 최대 1,5mm[0.06인치]
    • 최대 30°
    • 최대 2,54mm[0.10인치]
    • 최대 15°
    • 최대 2,0mm[0.08인치]
    • 최대 1mm[0.04인치]
    • 최대 20°
  • 공급 전압
    • 최대 300Vac/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLL
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 해제력
    • 2,0Ncm[0.177lb in]
    • 1,5N[0.34lb]
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -10°C~80°C[14°F~176°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 28,7mm ±0.5mm[1.13인치 ±0.02인치]
    • 30°
    • 18mm ±0.5mm[0.71인치 ±0.02인치]
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
    • 최소 3,3mm [0.13인치]
    • 최소 4,5mm[0.177인치]
    • 최소 4.8mm[0.19인치]
    • 최소 40°
    • 최소 4,0mm[0.157인치]
    • 최소 6,5mm[0.256인치]
    • 최소 60°
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 18°
    • 최대 1,52mm[0.06인치]
    • 최대 25°
    • 최대 2mm[0.08인치]
    • 최대 2,5mm[0.098인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN 50047 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명
    • 5백만 회
  • 기관 승인 및 표준
    • cULus, CE, CCC
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 최대 9,8N[2.22lb]
    • 4,0N[0.90lb]
    • 5,0N[1.12lb]
    • 3,0N[0.674lb]
    • 6,0N[1.35lb]
    • 12,0N-cm[1.062lb-in]
    • 8,0N[0.7lb]
  • 사전 행정(PT) : 최대 2,8mm[0.11인치]|최대 35°|최대 3,5mm[0.138인치]|최대 1,5mm[0.06인치]|최대 30°|최대 2,54mm[0.10인치]|최대 15°|최대 2,0mm[0.08인치]|최대 1mm[0.04인치]|최대 20°
  • 공급 전압 : 최대 300Vac/250Vdc
  • 하우징 재질 : 플라스틱
  • 시리즈 이름 : GLL
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 해제력 : 2,0Ncm[0.177lb in]|1,5N[0.34lb]
  • 회로 : 2NC 저속 액션|1NO 1NC 저속 액션, BBM|1NO 1NC 직접 개방 스냅 작동|1NO 1NC 저속 액션, MBB
  • 진동 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도 : -10°C~80°C[14°F~176°F]
  • 단자부 유형 : 20mm[0.79인치] 도관|12,7mm[0.5인치] 도관
  • 작동 위치(OP) : 28,7mm ±0.5mm[1.13인치 ±0.02인치]|30°|18mm ±0.5mm[0.71인치 ±0.02인치]
  • 하우징 유형 : EN50047
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • 초과 행정(OT) : 최소 3,0mm[0.118인치]|최소 3,3mm [0.13인치]|최소 4,5mm[0.177인치]|최소 4.8mm[0.19인치]|최소 40°|최소 4,0mm[0.157인치]|최소 6,5mm[0.256인치]|최소 60°
  • 전류 정격 : 10A(열)
  • 차동 행정(DP) : 최대 18°|최대 1,52mm[0.06인치]|최대 25°|최대 2mm[0.08인치]|최대 2,5mm[0.098인치]
  • 액추에이터 : 탑 플런저|탑롤러 플런저|탑 롤러 암|사이드로터리
  • 충격 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류 : EN 50047 글로벌 제한 스위치
  • 기대 기계적 수명 : 5백만 회
  • 기관 승인 및 표준 : cULus, CE, CCC
  • 차단됨 : 산업
  • 작동력(OF) : 최대 9,8N[2.22lb]|4,0N[0.90lb]|5,0N[1.12lb]|3,0N[0.674lb]|6,0N[1.35lb]|12,0N-cm[1.062lb-in]|8,0N[0.7lb]
  • 보호 등급 : IP66, NEMA 1, 12, 13
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches
4.45 MB
9/14/2021
PDF 4.45 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
50012101: GLL Series Limit Switch
1.01 MB
9/14/2021
PDF 1.01 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
50012101: GLL Series Limit Switch
1.02 MB
10/4/2021
PDF 1.02 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
50012101: GLL Series Limit Switch
1.01 MB
9/14/2021
PDF 1.01 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches
4.45 MB
9/14/2021
PDF 4.45 MB
50012101: GLL Series Limit Switch
1.02 MB
10/4/2021
PDF 1.02 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
GLLA04A3B
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Fixed Length Lever with metal roller, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Make-Before-Break (MBB), 1/2 in conduit
alt
GLLA03A1B
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Fixed Length Lever with metal roller, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Break-Before-Make (BBM), 1/2 in conduit
alt
GLLA06B
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Top Plunger, 2NC Direct Opening Slow Action, 1/2 in conduit
alt
GLLC04A4J
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Adjustable Rod Lever, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Make-Before-Break (MBB), 20 mm conduit
alt
GLLC04A1Y
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Fixed Length Lever with 50mm rubber roller, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Make-Before-Break (MBB), 20 mm conduit
alt
GLLA06D
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Top Horizontal Roller Lever Arm, 2NC Direct Opening Slow Action, 1/2 in conduit
alt
GLLC01C
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC/1NO Direct Opening SPDT snap action, 20mm conduit
alt
GLLC03A3B
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Fixed Length Lever with metal roller, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Break-Before-Make (BBM), 20 mm conduit
alt
GLLA03A4J
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Adjustable Rod Lever, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Break-Before-Make (BBM), 1/2 in conduit
alt
GLLC04A3B
MICRO SWITCH GLL Series Global Limit Switches, Side Rotary, Fixed Length Lever with metal roller, 1NC/1NO Direct Opening Slow Action Make-Before-Break (MBB), 20 mm conduit