https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

특수 리미트 스위치

BAF 시리즈

금속 하우징 NEMA 1, 3, 4, 13 씰링. 101 mm x 41 mm 장착 센터. UL, CSA 승인

대리점 재고

BAF1 시리즈 밀폐형 액추에이터 버전의 탄성중합체 부트는 구동 메커니즘과 내부 기본 스위치를 오염 물질로부터 보호합니다. 모든 버전에는 커버 플레이트와 엔클로저 사이에 씰 개스킷이 있습니다. 커버 플레이트는 스위치를 분리할 필요 없이 제거되므로 쉽게 배선하고 스위치를 교체할 수 있습니다.

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑 플런저 - 긴 버전
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑롤러 플런저
    • 수동 팜 버튼
    • 탑 롤러 암
  • 보호 등급
    • NEMA 1
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 알루미늄 다이캐스트
  • 전류 정격
    • 20A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
    • 10A 유도/0.3A 저항/0.15A 저항
  • 회로
    • 1NC 1NO SPDT 유지됨
    • 2NC 2NO DPDT 스냅 작동
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 5,56mm[0.219인치]
    • 최대 15°
    • 최대 2,39mm[0.094인치]
  • 공급 전압
    • 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
    • 125Vac, 250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • BAF/DTF
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 해제력
    • 최소 2,22N[0.50lb]
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
  • 작동 온도
    • -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 53,19mm[2.094인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,26mm(.010인치)
  • 제품 종류
    • 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 11.2N[2.5lb]
  • 차단됨
    • 산업

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑 플런저 - 긴 버전
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑롤러 플런저
    • 수동 팜 버튼
    • 탑 롤러 암
  • 보호 등급
    • NEMA 1
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 알루미늄 다이캐스트
  • 전류 정격
    • 20A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
    • 10A 유도/0.3A 저항/0.15A 저항
  • 회로
    • 1NC 1NO SPDT 유지됨
    • 2NC 2NO DPDT 스냅 작동
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 5,56mm[0.219인치]
    • 최대 15°
    • 최대 2,39mm[0.094인치]
  • 공급 전압
    • 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc
    • 125Vac, 250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 시리즈 이름
    • BAF/DTF
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 해제력
    • 최소 2,22N[0.50lb]
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 5,56mm[0.219인치]
  • 작동 온도
    • -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 53,19mm[2.094인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,26mm(.010인치)
  • 제품 종류
    • 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 11.2N[2.5lb]
  • 차단됨
    • 산업
  • 사전 행정(PT) : 최대 5,56mm[0.219인치]|최대 15°|최대 2,39mm[0.094인치]
  • 공급 전압 : 125Vac, 250Vac, 480Vac/125Vdc/250Vdc|125Vac, 250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 하우징 재질 : 알루미늄 다이캐스트
  • 시리즈 이름 : BAF/DTF
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • 해제력 : 최소 2,22N[0.50lb]
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 회로 : 1NC 1NO SPDT 유지됨|2NC 2NO DPDT 스냅 작동|1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 초과 행정(OT) : 최소 5,56mm[0.219인치]
  • 작동 온도 : -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 단자부 유형 : 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 전류 정격 : 20A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항|10A 유도/0.3A 저항/0.15A 저항
  • 작동 위치(OP) : 53,19mm[2.094인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,26mm(.010인치)
  • 액추에이터 : 탑 플런저|탑 플런저 - 긴 버전|워블 - 코일 스프링|탑롤러 플런저|수동 팜 버튼|탑 롤러 암
  • 제품 종류 : 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CSA
  • 작동력(OF) : 최대 11.2N[2.5lb]
  • 차단됨 : 산업
  • 보호 등급 : NEMA 1|NEMA 1, 3, 4, 13
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches
2.48 MB
9/14/2021
PDF 2.48 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
PK 88181: Type F Enclosed Switches
467.06 KB
9/14/2021
PDF 467.06 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
PK 88181: Type F Enclosed Switches
467.06 KB
9/14/2021
PDF 467.06 KB
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches
2.48 MB
9/14/2021
PDF 2.48 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
BAF1-2RN2-RH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Roller Arm Actuator, Adjustable with Steel Roller, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Right
alt
BAF1-2RN18-LH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Wobble Stick Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Left
alt
BAF1-2RN28-RH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Roller Arm Actuator, One-way, Adjustable with Steel Roller, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Left
alt
BAF1-2RN-RH
ENCLOSED LIMIT SWITCH
alt
DTF2-2RN-RH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Plunger Actuator, 2NC/2NO DPDT Snap Action, Actuator Position - Right
alt
DTF2-2RN2-LH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Roller Arm Actuator, Adjustable with Steel Roller, 2NC/2NO DPDT Snap Action, Actuator Position - Left
alt
BAF1-2RN4-LH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Manual Palm Button Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Left
alt
BAF1-2RN4-RH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Manual Palm Button Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Right
alt
DTF2-2RQ9-LH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Roller Plunger, 2NC/2NO DPDT Snap Action, Actuator Position - Left
alt
BAF1-2RQN8-LH
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches, Top Roller Plunger, 1NC/1NO SPDT Snap Action, Actuator Position - Left, O-ring actuator seal