토글 스위치
ET 시리즈
자기 방식 토글. MIL-S-5594. 최대 7A 파인 실버 접촉부. 나사, 도선 및 터렛 단자
마이크로 스위치 ET 시리즈 토글 스위치는 전기 래칭 메커니즘이 있는 특수 유형의 토글 스위치입니다. 래칭 메커니즘(스위치의 내부 솔레노이드)은 토글 스위치가 수동으로 작동하면 순간 스위치 접점을 닫힌 상태로 유지하도록 설계되었습니다. 보조 세트 또는 원격 접점 세트는 스위치의 솔레노이드 회로를 열고 닫힌 상태로 유지된 스위치 접점을 여는 동안 토글 레버 메커니즘을 해제합니다.
다양한 응용 분야에서 사용할 수 있도록 ET 토글 스위치는 최대 4개의 극, 2개 또는 3개의 토글 레버 위치, 레버 잠금 장치가 있거나 없는 옵션으로 제공됩니다. 대부분의 ET 시리즈 토글 스위치는 인기 사이즈인 직경 15/32인치 홀에 장착됩니다. ET 토글 스위치는 SAE AS55941의 군사 표준에 맞게 설계되었으며 많은 스위치가 군사용 자격을 획득했습니다.