You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 가속도계
- 온도 및 진동 가속도계
온도 및 진동 가속도계
범용 가속도계. 2Hz~10kHz 온도(전류) 및 진동(mV) 출력
통합 온도 센서와 결합된 모델 MAT53 시리즈 증폭 압전 가속도계는 산업 테스트 및 자동화 환경용으로 설계되었습니다. 응용 분야의 예로는 온도와 진동 속도를 동시에 측정해야 하는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀 등이 있습니다. 진동 속도에 대한 정전류 저출력 임피던스 출력이 온도 출력에 대한 전류 출력과 결합되어 고부하 정전용량을 구현하는 기능을 제공하여 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다.
지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 센서는 비자성 스테인리스강으로 제조되고 아주 낮은 자기장 민감도와 밀폐 데이터로 인해 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 제공할 수 있습니다. 커넥터나 통합 스테인리스강을 덧입힌 케이블을 포함한 다수의 구성 및 옵션과 예상 온도 및 진동 레벨에 맞게 다양한 동적 범위로 이용 가능합니다.