https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html
디지털 게이지
디지털 게이지

디지털 게이지

휴대가 간편하고 9V 배터리로 구동되는 장치로, 현장에서 최대 50,000lb의 힘 측정 보정을 수행합니다.

Honeywell의 디지털 게이지는 휴대성이 뛰어난 힘 측정 장치를 제공합니다. 9V 배터리 전원으로 구동되는 콤팩트한 디자인으로, 현장에서 힘 측정 보정을 수행하기 위해 원격 위치로 쉽게 운반할 수 있습니다. 최대 10,000파운드 또는 최대 50,000파운드의 범위에서 장력과 압축력을 측정하는 두 가지 모델이 있습니다. 부하 센서의 원격 위치는 게이지의 전자 본체에 대한 손상 가능성을 최소화합니다.

센서와 표시기의 스테인레스 스틸 구조는 장치를 현장 사용을 견딜 수 있을 정도로 견고하게 만들며, 피크 캡처 기능을 사용하면 버튼을 눌러 가장 높은 힘 판독값을 표시할 수 있습니다. 두 모델 모두 높이가 높고, 낮고, 투명한 돌출된 버튼이 있는 대형 멤브레인 페이스와 간편한 설정, 작동 및 결과 보기가 특징입니다. 로드셀 및 게이지에 옵션 핸들을 사용할 수 있습니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.