일반 공정 압력 트랜스듀서
모델 TJE 중간
초정밀 범위 습식 차압 트랜스듀서. 50psid ~ 750psid. 풀 스케일 정확도 ±0.10%
모델 TJE Mid 초정밀 범위 습식/ 차동 트랜스듀서는 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서로서 두 포트 모두 액체를 수용할 수 있으며 50psid ~ 750psid의 차압 범위를 측정하도록 설계되었습니다. 과부하 정지 및 17-4 PH 스테인리스강 습식 재질 구조와 같은 표준 기능은 가혹한 산업 환경에서 장치의 내구성을 제공합니다. 각 제품은 양방향 구조이며 0.1%의 풀 스케일 정확도를 실현합니다. Model TJE Ultra에는 청소 목적의 기존의 분리식 압력 어댑터, 확장된 온도 범위, 대체 압력 포트, 내부 증폭기 옵션 및 전기 단자부를 포함한 다양한 표준 옵션이 제공됩니다.
기능
- 0.1% 정확도
- 50psid ~ 750psid
- mV/V(표준), 4mA ~ 20mA, 0Vdc ~ 5Vdc 또는 0Vdc ~ 10Vdc 출력
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE 승인