정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서
모델 수퍼 TJE
초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.
모델 수퍼 TJE는 오늘날 가장 정확한 산업용 압력 트랜스듀서 중 하나입니다. 수퍼 TJE는 0.05% 정확도 및 영(0)도 오류 0.0015% 미만 FS/°F입니다. 이 사양들은 스테인리스 스틸의 이중 재킷 쉘을 용접하여 대기 오염으로부터 스트레인 게이지 회로를 분리하는 당사 고유의 "실제 게이지"인 이중 격막 용접을 통하여 유지됩니다. 모델 STJE는 최대 2,000psi 범위의 17~4PH 스테인리스 스틸 및 2,000 이상 범위의 15~5PH 스테인리스 스틸로 제작됩니다. Vdc 또는 Vdc 및 mA에서 mA 까지의 고출력 옵션은 데이터 시스템에서 증폭기 카드를 사용할 필요가 없습니다. 선택 사항인 시그니처 보정 칩은 모델 SCS 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터의 자동 설정을 위한 보정 정보를 제공합니다. 게이지 모델 수퍼 TJE는 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서로, 스트레인 게이지 회로를 대기 오염으로부터 밀폐된 2차 용접 스테인리스강 격막의 독특한 “트루 게이지” 설계가 특징입니다. 본 설계는 대기에 대한 기본 압력 감지 다이어프램을 참조하여 트랜스듀서 환경에 관계없이 안정적인 제로 값을 제공합니다. 완벽한 모델 수퍼 TJE는 장기적 안정성을 보장하는 완전 용접된 진공 레퍼런스 챔버를 사용합니다.
기능
- psig/a ~ psig/a
- 최대 2,000psi 범위용 17-4PH 스테인리스 스틸 습식 재질 및 2,000psi 이상 범위용으로 2,000 psi 및 15-5 PH 스테인리스 스틸 습식 재질을 사용했음
- 아이솔레이터 이중 벽 구조
- 향상된 온도 안정성
- 정확도 0.05%
- 본질 안전 옵션 이용 가능