수중 압력 변환기
모델 LL-V
수직 입구 액면 높이 센서. 20in-H2O~50psig. 실제 게이지 디자인. 도관 연결. 17~4PH 스테인리스 스틸 습식 재질.
모델 LL-V 액면 높이 센서는 17-4 PH 스테인리스 스틸로 제조되며 탱크에 수직 진입하거나 유체에 완전히 잠기도록 잘 고정되도록 설계되었습니다. 전체 용접 스테인리스 스틸 하우징과 압력 감지 다이어프램은 대부분의 유체에 대해 내부식성을 제공합니다. 전기 케이블은 다양한 배관 또는 연성 도관을 부착할 수 있는 1/2~14NPT 나사형 도관 피팅을 통해 빠져 나옵니다. 전기 케이블은 가황되어 스테인레스 스틸 철선에 용접됩니다. 4개의 도체 전기 케이블은 케이블 재킷 내부에 대기 환기관이 있으며 센서 내부의 "실제 게이지" 완전 용접 챔버에 부착되어 대기 제로 기준을 제공합니다.
기능
- 진정한 게이지 설계
- 도관 연결
- 수중
- 전체 용접, 스테인리스 스틸 구조
- 0.1% 정확도