인라인 증폭기
UV 시리즈
스트레인 게이지 증폭기. ±5Vdc 3-와이어 출력. 프로그래밍 가능한 게인 설정. 영점에 대한 넓은 조정 범위
모델 UV 증폭기는 트랜스듀서에 엄격하게 조정된 브리지 자극을 공급하며 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 ±5Vdc 신호로 변환합니다. 범용 인라인 제품은 두 개의 선택 가능한 자극 전압, 프로그램 가능한 감도 조정, 영점에서의 다양한 조절 범위 및 빠른 보정을 위한 완충 고체 션트 보정 릴레이가 특징입니다.
기능
- 스트레인 게이지 센서 증폭기
- ±5 Vdc 3-와이어 출력
- 3V 또는 5V 자극 전압 @ 70 mA
- 11Vdc ~ 28Vdc 공급 전압
- NEMA 4 하우징
- 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
- 자극원 내의 전압 강하 효과 제거
- 신호가 낮은 임피던스 소스에서 데이터 시스템으로 전송 가능