La creciente demanda de productos esenciales
Las tiendas de comestibles recientemente han visto un aumento significativo de la demanda que obliga la aceleración en la adopción de experiencias centradas en el cliente. Las compras online, la entrega directa al consumidor, y el autopago han sido ampliamente adoptadas por los clientes de todas las zonas demográficas, ya que exigen una experiencia de compra sin fricción y sin contacto para productos esenciales. Empoderar a los asociados con tecnologías para satisfacer estas experiencias y las expectativas del cliente ya no es opcional, es necesario. Con todas estas complejidades competitivas en juego, los minoristas necesitan estrategias probadas y tecnologías de mejora de procesos para maximizar la productividad y la precisión en el cumplimiento del comercio electrónico, a la vez que garantizan una eficiencia óptima de los procesos en el cumplimiento de las prioridades empresariales y las tareas operativas diarias.
El futuro de las operaciones de comestibles está cambiando
Empoderar a sus empleados con la tecnología móvil y habilitada para voz adecuada conecta los flujos de trabajo críticos, como el reabastecimiento automático, la selección en la estantería, a sus empleados habilitados para dispositivos para cumplir las exigencias del cliente. Cuando se coloca encima de una solución de escaneo sin contacto en el punto de venta, Honeywell ofrece las soluciones necesarias para acelerar la productividad de los asociados. Además de la necesidad de aumentar la productividad, el deseo de productos frescos en lugar de preservados por parte del consumidor ha impulsado un aumento en el almacenamiento de la cadena de frío. Desde la tienda hasta la cadena de suministro de alimentos, las expectativas de experiencia del cliente junto con nuevas preferencias de alimentos han hecho que la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos sea más importante que nunca.
Comestibles
La computadora móvil CK65 aumenta la productividad de la cadena de suministro acelerando y haciendo a prueba de errores el trabajo en centros de distribución y manufactura.
El Dolphin™ CT40, desarrollado en la plataforma Android™ y Mobility Edge™, es un dispositivo elegante, de clase empresarial y de contacto completo para aplicaciones de comercio minorista, transporte y logística ligeros y DSD diseñado para ayudar a las empresas a proporcionar una experiencia del cliente perfecta y flujos de trabajo rápidos.
Escáner de uso general Xenon XP 1950g
Los escáneres de la serie Xenon™ XP 1950 ofrecen un rendimiento superior y una durabilidad líder en su categoría para mejorar la productividad de los empleados y maximizar el tiempo de actividad, lo que reduce el TCO.
Escáner en modo manos libres Genesis 7580g
RTD, elementos de detección de termistores y sondas de temperatura encapsuladas; termostatos/interruptores térmicos comerciales, de precisión y de alta confiabilidad.
Smart Talk de Honeywell es una aplicación unificada de comunicaciones de la fuerza laboral que aborda el problema de las comunicaciones fragmentadas, con seguridad de categoría empresarial para llamadas de voz, mensajes de texto y multimedia y presencia de usuarios, todo desde un solo dispositivo.
Operational Intelligence es una plataforma centralizada basada en la nube para gestionar el ciclo de vida completo, la visibilidad operativa y el análisis del rendimiento de activos, personas y tareas.
Un día en la vida de un asociado minorista
Dando forma al futuro de sus operaciones
El gerente de tienda Bob
Trabajo guiado para minoristas de Honeywell