Unidades de medida inercial
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
Unidades de medida inercial
Proporciona detección de movimiento, posición y navegación de un dispositivo único duradero de más de seis grados de libertad mediante tecnología MEMS.
Mediante una UMI (unidad de medida inercial) integrada, los clientes saben en tiempo real la posición del vehículo con respecto a la inclinación. La ECU (unidad de control de equipos) de la máquina procesa esta información y brinda retroalimentación al operador sobre dónde se encuentra la máquina con respecto a la inclinación. Estos indicadores le permiten al operador hacer ajustes a los grados en tiempo real mientras la cargadora está en movimiento.
El sistema de referencia de actitud para transporte o TARS-IMU es una gama de sensores encapsulados diseñados para informar la velocidad angular, la aceleración y los datos de actitud en aplicaciones demandantes de industrias como la del transporte fuera de carretera de uso intensivo. Dado que tiene dos modelos de sensores para diferentes niveles de alimentación, el TARS-IMU admite sistemas de alimentación de vehículos de 5 V y de 9 V a 36 V. La comunicación se transmite al vehículo a través de la conectividad CAN J1939 estándar de la industria.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc