Sensores de detección en Logística
Motores de escaneo 2D decodificados compactos de la serie N4680
Un motor de escaneo 2D de diseño de una sola pieza totalmente decodificado que utiliza la última tecnología de generación de imágenes y decodificación de Honeywell
El motor de escaneo 2D de la serie N4680 descodificado y compacto de nueva generación de Honeywell está disponible en versiones TTL en serie o USB, ambas con un conector ZIF de 12 pines estándar del sector. Para proporcionar una ruta de migración más sencilla para los clientes que utilizan su predecesor, la serie N3680, el motor de escaneo de la serie N4680 tiene el mismo tamaño mecánico y cuenta con los mismos orificios de montaje y clavijas eléctricas para crear un reemplazo directo. Para los clientes heredados que utilizan las plataformas Gen5 5x00 y EAxx, la serie N4680 proporciona una ruta de actualización para un mejor rendimiento en un paquete más compacto de una pieza.
El motor de escaneo de la serie N4680 es extremadamente tolerante al movimiento para alcanzar 6 m/s con su captura de imagen a una velocidad máxima de 120 fps. Su potente procesador es 2.5 veces más rápido. Con la plataforma de decodificador más reciente de Honeywell, este dispositivo admite una amplia variedad de simbologías, incluidas 1D, 2D y OCR. Además, incluye características avanzadas que permiten la lectura de códigos de barra impresos en baja calidad y códigos de barra de las pantallas. Estos atributos hacen que el motor de escaneo de la serie N4680 sea útil para abordar la creciente tendencia de muchas aplicaciones sin contacto y sin papel.
La serie N4680 permite a los clientes una integración sencilla con una interfaz TTL en serie o USB estándar, un factor de forma compacto y ningún problema de diseño mecánico al tratar con un cable adicional y una placa decodificadora. Ya sea que busque un motor de escaneo para manejar aplicaciones que requieren un escaneo intensivo, como muchos terminales manuales, o que necesite un tamaño compacto que se adapte a diseños mecánicos ajustados, la serie N4680 le proporciona la respuesta para aplicaciones móviles y fijas.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- El reemplazo directo de los motores de escaneo de la serie Honeywell N3680 con la misma compatibilidad eléctrica y mecánica, pero con una tolerancia de movimiento mucho mayor que permite a los clientes diseñar el dispositivo para aplicaciones de escaneo intensivo.
- Motor de escaneo de diseño de una sola pieza totalmente integrado, por lo que no se necesita una placa de decodificador adicional ni programación de decodificador de host. La serie N4680 no requiere una CPU ni un SO independientes para la integración en un dispositivo.
- La mejora de la sensibilidad con el obturador global tiene una tolerancia de movimiento mucho mayor de 6 m/s frente a 0,1 m/s en el obturador rotativo.
- Admite más allá de las funcionalidades de código de barras como OCR y TotalFreedom™, que ofrecen una arquitectura de sistema abierto para desarrollar complementos de software para implementar funciones personalizadas de valor añadido como EasyDL™ de Honeywell.
- El amplio rango de temperatura de funcionamiento brinda flexibilidad de la aplicación.