Computadoras de bolsillo
Computadora portátil CT40
Computadora portátil CT40
El Dolphin™: CT40, desarrollado en la plataforma Android™: y Mobility Edge™:, es un dispositivo elegante, de clase empresarial y de contacto completo para aplicaciones de comercio minorista, transporte y logística ligeros y DSD diseñado para ayudar a las empresas a proporcionar una experiencia del cliente perfecta y flujos de trabajo rápidos, como la búsqueda de inventario en el espacio de ventas, la gestión del inventario de la trastienda, la comercialización en la tienda y la selección de pedidos para la recogida o entrega en tienda. El Dolphin CT40 también es un dispositivo Android Enterprise Recommended, lo que significa que es resistente, está diseñado para desplegarse en el campo y para mantenerse actualizado durante una larga vida útil.
- Las herramientas de gestión empresarial Mobility Edge permiten a las empresas probar y validar aplicaciones una vez, acelerar las implementaciones en toda la empresa, optimizar el desempeño de los dispositivos, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida del producto.
- Tres opciones de motor de escaneo para una mayor velocidad de captura de datos y alcance de lectura, incluso en exteriores: elija un puntero LED verde fácil de usar o un puntero láser de fotograma rojo.
- El dispositivo Dolphin CT40, resistente y elegante, es ergonómico, ligero y fácil de usar, se ajusta fácilmente a la mano y se puede usar de forma cómoda y productiva durante todo el día.
- Fácil compatibilidad e integración perfecta con las aplicaciones conectadas de Honeywell, así como con aplicaciones de terceros como MDM, Push to Talk y software VoIP para maximizar la eficiencia y proteger su inversión.
- Protección de inversiones preparada para el futuro con soporte para cinco generaciones de Android, a partir de Android 7.1 (N). Hay actualizaciones de seguridad disponibles hasta dos años después del último parche de Google a través de Honeywell Sentinel.
Los comercios minoristas actuales se enfrentan a enormes desafíos con patrones de compra de consumidores cambiantes y demandas de cumplimiento omnicanal resultantes. Y aunque la ejecución digital está creciendo, más del 90 % de las ventas minoristas actuales siguen produciéndose en una tienda física, –:por lo que es imprescindible que las empresas empoderen a los empleados y trabajadores altamente móviles con dispositivos móviles, lo que les permite acelerar y mejorar sin problemas la experiencia del cliente. Presentamos la computadora móvil Dolphin CT40. Diseñado para empleados de tiendas minoristas y otros trabajadores con gran movilidad, el dispositivo Dolphin CT40 ligero y ergonómico es un dispositivo elegante, de categoría empresarial y de contacto completo que ayuda a mejorar la productividad de los trabajadores en el espacio de ventas, la trastienda, el almacén o en una ejecución de entrega. Basado en la plataforma Mobility Edge de Honeywell, la computadora móvil Dolphin CT40 ofrece un ciclo de vida del producto prolongado que se puede actualizar en cinco generaciones de Android, lo que proporciona un CTP general más bajo y maximiza el desempeño de la inversión del cliente. Las avanzadas herramientas de ciclo de vida empresarial Mobility Edge permiten a las empresas probar y validar las aplicaciones una vez: acelerar las implementaciones en toda la empresa: optimizar el desempeño del dispositivo: simplificar las actualizaciones de software, la capacitación y el mantenimiento: y prolongar el ciclo de vida general del producto. La computadora móvil Dolphin CT40, compatible con una amplia gama de aplicaciones conectadas a Honeywell, software de terceros y una completa cartera de accesorios, es más que un simple dispositivo de hardware. Es una solución altamente integrada para entornos de movilidad de campo minoristas y ligeros, desde el piso de ventas y la trastienda en interiores hasta la logística ligera y la entrega en exteriores. El Dolphin CT40 es potente y resistente, y está equipado con un chipset de ocho núcleos de alto desempeño, Wi-Fi rápido y conectividad 4G LTE para proporcionar a los empleados un acceso rápido a la información crítica de la empresa siempre que la necesiten. La carcasa resistente y la pantalla Corning®: Gorilla®: Glass 5 ayudan a proteger la unidad contra caídas accidentales y el diseño elegante y ergonómico se adapta fácilmente a la mano y se puede usar cómodamente durante todo el día.
Características
- Funcionalidades
- Ergonómico
- Dispositivo preparado para el futuro
- Garantía de durabilidad
- Aplicación
- Transporte y logística
- Ventas al menudeo
- Sector minorista
- Calidad de carcasa
- Estándar
Dimensiones
- Dimensiones generales
- 6.4 x 3.0 x 0.7 in
- 16.2 x 7.7 x 1.82 cm
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB, Flash de 32 GB
- RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
- RAM de 4 GB/Flash de 32 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 5 in
- 12.7 cm
- 12,7 cm
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos a 2,2 GHz
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
Environmental
- Temperatura de operación
- - 20 a 50 °C
- - 4 a 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 30 a 70 °C
- - 22 a 158 °F
- - 22 - 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90%
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
- Múltiples caídas desde 1,2 m sobre hormigón
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 veces a 0.5 m (1.6 ft)
- 1000 golpes desde 0,5 m de distancia
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Características
- Funcionalidades
- Ergonómico
- Dispositivo preparado para el futuro
- Garantía de durabilidad
- Aplicación
- Transporte y logística
- Ventas al menudeo
- Sector minorista
- Calidad de carcasa
- Estándar
Dimensiones
- Dimensiones generales
- 6.4 x 3.0 x 0.7 in
- 16.2 x 7.7 x 1.82 cm
- 16,2 x 7,7 x 1,82 cm
Software & Firmware
- Sistema operativo
- Android
Memory & Data
- Memoria
- RAM de 4 GB, Flash de 32 GB
- RAM de 3 GB, Flash de 32 GB
- RAM de 4 GB/Flash de 32 GB
Hardware
- Tamaño de la pantalla
- 5 in
- 12.7 cm
- 12,7 cm
- Procesador
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz
- Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos a 2,2 GHz
- Resolución de pantalla
- 1280 x 720
Environmental
- Temperatura de operación
- - 20 a 50 °C
- - 4 a 122 °F
- - 20 - 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 30 a 70 °C
- - 22 a 158 °F
- - 22 - 158 °F
- Humedad de funcionamiento
- 10 a 90%
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
- Múltiples caídas desde 1,2 m sobre hormigón
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 veces a 0.5 m (1.6 ft)
- 1000 golpes desde 0,5 m de distancia
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
- Funcionalidades : Ergonómico|Dispositivo preparado para el futuro|Garantía de durabilidad
- Aplicación : Transporte y logística|Ventas al menudeo|Sector minorista
- Calidad de carcasa : Estándar
- Dimensiones generales : 6.4 x 3.0 x 0.7 in|16.2 x 7.7 x 1.82 cm|16,2 x 7,7 x 1,82 cm
- Sistema operativo : Android
- Memoria : RAM de 4 GB, Flash de 32 GB|RAM de 3 GB, Flash de 32 GB|RAM de 4 GB/Flash de 32 GB
- Tamaño de la pantalla : 5 in|12.7 cm|12,7 cm
- Procesador : Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos de 2.2 GHz|Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos a 2,2 GHz
- Resolución de pantalla : 1280 x 720
- Temperatura de operación : - 20 a 50 °C|- 4 a 122 °F|- 20 - 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 30 a 70 °C|- 22 a 158 °F|- 22 - 158 °F
- Humedad de funcionamiento : 10 a 90%|10 - 90 %
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto|Múltiples caídas desde 1,2 m sobre hormigón
- Especificaciones de sacudidas : 1,000 veces a 0.5 m (1.6 ft)|1000 golpes desde 0,5 m de distancia
- Duración de la garantía : 1 año