https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Etiquetas y rótulos

Etiqueta de papel de transferencia térmica Duratran II

Etiqueta de papel de transferencia térmica Duratran II

Honeywell dispone de una amplia variedad de consumibles de etiquetas duraderos y de alto desempeño para respaldar sus aplicaciones de seguimiento más exigentes. Disponibles en papel y en material sintético, las etiquetas Honeywell están disponibles en una amplia gama de puntos de precio y medidas de desempeño, para que pueda estar seguro de cumplir con los requisitos específicos de su aplicación. Tanto las etiquetas de transferencia térmica directa como las etiquetas de transferencia térmica de Honeywell ofrecen una excelente calidad de impresión, tanto si elige tecnología de impresión térmica directa como de transferencia térmica.

  • Mín. Aplic. Temp. Temperatura de servicio de 30 °:F. -65°: a 200 °:F.
  • Baja resistencia química.
  • Baja resistencia a la abrasión.
  • Solo para interiores.

Características

  • Tipo de producto
    • Rótulo
  • Material
    • Papel
  • Cinta compatible
    • Cinta de cera de la serie TMX1000
    • Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000
  • Factores de forma
    • Rollo
    • Papel continuo
  • Para uso con
    • impresora,
  • Funcionalidades
    • Baja resistencia a la abrasión
    • Baja resistencia química
    • Solo para interiores
  • Aplicación
    • Etiquetas de devolución
    • Trabajo en curso
    • Etiquetas de envío
    • Acoplamiento directo
    • Etiquetado del producto
    • Seguimiento de retrabajos
    • Recepción.
    • Etiquetado de inventario
    • Etiquetado de bastidores/contenedores/estantes
    • Logística en cadena de frío

Dimensiones

  • Diámetros del rodillo
    • 8
  • Tamaños de núcleo
    • 3

Printing Specifications

  • Print method [Método de impresión]
    • térmica directa

Medios

  • Opciones de recuento de rótulos
    • 1000
    • 3500
    • 690
    • 800
    • 810
  • Vida útil del papel
    • 12 meses

Environmental

  • Humedad de almacenamiento
    • 35 a 75
  • Temperatura de servicio
    • -65 a 200 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • 40 a 72 °F

Características

  • Tipo de producto
    • Rótulo
  • Material
    • Papel
  • Cinta compatible
    • Cinta de cera de la serie TMX1000
    • Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000
  • Factores de forma
    • Rollo
    • Papel continuo
  • Para uso con
    • impresora,
  • Funcionalidades
    • Baja resistencia a la abrasión
    • Baja resistencia química
    • Solo para interiores
  • Aplicación
    • Etiquetas de devolución
    • Trabajo en curso
    • Etiquetas de envío
    • Acoplamiento directo
    • Etiquetado del producto
    • Seguimiento de retrabajos
    • Recepción.
    • Etiquetado de inventario
    • Etiquetado de bastidores/contenedores/estantes
    • Logística en cadena de frío

Dimensiones

  • Diámetros del rodillo
    • 8
  • Tamaños de núcleo
    • 3

Printing Specifications

  • Print method [Método de impresión]
    • térmica directa

Medios

  • Opciones de recuento de rótulos
    • 1000
    • 3500
    • 690
    • 800
    • 810
  • Vida útil del papel
    • 12 meses

Environmental

  • Humedad de almacenamiento
    • 35 a 75
  • Temperatura de servicio
    • -65 a 200 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • 40 a 72 °F
  • Tipo de producto : Rótulo
  • Para uso con : impresora,
  • Material : Papel
  • Funcionalidades : Baja resistencia a la abrasión|Baja resistencia química|Solo para interiores
  • Aplicación : Etiquetas de devolución|Trabajo en curso|Etiquetas de envío|Acoplamiento directo|Etiquetado del producto|Seguimiento de retrabajos|Recepción.|Etiquetado de inventario|Etiquetado de bastidores/contenedores/estantes|Logística en cadena de frío
  • Factores de forma : Rollo|Papel continuo
  • Cinta compatible : Cinta de cera de la serie TMX1000|Cinta de parafina/resina de la serie TMX2000
  • Diámetros del rodillo : 8
  • Tamaños de núcleo : 3
  • Print method [Método de impresión] : térmica directa
  • Opciones de recuento de rótulos : 1000|3500|690|800|810
  • Vida útil del papel : 12 meses
  • Humedad de almacenamiento : 35 a 75
  • Temperatura de servicio : -65 a 200 °F
  • Rango de temperatura de almacenamiento : 40 a 72 °F
Image
SKU
Description
alt
I27765
alt
I29530
alt
I23136
alt
16M0196
alt
HRTT05901
alt
I30928
alt
E03471
alt
I29579
alt
I30591
alt
I20682