/content/sps/mx/es/search-results.html

Industrial

Motor de impresión A-Class Mark II

Motor de impresión A-Class Mark II

La familia de motores de impresión avanzados A-Class™: Mark II A está diseñada para aplicaciones de impresión y aplicación de etiquetas multicambio de alta demanda en las que es imprescindible un desempeño rápido y una fiabilidad demostrada. Entre las características innovadoras se incluyen un diseño modular para mejorar la capacidad de servicio, un conjunto de cinta de transferencia térmica con revestimiento lateral hacia dentro o revestimiento lateral hacia fuera, y mucho más.

  • También hay disponibles soluciones RFID UHF totalmente integradas.
  • Un armario de acero inoxidable protege su impresora durante años de servicio en entornos duros y extremos.
  • La conectividad ampliada incluye cuatro tipos de puertos de comunicación como características estándar: 10/100 LAN, USB, en serie y paralelo.
  • Se integra perfectamente en la mayoría de las soluciones existentes mediante la emulación de lenguaje PL-Z y PL-I sin cambiar el código.
  • Una gran pantalla gráfica permite una navegación sencilla, configuraciones avanzadas y un uso sencillo del operador.

Cuando sus exigentes aplicaciones de impresión y aplicación de etiquetas requieren más características que las que ofrecen los motores de impresión estándar, es hora de pasar a la familia A-Class Mark II. Estos motores de impresión avanzados están diseñados para aplicaciones multiturno de alta demanda que requieren un desempeño rápido y una fiabilidad probada.Las impresoras A-Class Mark II utilizan una arquitectura de firmware reconocida en el sector con opciones de conectividad máximas para interfaces de comunicaciones estándar del sector. Soportan la conexión de montaje de 5 pernos OEM recomendada por el sector para una integración perfecta en su sistema. Además, la emulación de lenguaje de impresora PL-Z (Zebra) le permite integrar sin problemas la clase A en las soluciones existentes sin cambiar los formatos de etiquetas.

Resumen de las especificaciones:

  • Cabezal de impresión: Térmica directa: transferencia térmica opcional
  • Modelos de derecha o izquierda
  • Rango de longitud de la impresora: 6 mm a 2,539.8 mm (0.25 in a 100 in)
  • Ancho máximo de impresión: 105.66 mm (4.16 in) o 162.56 mm (6.4 in)
  • Velocidad de impresión: •: A-4212: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: A-4310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi) •: A-4408: 203 mms (8 ips), 16 mmps (406 dpi) •: A-4606: 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi) •: A-6212: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: A-6310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi)
  • Comunicación: RS232 en serie, paralelo bidireccional, LAN 10/100 con cable Ethernet, compatible con USB 2.0, tarjeta aplicadora GPIO
  • Inalámbrico opcional 802.11b/g, USB-host, ranura de memoria SDIO

Características

  • Opciones de puerta
    • Estándar
  • Software compatible
    • DMX NetManager
  • Funcionalidades
    • Resistente
    • Fácil de actualizar
  • Controladores compatibles
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows NT

Printing Specifications

  • Tipo de fuente descargable
    • Mapa de bits
    • TrueType
  • Resoluciones
    • 300 ppp
    • 203 ppp
  • Códigos de barras 2D
    • GS1 Databar
    • USD-8
    • Codeablock
    • Micro PDF417
    • TLC 39
    • Código 16k
    • PDF417
    • Aztec
    • Matriz de datos
    • MaxiCode
    • Código QR
  • Códigos de barras lineales
    • Planetcode
    • Industrial 2 de 5
    • UPC-A
    • FIM
    • Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
    • HIBC
    • EAN-8
    • Código 3 de 9
    • EAN-13
    • Entrelazado 2 de 5
    • Plessey
    • USPS-4 State
    • Estándar 2 de 5
    • UPC-E
    • Postnet
    • Código 93
    • Telepen
    • Codabar
    • Código 128
    • Código 11
  • Fuente residente
    • CG Triumvirate y CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
    • CG Triumvirate Bold Condensed
    • OCR-A
    • CG Triumvirate
    • OCR-B
  • Velocidades de impresión
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Modificación de fuente
    • Imagen espejeada
    • Expansión
    • Rotación

Medios

  • Longitud máxima de la cinta
    • 2,132
    • 650
  • Tipo de papel de impresora
    • Etiqueta
    • Cinta

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • WiFi

Memory & Data

  • Formato de archivo de imagen
    • PCX
    • IMG
    • BMP
  • Memoria
    • 8 MB Flash/16 MB RAM

Electrical

  • Frecuencia de operación
    • 47 a 63 Hz
  • Voltaje de funcionamiento
    • 180 a 264 V CA
    • 90 a 132 V CA

Environmental

  • Humedad de funcionamiento
    • 5 - 95 %
  • Temperatura de operación
    • 4 a 38 °C
    • 40 a 100 °F

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año

Características

  • Opciones de puerta
    • Estándar
  • Software compatible
    • DMX NetManager
  • Funcionalidades
    • Resistente
    • Fácil de actualizar
  • Controladores compatibles
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows NT

Printing Specifications

  • Tipo de fuente descargable
    • Mapa de bits
    • TrueType
  • Resoluciones
    • 300 ppp
    • 203 ppp
  • Códigos de barras 2D
    • GS1 Databar
    • USD-8
    • Codeablock
    • Micro PDF417
    • TLC 39
    • Código 16k
    • PDF417
    • Aztec
    • Matriz de datos
    • MaxiCode
    • Código QR
  • Códigos de barras lineales
    • Planetcode
    • Industrial 2 de 5
    • UPC-A
    • FIM
    • Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
    • HIBC
    • EAN-8
    • Código 3 de 9
    • EAN-13
    • Entrelazado 2 de 5
    • Plessey
    • USPS-4 State
    • Estándar 2 de 5
    • UPC-E
    • Postnet
    • Código 93
    • Telepen
    • Codabar
    • Código 128
    • Código 11
  • Fuente residente
    • CG Triumvirate y CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos
    • CG Triumvirate Bold Condensed
    • OCR-A
    • CG Triumvirate
    • OCR-B
  • Velocidades de impresión
    • 10 ips
    • 12 ips
  • Modificación de fuente
    • Imagen espejeada
    • Expansión
    • Rotación

Medios

  • Longitud máxima de la cinta
    • 2,132
    • 650
  • Tipo de papel de impresora
    • Etiqueta
    • Cinta

Network

  • Comunicación inalámbrica
    • WiFi

Memory & Data

  • Formato de archivo de imagen
    • PCX
    • IMG
    • BMP
  • Memoria
    • 8 MB Flash/16 MB RAM

Electrical

  • Frecuencia de operación
    • 47 a 63 Hz
  • Voltaje de funcionamiento
    • 180 a 264 V CA
    • 90 a 132 V CA

Environmental

  • Humedad de funcionamiento
    • 5 - 95 %
  • Temperatura de operación
    • 4 a 38 °C
    • 40 a 100 °F

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 1 año
  • Opciones de puerta : Estándar
  • Software compatible : DMX NetManager
  • Funcionalidades : Resistente|Fácil de actualizar
  • Controladores compatibles : Windows XP|Windows Vista|Windows NT
  • Tipo de fuente descargable : Mapa de bits|TrueType
  • Resoluciones : 300 ppp|203 ppp
  • Códigos de barras 2D : GS1 Databar|USD-8|Codeablock|Micro PDF417|TLC 39|Código 16k|PDF417|Aztec|Matriz de datos|MaxiCode|Código QR
  • Códigos de barras lineales : Planetcode|Industrial 2 de 5|UPC-A|FIM|Anexos UPC de 2 y 5 dígitos|HIBC|EAN-8|Código 3 de 9|EAN-13|Entrelazado 2 de 5|Plessey|USPS-4 State|Estándar 2 de 5|UPC-E|Postnet|Código 93|Telepen|Codabar|Código 128|Código 11
  • Fuente residente : CG Triumvirate y CG Times compatible con caracteres cirílicos, griegos, árabes y hebreos|CG Triumvirate Bold Condensed|OCR-A|CG Triumvirate|OCR-B
  • Velocidades de impresión : 10 ips|12 ips
  • Modificación de fuente : Imagen espejeada|Expansión|Rotación
  • Longitud máxima de la cinta : 2,132|650
  • Tipo de papel de impresora : Etiqueta|Cinta
  • Comunicación inalámbrica : WiFi
  • Formato de archivo de imagen : PCX|IMG|BMP
  • Memoria : 8 MB Flash/16 MB RAM
  • Frecuencia de operación : 47 a 63 Hz
  • Voltaje de funcionamiento : 180 a 264 V CA|90 a 132 V CA
  • Humedad de funcionamiento : 5 - 95 %
  • Temperatura de operación : 4 a 38 °C|40 a 100 °F
  • Duración de la garantía : 1 año
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
application/pdf 293.55 KB
7/18/2021
293.55 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
A-Class Mark II Parts Catalog
application/pdf 5.17 MB
7/18/2021
5.17 MB
A-Class Parts Catalog
application/pdf 15.26 MB
7/18/2021
15.26 MB
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
application/pdf 1.75 MB
7/18/2021
1.75 MB
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
application/pdf 1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
DMXrfNet III
application/pdf 1.42 MB
7/18/2021
1.42 MB
Class Series II Programmer's Manual
application/pdf 3.06 MB
7/18/2021
3.06 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
application/pdf 1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
A-Class Mark II RFID Quick Start
application/pdf 95.2 KB
7/18/2021
95.2 KB
A-Class Mark II Operator's Manual
application/pdf 8.07 MB
7/18/2021
8.07 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
application/pdf 303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
application/pdf 1.98 MB
6/4/2022
1.98 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.98 MB
6/4/2022
1.98 MB
A-Class Mark II Parts Catalog
5.17 MB
7/18/2021
5.17 MB
A-Class Parts Catalog
15.26 MB
7/18/2021
15.26 MB
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
1.75 MB
7/18/2021
1.75 MB
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
DMXrfNet III
1.42 MB
7/18/2021
1.42 MB
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
293.55 KB
7/18/2021
293.55 KB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
7/18/2021
3.06 MB
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
7/18/2021
1.35 MB
A-Class Mark II RFID Quick Start
95.2 KB
7/18/2021
95.2 KB
A-Class Mark II Operator's Manual
8.07 MB
7/18/2021
8.07 MB
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
303.16 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
A-Class Mark II Industrial Printer Data Sheet
293.55 KB
7/18/2021
A-Class Mark II Parts Catalog
5.17 MB
7/18/2021
A-Class Parts Catalog
15.26 MB
7/18/2021
A-Class Take_Up Hub Replacement Assembly Instructions (ACLASS-HUB-IN REV A)
1.75 MB
7/18/2021
A-Class Mark II Printer Installation Overview (92-2533-01 Rev C).
1.35 MB
7/18/2021
DMXrfNet III
1.42 MB
7/18/2021
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
7/18/2021
DMXrfNet II & DMXNetII
1.35 MB
7/18/2021
A-Class Mark II RFID Quick Start
95.2 KB
7/18/2021
A-Class Mark II Operator's Manual
8.07 MB
7/18/2021
User Guide: Printer Network and Security (ALLSKU-PR-EN-SG-01 Rev E)
303.16 KB
9/14/2022
Regulatory Sheet: A-Class Printer (ACLASS-ML-RS-01 Rev A)
1.98 MB
6/4/2022
Image
SKU
Description
alt
LA2-00-00050000
alt
LA2-00-0N000000
alt
LA2-00-4300V000
alt
LA2-00-4605000V
alt
LA3-00-4805100V
alt
LA3-07-4Y00N000
alt
LA6-00-46000000
alt
LB2-00-00050000
alt
LB2-00-4300V000
alt
LB3-00-430C0000
Image
SKU
Description
alt
LA2-00-00050000
alt
LA2-00-0N000000
alt
LA2-00-4300V000
alt
LA2-00-4605000V
alt
LA3-00-4805100V
alt
LA3-07-4Y00N000
alt
LA6-00-46000000
alt
LB2-00-00050000
alt
LB2-00-4300V000
alt
LB3-00-430C0000