Industrial
Impresora industrial I-Class Mark II
Impresora industrial I-Class Mark II
La familia de impresoras de códigos de barras industriales de gama media I-Class Mark II puede adaptarse fácilmente a las aplicaciones de etiquetas que exigen una alta velocidad. Con un procesador de última generación, el desempeño de la impresora es muy rápido. Además, gracias a su diseño modular, es fácil añadir y/o cambiar opciones de impresora para actualizar y reconfigurar a medida que crecen las necesidades de su empresa.
- Los puertos de comunicación incluyen puertos en serie, paralelos, USB, LAN y dos puertos host USB y una tarjeta de interfaz SDIO, WLAN y GPIO.
- El diseño modular permite opciones actualizables en el campo por el usuario, como la transferencia térmica y el rebobinador interno.
- El amplio acceso al cabezal de impresión hace que la I-Class Mark II sea fácil de mantener gracias a la rápida sustitución del cabezal de impresión y del rodillo de la platina.
- La construcción robusta presenta un diseño impulsado por engranajes y un marco de aluminio fundido a presión duradero.
- La pantalla gráfica incluye una pantalla LCD de 7 botones de 128 x 64 de fácil lectura para facilitar la configuración de etiquetas.
Las impresoras de códigos de barras industriales de gama media I-Class Mark II tienen la velocidad y durabilidad resistentes que necesita para aplicaciones de alta productividad en envíos y recepciones, identificación de productos, etiquetado farmacéutico y seguimiento de activos.Con una reputación legendaria en el sector como impresora de alta calidad, las impresoras I-Class Mark II tienen un precio competitivo, son fiables y fáciles de integrar.Las impresoras I-Class Mark II están equipadas con muchas funciones estándar, como un procesador rápido, una gran memoria y una amplia selección de puertos de comunicación. Además, el cabezal de impresión IntelliSEAQ™: cuenta con un revestimiento duradero, mejor resistencia a la abrasión y una vida útil más larga.Las impresoras I-Class Mark II también son versátiles. Utilícelas en una amplia variedad de aplicaciones industriales con una amplia gama de compatibilidad de medios, conectividad, compatibilidad con emulación y opciones.
Resumen de las especificaciones:
- Cabezal de impresión: Térmica directa: transferencia térmica opcional
- Ancho del rollo de papel: 25.4 mm a 118.1 mm (1.0 in a 4.7 in)
- Ancho máximo de impresión: 105.7 mm (4.16 in)
- Velocidad de impresión: •: I-4212e: 304 mms (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: I-4310: 254 mms (10 ips), 12 mmps (300 dpi) •: I-4606: 152 mms (6 ips), 24 mmps (600 dpi)
- LAN 10/100 cableada por Ethernet, W-LAN con protocolo de seguridad WPA2 2 puertos host USB y SDIO, tarjeta de interfaz GPIO
Características
- Software compatible
- NETira LD
- NETira CT
- Opciones de puerta
- Estándar
- Controladores compatibles
- Windows XP
- Windows NT
- Windows Vista
- Aplicación
- Productos farmacéuticos
- Distribución
- Funcionalidades
- Fácil de actualizar
- 5 idiomas
- Resistente
Printing Specifications
- Modificación de fuente
- Imagen espejeada
- Expansión
- Rotación
- Resoluciones
- 600 ppp
- 300 ppp
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 6 ips
- 10 ips
- 12 ips
- Tipo de fuente descargable
- Mapa de bits
- TrueType
- Códigos de barras 2D
- GS1 Databar
- TLC 39
- Matriz de datos
- Codablock
- Micro PDF417
- Código QR
- MaxiCode
- USD-8
- Código 16k
- PDF417
- Aztec
- Códigos de barras lineales
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Planetcode
- EAN-13
- Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
- Postnet
- Código 3 de 9
- Código 93
- HIBC
- Código 128
- Codabar
- Estándar 2 de 5
- Plessey
- EAN-8
- Código 11
- FIM
- Código UCC/EAN 128
- USPS-4 State
- Industrial 2 de 5
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
- Longitud máxima de la cinta
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
Memory & Data
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PCX
- IMG
Electrical
- Frecuencia de operación
- 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 90 a 132 V CA
- 180 a 264 V CA
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 104 °F
- 0 a 40 °C
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
Características
- Software compatible
- NETira LD
- NETira CT
- Opciones de puerta
- Estándar
- Controladores compatibles
- Windows XP
- Windows NT
- Windows Vista
- Aplicación
- Productos farmacéuticos
- Distribución
- Funcionalidades
- Fácil de actualizar
- 5 idiomas
- Resistente
Printing Specifications
- Modificación de fuente
- Imagen espejeada
- Expansión
- Rotación
- Resoluciones
- 600 ppp
- 300 ppp
- 203 ppp
- Velocidades de impresión
- 6 ips
- 10 ips
- 12 ips
- Tipo de fuente descargable
- Mapa de bits
- TrueType
- Códigos de barras 2D
- GS1 Databar
- TLC 39
- Matriz de datos
- Codablock
- Micro PDF417
- Código QR
- MaxiCode
- USD-8
- Código 16k
- PDF417
- Aztec
- Códigos de barras lineales
- Telepen
- UPC-A
- UPC-E
- Planetcode
- EAN-13
- Anexos UPC de 2 y 5 dígitos
- Postnet
- Código 3 de 9
- Código 93
- HIBC
- Código 128
- Codabar
- Estándar 2 de 5
- Plessey
- EAN-8
- Código 11
- FIM
- Código UCC/EAN 128
- USPS-4 State
- Industrial 2 de 5
Medios
- Tipo de papel de impresora
- Cinta
- Etiqueta
- Longitud máxima de la cinta
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Comunicación inalámbrica
- WiFi
Memory & Data
- Formato de archivo de imagen
- BMP
- PCX
- IMG
Electrical
- Frecuencia de operación
- 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento
- 90 a 132 V CA
- 180 a 264 V CA
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 104 °F
- 0 a 40 °C
Service Terms
- Duración de la garantía
- 1 año
Otros
- Especificaciones de RFID
- RFID
- Software compatible : NETira LD|NETira CT
- Opciones de puerta : Estándar
- Controladores compatibles : Windows XP|Windows NT|Windows Vista
- Aplicación : Productos farmacéuticos|Distribución
- Funcionalidades : Fácil de actualizar|5 idiomas|Resistente
- Modificación de fuente : Imagen espejeada|Expansión|Rotación
- Resoluciones : 600 ppp|300 ppp|203 ppp
- Velocidades de impresión : 6 ips|10 ips|12 ips
- Tipo de fuente descargable : Mapa de bits|TrueType
- Códigos de barras 2D : GS1 Databar|TLC 39|Matriz de datos|Codablock|Micro PDF417|Código QR|MaxiCode|USD-8|Código 16k|PDF417|Aztec
- Códigos de barras lineales : Telepen|UPC-A|UPC-E|Planetcode|EAN-13|Anexos UPC de 2 y 5 dígitos|Postnet|Código 3 de 9|Código 93|HIBC|Código 128|Codabar|Estándar 2 de 5|Plessey|EAN-8|Código 11|FIM|Código UCC/EAN 128|USPS-4 State|Industrial 2 de 5
- Tipo de papel de impresora : Cinta|Etiqueta
- Longitud máxima de la cinta : 1,968 foot|600 foot
- Comunicación inalámbrica : WiFi
- Formato de archivo de imagen : BMP|PCX|IMG
- Frecuencia de operación : 47 a 63 Hz
- Voltaje de funcionamiento : 90 a 132 V CA|180 a 264 V CA
- Temperatura de operación : 32 a 104 °F|0 a 40 °C
- Duración de la garantía : 1 año
- Especificaciones de RFID : RFID